Caterpillar

Välj utrustning

Välj utrustning för att se reservdelar som passar din utrustning.
Inga föreslagna resultat. Försök igen.
Registrera dig
Caterpillar

Lägg till utrustning

För att hitta reservdelar som passarFör att hitta reservdelar som passar
Sök efter artikelnummer eller -namn

Välj utrustning

HemHytterAndra hyttkomponenter215-3886: Stege för chassi
Hem
HytterAndra hyttkomponenter
215-3886: Stege för chassi
215-3886: Stege för chassi

Cat® Stegsteget gör det möjligt för föraren att stiga upp och ner från maskinen och ge åtkomst för service och underhåll.

Varumärke: Cat

Produktbilder
215-3886: Stege för chassi
215-3886: Stege för chassi

Cat® Stegsteget gör det möjligt för föraren att stiga upp och ner från maskinen och ge åtkomst för service och underhåll.

Varumärke: Cat

Kontrollera pris
Kontrollera pris
Logga in för att visa ditt kundpris
Garantiinformation
Returpolicy
DiagramBeskrivningSpecifikationerKompatibla modeller
Reservdelsdiagram för 215-3886
Visa detaljerade diagram med reservdelar
Lägg till din utrustning
Specifikationer för artikelnummer 215-3886

Mätenheter

USMetriska
Materialbeskrivning: STÅL
Totalhöjd (tum): 1,89
Totalhöjd (mm): 48
Totallängd (tum): 12,60
Totallängd (mm): 320
Totalbredd (tum): 3,94
Totalbredd (mm): 100
Vikt (kg): 1,44
Vikt (lb): 3,17
Material: Carbon Steel,Alloy Zinc,Alloy Mixed: Metal
Visa fler
Kompatibla modeller för artikelnummer 215-3886

REDSKAPSBÄRARE

IT14G2 IT14G IT28G

HJULLASTARE

914G 914G2

HJULSCHAKTARE

928G 924G 930G 924GZ

Visa fler
BeskrivningBeskrivning
Fabriksmonterad

Den här reservdelen är utformad för att passa din Cat-utrustning utifrån tillverkarens specifikationer.

Alla ändringar i tillverkarens konfiguration kan innebära att produkten inte passar din Cat-utrustning. Fråga din Cat-återförsäljare innan köp för att säkerställa att delen är lämplig för din Cat-utrustning i dess aktuella tillstånd och förutsatta konfiguration. Den här indikatorn kan inte garantera kompatibilitet för alla reservdelar.

Renoverad

Ingen återbetalning

Sats

Utbytt

Renoverad

Ingen återbetalning

Sats

Utbytt

Chatta med en expert