Caterpillar

Lägg till utrustning

Välj utrustning för att se reservdelar som passar din utrustning.
Inga föreslagna resultat

Välj butik

Slutför dina skatteuppgifter här när som helst.
Registrera dig
Caterpillar
Slutför dina skatteuppgifter här när som helst.

Välj butik

För pris och tillgänglighet

Lägg till utrustning

För att hitta reservdelar som passarFör att hitta reservdelar som passar
Sök efter artikelnummer eller -namn

Välj butik

Lägg till utrustning

Slutför dina skatteuppgifter här när som helst.
HemUppgraderings- och reparationssatserReparations- och servicesatserMotorerMotorpackningssatser223-8228: SATS, INSTALLATION AV TOPPLOCK
HemUppgraderings- och reparationssatserReparations- och servicesatserMotorerMotorpackningssatser223-8228: SATS, INSTALLATION AV TOPPLOCK
223-8228: SATS, INSTALLATION AV TOPPLOCK

Sats med ett topplock

Varumärke: Cat

Produktbilder
223-8228: SATS, INSTALLATION AV TOPPLOCK
223-8228: SATS, INSTALLATION AV TOPPLOCK

Sats med ett topplock

Varumärke: Cat

Garantiinformation
Returpolicy
Delar som ingår i den här satsen

Inga resultat.

7C-1594: PACKNING
7C-1594: PACKNINGAntal: 1
574-6249: 0,4 mm tjock packning
574-6249: 0,4 mm tjock packningAntal: 1
269-7852: O-ringstätning med 12,37 mm i innerdiameter
269-7852: O-ringstätning med 12,37 mm i innerdiameterAntal: 6
7W-5164: 0,8 mm tjock topplockspackning
7W-5164: 0,8 mm tjock topplockspackningAntal: 3
7E-5555: 0,8 mm tjock packning för kylsystem
7E-5555: 0,8 mm tjock packning för kylsystemAntal: 1
7C-8292: 11,50 mm Isolator för topplock med innerdiameter
7C-8292: 11,50 mm Isolator för topplock med innerdiameterAntal: 8
7L-6580: O-ringstätning med 31,12 mm i innerdiameter
7L-6580: O-ringstätning med 31,12 mm i innerdiameterAntal: 2
3J-7354: 8,92 mm innerdiameter tätning-O-Ring
3J-7354: 8,92 mm innerdiameter tätning-O-RingAntal: 1
228-4947: O-ringstätning med innerdiameter 13,94 mm
228-4947: O-ringstätning med innerdiameter 13,94 mmAntal: 2
3S-9643: Läpptätning för roterande axel
3S-9643: Läpptätning för roterande axelAntal: 1
6V-5063: O-ringstätning i gummi med 23,47 mm i innerdiameter
6V-5063: O-ringstätning i gummi med 23,47 mm i innerdiameterAntal: 1
8L-2777: O-ringstätning med 10,77 mm i innerdiameter
8L-2777: O-ringstätning med 10,77 mm i innerdiameterAntal: 12
8L-2786: O-ringstätning med innerdiameter 16,36 mm
8L-2786: O-ringstätning med innerdiameter 16,36 mmAntal: 1
100-6178: 0,8 mm tjock luftkompressorpackning
100-6178: 0,8 mm tjock luftkompressorpackningAntal: 1
119-3790: Topplockspackning
119-3790: TopplockspackningAntal: 1
4P-8278: 0,8 mm tjockt bultlås för avgasgrenrör
4P-8278: 0,8 mm tjockt bultlås för avgasgrenrörAntal: 6
2F-7761: 0,79 mm tjock flänspackning
2F-7761: 0,79 mm tjock flänspackningAntal: 1
100-7432: Främre kåpans packning
100-7432: Främre kåpans packningAntal: 1
109-5309: 10,15 mm tjock ventilkåpspackning
109-5309: 10,15 mm tjock ventilkåpspackningAntal: 1
109-5313: 1,6 mm paksujen ilmajohtojen tiiviste
109-5313: 1,6 mm paksujen ilmajohtojen tiivisteAntal: 6
118-2797: Packning av kylvätskeledningar
118-2797: Packning av kylvätskeledningarAntal: 4
7E-7912: 1,6 mm tjock packning för motorkylledningar
7E-7912: 1,6 mm tjock packning för motorkylledningarAntal: 1
4G-4972: O-ringstätning med innerdiameter 7,14mm
4G-4972: O-ringstätning med innerdiameter 7,14mmAntal: 6
214-7568: TÄTNING-O-RING-STOR (SAE 9/16-18)
214-7568: TÄTNING-O-RING-STOR (SAE 9/16-18)Antal: 1
361-8205: O-ringstätning med 25,07 mm i innerdiameter
361-8205: O-ringstätning med 25,07 mm i innerdiameterAntal: 6
6V-3251: 19,18 mm innerdiameter gummi O-ringstätning
6V-3251: 19,18 mm innerdiameter gummi O-ringstätningAntal: 1
6V-5048: 8,92 mm O-ringstätning med innerdiameter
6V-5048: 8,92 mm O-ringstätning med innerdiameterAntal: 2
7L-4773: O-ringstätning med 23,16 mm i innerdiameter
7L-4773: O-ringstätning med 23,16 mm i innerdiameterAntal: 1
1P-0451: 1,92 mm tjock turbopackning
1P-0451: 1,92 mm tjock turbopackningAntal: 1
188-6126: 0,8 mm tjock flänspackning för oljeledning
188-6126: 0,8 mm tjock flänspackning för oljeledningAntal: 1
5P-5678: bandtätning för motor
5P-5678: bandtätning för motorAntal: 3
3J-1907: O-ringstätning med innerdiameter 11,89 mm
3J-1907: O-ringstätning med innerdiameter 11,89 mmAntal: 8
Visar 1 till 32 av 35Läs in fler
BeskrivningSpecifikationerKompatibla modeller
Specifikationer för artikelnummer 223-8228
Paketet innehåller: Packningar, tätningar
Visa fler
Kompatibla modeller för artikelnummer 223-8228

TRUCKMOTOR

3176B 3176

CHALLENGER

75

INDUSTRIELL MOTOR

3176B

Visa fler
BeskrivningBeskrivning
Fabriksmonterad

Den här reservdelen är utformad för att passa din Cat-utrustning utifrån tillverkarens specifikationer.

Alla ändringar i tillverkarens konfiguration kan innebära att produkten inte passar din Cat-utrustning. Fråga din Cat-återförsäljare innan köp för att säkerställa att delen är lämplig för din Cat-utrustning i dess aktuella tillstånd och förutsatta konfiguration. Den här indikatorn kan inte garantera kompatibilitet för alla reservdelar.

Renoverad

Ingen återbetalning

Sats

Utbytt

Renoverad

Ingen återbetalning

Sats

Utbytt