Caterpillar

Lägg till utrustning

Välj utrustning för att se reservdelar som passar din utrustning.
Inga föreslagna resultat

Välj butik

Registrera dig
Caterpillar

Välj butik

För pris och tillgänglighet

Lägg till utrustning

För att hitta reservdelar som passarFör att hitta reservdelar som passar
Sök efter artikelnummer eller -namn

Välj butik

Lägg till utrustning

HemVerktyg, tätningar och förbrukningsmaterialHårdvaraFästanordningarBultar och skruvar236-0484: 12-punktsbult med 3/4-16-gänga
HemVerktyg, tätningar och förbrukningsmaterialHårdvaraFästanordningarBultar och skruvar236-0484: 12-punktsbult med 3/4-16-gänga
236-0484: 12-punktsbult med 3/4-16-gänga

Cat® 3/4-16 gänga, 203,2 mm lång 12-punktsbult för topplock och blockdistansbricka

Varumärke: Cat

Produktbilder
236-0484: 12-punktsbult med 3/4-16-gänga
236-0484: 12-punktsbult med 3/4-16-gänga
236-0484: 12-punktsbult med 3/4-16-gänga
236-0484: 12-punktsbult med 3/4-16-gänga
236-0484: 12-punktsbult med 3/4-16-gänga

Cat® 3/4-16 gänga, 203,2 mm lång 12-punktsbult för topplock och blockdistansbricka

Varumärke: Cat

DiagramBeskrivningSpecifikationerKompatibla modeller
Specifikationer för artikelnummer 236-0484

Mätenheter

USMetriska
Bultlängd (tum): 8
Material: STÅL,Zinklegering,Kolstål
Bolt Length (mm): 203,2
Bulttyp: 12-punktsbult
Beläggning: Zinkfosfat och olja
Griplängd (tum): 6,0
Grip Length (mm): 152,4
Flänsdiameter (tum): 1,13
Thread Size (in): 0.03
Thread Size (mm): 0.750
Thread Size (dia x pitch) (mm): 3/4x16
Class or Grade: Cat/ASTM F2882 (170 ksi)
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
Visa fler
Kompatibla modeller för artikelnummer 236-0484

GASMOTOR

CG137-12 CG137-08 G3408C G3408B G3412 G3408 G3406

GENERATOR

SR4 SR4B

INDUSTRIELL MOTOR

CG137-08

MOTOR

G3408C G3406 G3408 G3412C G3412

KRAFTMODUL

XQG400

KRAFTAGGREGAT

G3406

GENERATORAGGREGAT

CG137-12 CG137-08 G3412C G3406 G3412

MOTOR MED GENERATORAGGREGAT

POWER SYS G3412C

Visa fler
BeskrivningBeskrivning
Fabriksmonterad

Den här reservdelen är utformad för att passa din Cat-utrustning utifrån tillverkarens specifikationer.

Alla ändringar i tillverkarens konfiguration kan innebära att produkten inte passar din Cat-utrustning. Fråga din Cat-återförsäljare innan köp för att säkerställa att delen är lämplig för din Cat-utrustning i dess aktuella tillstånd och förutsatta konfiguration. Den här indikatorn kan inte garantera kompatibilitet för alla reservdelar.

Renoverad

Ingen återbetalning

Sats

Utbytt

Renoverad

Ingen återbetalning

Sats

Utbytt