Caterpillar

Lägg till utrustning

Välj utrustning för att se reservdelar som passar din utrustning.
Inga föreslagna resultat

Välj butik

Registrera dig
Caterpillar

Välj butik

För pris och tillgänglighet

Lägg till utrustning

För att hitta reservdelar som passarFör att hitta reservdelar som passar
Sök efter artikelnummer eller -namn

Välj butik

Lägg till utrustning

HemVerktyg, tätningar och förbrukningsmaterialStänger, plattor och vinkelfästenPlatta plattor med enhetlig form237-5361: 18 mm tjock distansbricka
HemVerktyg, tätningar och förbrukningsmaterialStänger, plattor och vinkelfästenPlatta plattor med enhetlig form237-5361: 18 mm tjock distansbricka
237-5361: 18 mm tjock distansbricka

Cat® 18mm Thick Spacer provides accurate alignment and spacing between components in the Machine System

Varumärke: Cat

fallback-image
237-5361: 18 mm tjock distansbricka

Cat® 18mm Thick Spacer provides accurate alignment and spacing between components in the Machine System

Varumärke: Cat

Garantiinformation
Returpolicy
DiagramBeskrivningSpecifikationerKompatibla modeller
Specifikationer för artikelnummer 237-5361
Material: Alloy Zinc,Structural Steel
Visa fler
Kompatibla modeller för artikelnummer 237-5361

BANDSCHAKTARE

D4G D3G D5G

GENERATORAGGREGAT

3412

Visa fler
BeskrivningBeskrivning
Fabriksmonterad

Den här reservdelen är utformad för att passa din Cat-utrustning utifrån tillverkarens specifikationer.

Alla ändringar i tillverkarens konfiguration kan innebära att produkten inte passar din Cat-utrustning. Fråga din Cat-återförsäljare innan köp för att säkerställa att delen är lämplig för din Cat-utrustning i dess aktuella tillstånd och förutsatta konfiguration. Den här indikatorn kan inte garantera kompatibilitet för alla reservdelar.

Renoverad

Ingen återbetalning

Sats

Utbytt

Renoverad

Ingen återbetalning

Sats

Utbytt