Caterpillar

Välj utrustning

Välj utrustning för att se reservdelar som passar din utrustning.
Inga föreslagna resultat. Försök igen.
Registrera dig
Caterpillar

Lägg till utrustning

För att hitta reservdelar som passarFör att hitta reservdelar som passar
Sök efter artikelnummer eller -namn

Välj utrustning

HemRedskap med markkontaktSkärstål och skärstålsskydd för skopaSkärstål för plankil253-0075: Mittplacerad fastsvetsningsbar plankil
Hem
Redskap med markkontaktSkärstål och skärstålsskydd för skopaSkärstål för plankil
253-0075: Mittplacerad fastsvetsningsbar plankil
253-0075: Mittplacerad fastsvetsningsbar plankil

Kantskydd för plankil

Varumärke: Cat

Produktbilder
253-0075: Mittplacerad fastsvetsningsbar plankil
253-0075: Mittplacerad fastsvetsningsbar plankil
253-0075: Mittplacerad fastsvetsningsbar plankil
253-0075: Mittplacerad fastsvetsningsbar plankil
253-0075: Mittplacerad fastsvetsningsbar plankil

Kantskydd för plankil

Varumärke: Cat

Lägg till utrustning för att se om den här artikeln passar, eller om det finns tillgängliga reparationsalternativ.
Kommer den att passa?Lägg till utrustning för att se om den här artikeln passar, eller om det finns tillgängliga reparationsalternativ.
Lägg till utrustning
Kommer den att passa, eller letar du efter en reparation? Lägg till utrustning för att se om den här artikeln passar, eller om det finns tillgängliga reparationsalternativ.
Kontrollera pris
Kontrollera pris
Logga in för att visa ditt kundpris
Garantiinformation
Returpolicy
DiagramBeskrivningSpecifikationerKompatibla modeller
Reservdelsdiagram för 253-0075
Visa detaljerade diagram med reservdelar
Lägg till din utrustning
Specifikationer för artikelnummer 253-0075

Mätenheter

USMetriska
Ändbredd (mm): 397
Längd (mm): 897
Tjocklek (mm): 15
Längd (tum): 35,3
Tjocklek (tum): 0,59
Position: Center
Edge Type: Continuous
Wear or Durability: ARM
Attachment Method: Bolt-On
Material: Alloy Mixed: Metal,Low Alloy Steel
Visa fler
Kompatibla modeller för artikelnummer 253-0075

HJULSCHAKTARE

966H 966G 972G II 972G 972H 966G II

Visa fler
BeskrivningBeskrivning
Fabriksmonterad

Den här reservdelen är utformad för att passa din Cat-utrustning utifrån tillverkarens specifikationer.

Alla ändringar i tillverkarens konfiguration kan innebära att produkten inte passar din Cat-utrustning. Fråga din Cat-återförsäljare innan köp för att säkerställa att delen är lämplig för din Cat-utrustning i dess aktuella tillstånd och förutsatta konfiguration. Den här indikatorn kan inte garantera kompatibilitet för alla reservdelar.

Renoverad

Ingen återbetalning

Sats

Utbytt

Renoverad

Ingen återbetalning

Sats

Utbytt

Chatta med en expert