Caterpillar

Välj utrustning

Välj utrustning för att se reservdelar som passar din utrustning.
Inga föreslagna resultat. Försök igen.
Registrera dig
Caterpillar

Lägg till utrustning

För att hitta reservdelar som passarFör att hitta reservdelar som passar
Sök efter artikelnummer eller -namn

Välj utrustning

HemVerktyg, tätningar och förbrukningsmaterialHårdvaraBrickor och distanser286-3086: 56 mm Monteringsdistansbricka för grävaggregatssticka med innerdiameter
Hem
Verktyg, tätningar och förbrukningsmaterialHårdvaraBrickor och distanser
286-3086: 56 mm Monteringsdistansbricka för grävaggregatssticka med innerdiameter
286-3086: 56 mm Monteringsdistansbricka för grävaggregatssticka med innerdiameter

Cat® Monteringsdistansbricka för grävaggregat säkerställer korrekt inpassning och lastfördelning mellan sticka och huvudram, vilket förbättrar maskinens gräv- och lyftoperationer

Varumärke: Cat

Produktbilder
286-3086: 56 mm Monteringsdistansbricka för grävaggregatssticka med innerdiameter
286-3086: 56 mm Monteringsdistansbricka för grävaggregatssticka med innerdiameter
286-3086: 56 mm Monteringsdistansbricka för grävaggregatssticka med innerdiameter
286-3086: 56 mm Monteringsdistansbricka för grävaggregatssticka med innerdiameter
286-3086: 56 mm Monteringsdistansbricka för grävaggregatssticka med innerdiameter

Cat® Monteringsdistansbricka för grävaggregat säkerställer korrekt inpassning och lastfördelning mellan sticka och huvudram, vilket förbättrar maskinens gräv- och lyftoperationer

Varumärke: Cat

Lägg till utrustning för att se om den här artikeln passar, eller om det finns tillgängliga reparationsalternativ.
Kommer den att passa?Lägg till utrustning för att se om den här artikeln passar, eller om det finns tillgängliga reparationsalternativ.
Lägg till utrustning
Kommer den att passa, eller letar du efter en reparation? Lägg till utrustning för att se om den här artikeln passar, eller om det finns tillgängliga reparationsalternativ.
Kontrollera pris
Kontrollera pris
Logga in för att visa ditt kundpris
Garantiinformation
Returpolicy
DiagramBeskrivningSpecifikationerKompatibla modeller
Reservdelsdiagram för 286-3086
Visa detaljerade diagram med reservdelar
Lägg till din utrustning
Specifikationer för artikelnummer 286-3086

Mätenheter

USMetriska
Innerdiameter (mm): 56
Innerdiameter (tum): 2,2
Ytterdiameter (mm): 130
Ytterdiameter (tum): 5,11
Tjocklek (mm): 1
Tjocklek (tum): 0,039
Material: Mjukt stål
Typ av bricka: PLATT BRICKA
Materialbeskrivning: Mjukt stål
Innerdiameter (mm): 56
Ytterdiameter (mm): 130
Ytterdiameter (tum): 5,11
Innerdiameter (tum): 2,2
Visa fler
Kompatibla modeller för artikelnummer 286-3086

SKOGSPRODUKTER

2384D 559D 2484D 579D

GRÄVLASTARE

415 416 416E 416F 422E 416F2 415F2 428E

Visa fler
BeskrivningBeskrivning
Fabriksmonterad

Den här reservdelen är utformad för att passa din Cat-utrustning utifrån tillverkarens specifikationer.

Alla ändringar i tillverkarens konfiguration kan innebära att produkten inte passar din Cat-utrustning. Fråga din Cat-återförsäljare innan köp för att säkerställa att delen är lämplig för din Cat-utrustning i dess aktuella tillstånd och förutsatta konfiguration. Den här indikatorn kan inte garantera kompatibilitet för alla reservdelar.

Renoverad

Ingen återbetalning

Sats

Utbytt

Renoverad

Ingen återbetalning

Sats

Utbytt

Chatta med en expert