Caterpillar

Välj utrustning

Välj utrustning för att se reservdelar som passar din utrustning.
Inga föreslagna resultat. Försök igen.
Registrera dig
Caterpillar

Lägg till utrustning

För att hitta reservdelar som passarFör att hitta reservdelar som passar
Sök efter artikelnummer eller -namn

Välj utrustning

HemHydraulikAndra hydrauliska komponenter2P-7636: 41,7 mm lång rak adapter
Hem
HydraulikAndra hydrauliska komponenter
2P-7636: 41,7 mm lång rak adapter
2P-7636: 41,7 mm lång rak adapter

Rak adapter för vätska

Varumärke: Cat

Produktbilder
2P-7636: 41,7 mm lång rak adapter
2P-7636: 41,7 mm lång rak adapter
2P-7636: 41,7 mm lång rak adapter
2P-7636: 41,7 mm lång rak adapter
2P-7636: 41,7 mm lång rak adapter

Rak adapter för vätska

Varumärke: Cat

Lägg till utrustning för att se om den här artikeln passar, eller om det finns tillgängliga reparationsalternativ.
Kommer den att passa?Lägg till utrustning för att se om den här artikeln passar, eller om det finns tillgängliga reparationsalternativ.
Lägg till utrustning
Kommer den att passa, eller letar du efter en reparation? Lägg till utrustning för att se om den här artikeln passar, eller om det finns tillgängliga reparationsalternativ.
Kontrollera pris
Kontrollera pris
Logga in för att visa ditt kundpris
Garantiinformation
Returpolicy
Köps ofta tillsammans med
2P-76362P-7636
3K-03603K-0360
238-5080238-5080
Visa alla artiklar
DiagramBeskrivningSpecifikationerKompatibla modeller
Reservdelsdiagram för 2P-7636
Visa detaljerade diagram med reservdelar
Lägg till din utrustning
Specifikationer för artikelnummer 2P-7636
Coolant and Urea Compatible Seal: 6V-3251 (7/8-14), 6V-6609 (3/4-16)
Oil and Fuel Compatible Seal: 238-5080 (3/4-16), 238-5081 (7/8-14)
Transmission and Hydraulic Oil Compatibile Seal: 2M-9780 (7/8-14), 3K-0360 (3/4-16)
Materialbeskrivning: Pläterat stål
Material: Carbon Steel
Visa fler
Kompatibla modeller för artikelnummer 2P-7636

OEM-LÖSNINGAR

CAT WDS 3412C TR43E44-C13BL TR43M44-C13B

ARBETSREDSKAP

C18 PR-450C PM820 PM825 PM822 PR-450 PR-750B

VÄGHYVEL

24

HJULBUREN MOTORSCHAKTVAGN

651E 623B 657E 651E 631E 657E 637E

GENERATOR

SR4 SR5 SR4B SR4BHV

RÖRLÄGGNINGSANORDNING

578 589

VÄGKOMPAKTOR

CS-323 CP-323

BERGTRUCK

772G 770G 776D 776C 776B 768C 784C 784B 772 770 793D 777 785D 789 789G 789D 773GC 3508B 785 789 793 797 770G 793D 793B 793C 772G 785C 785D 797B 785B 772G OEM 789C 789D 777C 777B 789B 777D 777G 777 770G OEM 769C

RAMSTYRD GRUVTRUCK

AE40 AD45B AD55B AD60 AD55 AD63 AD30 AD45 AD40

MOTOR – MASKIN

C27 3516C C4.4

GRÄVMASKIN

390D 225B 225D 390D L 3101 385C FS 385C L 365C L MH 374D L 229D 229 225 231D 385B 385C 235C 235D 365C L 385C L MH 365C 5230B 5130 5230 5130B 235C 385C 5090B 385C 365C L TH43-C18 385C L

MOTOR – TRUCK

C7 3126B 3126E 3126

BANDSCHAKTARE

11SU 10C 11U 10S 10U D10 D11 D3B D3C D4E D5B D5E D6T D6K D6E D10T2 D6K2 D4E SR D11N D11R D11T 11 10

HJULSCHAKTARE

844 834K 854 824K 814F 854G 854K 844H 844K 986 988GC 986H 986K 995 994 990 993 992 988K 966F II 990K 990H 993K 992G 992K 994F 994D 994K 994H

PETROLEUMPRODUKTER

3516 3512 C15 C18 C27 3508C 3508B C9 3126B 3516C 3516B C32 C280-12 3512E 3512C 3512B TH48-E80 3512B 3512C C15 TH48-E70 CX31-C9I CX35-C18I TH31-C9I CX31-C13I 3508 CX31-C18I

VÄGFÖRBÄTTRARE

RM800

PRODUKTER FÖR UTÖKAD GRUVDRIFT

R1700G R1700 R2900 R3000H R1700 II R2900G R2900 XE 6020B 6020 6015 6015 FS 6040 6030 6040 FS 6060 6030 T4 6030 T2 6015B LD350

MOTOR – INDUSTRIELL

3516 3512 3561B 3512B 3516B LD700E C32 3516B 3516C C27 C18 3126B C7 C9 3512E 3512B 3512C 3176C 3512 3196 3516 C-12 3508B C-10 3508 C13 C15 G3512B G3512J G3520B G3520J G3612 G3616 G3508J G3508B G3516J G3406 G3516B G3512 G3516 G3508 SPF343C SBF214 SPF343 SPS343 SPT343 SUF557 3516C 3516B C32 3512E 3512C 3512B 3508 3516 3512 C18 3508C 3508B

BORR

MD6310 MD6540C MD6250 MD6380

MOTOR – GENERATORAGGREGAT

XQ2280 XQC1200 PP3516 PM3516 PM3512 3516B 3516C TR43-C18L XQC1600 OEM POWER PMG3516 PM3508 3516B 3508B C15 C18 3512E 3508PETROL C13B 3512PETROL 3512B 3512C G3516J 3516C 3516E 3516PETROLEUM G3406 G3520J C27 INDUSTRIAL 3608 3606 3516B 3512B POWER SYS G3516B 3508 G3508 3616 G3516 G3512 3512 3508B 3516

MARINA PRODUKTER

3516 3512 3508 3508C 3508B 3516B 3516C 3516E 3512C 3512E C280-16 3512B C32 MARINE C280-6 3516C 3516B 3512C 3512B 3512 3508 3508B 3508C C18 GEN SE XQ425 DE500 G3406 C13 XQ375 DE630 G3516 G3512 G3508 3516C GEN G3516B 3508C 3508B SR5 3508 C27 C32 3516B GEN XQ1140 D350GC D400GC 3516 C18 3512 3512C 3512B 3516C 3516B 3516E

SKOGSPRODUKTER

227

JORDKOMPAKTOR

825K 815F 836K 826K 816F

Visa fler
Relaterade delar
2M-9780
2M-9780: O-ringstätning med innerdiameter 19,18 mm
Kontrollera pris
3K-0360
3K-0360: O-ringstätning med 16,36 mm i innerdiameter
Kontrollera pris
238-5081
238-5081: 19,18 mm O-ringstätning med innerdiameter
Kontrollera pris
238-5080
238-5080: 16,36 mm innerdiameter gummi O-ringstätning
Kontrollera pris
6V-6609
6V-6609: 16,36 mm O-ringstätning med innerdiameter
Kontrollera pris
BeskrivningBeskrivning
Fabriksmonterad

Den här reservdelen är utformad för att passa din Cat-utrustning utifrån tillverkarens specifikationer.

Alla ändringar i tillverkarens konfiguration kan innebära att produkten inte passar din Cat-utrustning. Fråga din Cat-återförsäljare innan köp för att säkerställa att delen är lämplig för din Cat-utrustning i dess aktuella tillstånd och förutsatta konfiguration. Den här indikatorn kan inte garantera kompatibilitet för alla reservdelar.

Renoverad

Ingen återbetalning

Sats

Utbytt

Renoverad

Ingen återbetalning

Sats

Utbytt

Chatta med en expert