Caterpillar

Välj utrustning

Välj utrustning för att se reservdelar som passar din utrustning.
Inga föreslagna resultat. Försök igen.
Registrera dig
Caterpillar

Lägg till utrustning

För att hitta reservdelar som passarFör att hitta reservdelar som passar
Sök efter artikelnummer eller -namn

Välj utrustning

HemHytterHyttsynlighetSpeglar305-8490: 2,5 mm tjock monteringskonsol
Hem
HytterHyttsynlighetSpeglar
305-8490: 2,5 mm tjock monteringskonsol
305-8490: 2,5 mm tjock monteringskonsol

Cat® Spegelfäste (höger)

Varumärke: Cat

Produktbilder
305-8490: 2,5 mm tjock monteringskonsol
305-8490: 2,5 mm tjock monteringskonsol

Cat® Spegelfäste (höger)

Varumärke: Cat

Kontrollera pris
Kontrollera pris
Logga in för att visa ditt kundpris
Garantiinformation
Returpolicy
DiagramBeskrivningSpecifikationerKompatibla modeller
Reservdelsdiagram för 305-8490
Visa detaljerade diagram med reservdelar
Lägg till din utrustning
Specifikationer för artikelnummer 305-8490

Mätenheter

USMetriska
Totalbredd (mm): 325,1
Totallängd (mm): 700
Materialbeskrivning: Stål
Totalhöjd (mm): 155
Totallängd (tum): 27,56
Totalhöjd (tum): 6,1
Totalbredd (tum): 12,8
Material: Carbon Steel
Visa fler
Kompatibla modeller för artikelnummer 305-8490

LEDAD DUMPER

735B 730 740 735 OEM 740B 725 735 740 740B 730

Visa fler
BeskrivningBeskrivning
Fabriksmonterad

Den här reservdelen är utformad för att passa din Cat-utrustning utifrån tillverkarens specifikationer.

Alla ändringar i tillverkarens konfiguration kan innebära att produkten inte passar din Cat-utrustning. Fråga din Cat-återförsäljare innan köp för att säkerställa att delen är lämplig för din Cat-utrustning i dess aktuella tillstånd och förutsatta konfiguration. Den här indikatorn kan inte garantera kompatibilitet för alla reservdelar.

Renoverad

Ingen återbetalning

Sats

Utbytt

Renoverad

Ingen återbetalning

Sats

Utbytt

Chatta med en expert