Caterpillar

Lägg till utrustning

Välj utrustning för att se reservdelar som passar din utrustning.
Inga föreslagna resultat

Välj butik

Slutför dina skatteuppgifter här när som helst.
Registrera dig
Caterpillar
Slutför dina skatteuppgifter här när som helst.

Välj butik

För pris och tillgänglighet

Lägg till utrustning

För att hitta reservdelar som passarFör att hitta reservdelar som passar
Sök efter artikelnummer eller -namn

Välj butik

Lägg till utrustning

Slutför dina skatteuppgifter här när som helst.
HemVerkstadsutrustningVerktygSmörjsprutor317-6529: Hand Operated Grease Gun
HemVerkstadsutrustningVerktygSmörjsprutor317-6529: Hand Operated Grease Gun
317-6529: Hand Operated Grease Gun

Cat® Hand Operated Grease Gun is used to manually apply lubricant to specific points in equipment, for enhanced maintenance and component protection

Varumärke: Cat

fallback-image
317-6529: Hand Operated Grease Gun

Cat® Hand Operated Grease Gun is used to manually apply lubricant to specific points in equipment, for enhanced maintenance and component protection

Varumärke: Cat

Garantiinformation
Returpolicy
BeskrivningSpecifikationer
Beskrivning av artikelnummer 317-6529

The Hand Operated Grease Gun is used for manually dispensing grease to lubrication points. It features a trigger mechanism that allows operators to control the flow of grease accurately. This tool is necessary for maintaining equipment by ensuring that bearings, joints, and other moving parts receive adequate lubrication. Providing supplemental lubrication alongside automatic systems helps prevent wear and extends the lifespan of equipment components.

Attributes:
• It has a stroke length of 7 millimeters.
• It delivers grease at 15 cubic centimeters per stroke.
• A male quick coupling adapter is used to connect the grease gun to the automatic grease unit.

Applications:
The Hand Operated Grease Gun is used for lubricating hard-to-reach areas in equipment, such as pivot points and bearings. Where automatic lubrication systems may not cover all necessary points effectively.

Visa fler
Specifikationer för artikelnummer 317-6529

Mätenheter

USMetriska
Weight (kg): 1,805
Weight (lb): 3,979
Working Pressure (kPa): 500,0
Working Pressure (psi): 72,52
Material: Steel,Carbon Steel
Visa fler
BeskrivningBeskrivning
Fabriksmonterad

Den här reservdelen är utformad för att passa din Cat-utrustning utifrån tillverkarens specifikationer.

Alla ändringar i tillverkarens konfiguration kan innebära att produkten inte passar din Cat-utrustning. Fråga din Cat-återförsäljare innan köp för att säkerställa att delen är lämplig för din Cat-utrustning i dess aktuella tillstånd och förutsatta konfiguration. Den här indikatorn kan inte garantera kompatibilitet för alla reservdelar.

Renoverad

Ingen återbetalning

Sats

Utbytt

Renoverad

Ingen återbetalning

Sats

Utbytt