Caterpillar

Lägg till utrustning

Välj utrustning för att se reservdelar som passar din utrustning.
Inga föreslagna resultat

Välj butik

Slutför dina skatteuppgifter här när som helst.
Registrera dig
Caterpillar
Slutför dina skatteuppgifter här när som helst.

Välj butik

För pris och tillgänglighet

Lägg till utrustning

För att hitta reservdelar som passarFör att hitta reservdelar som passar
Sök efter artikelnummer eller -namn

Välj butik

Lägg till utrustning

Slutför dina skatteuppgifter här när som helst.
Hem335-6203: Sidoskär i nötningsbeständigt material (ARM)
Hem335-6203: Sidoskär i nötningsbeständigt material (ARM)
335-6203: Sidoskär i nötningsbeständigt material (ARM)

Bultmonterade sidoskär för grävmaskin, höger sida

Varumärke: Cat

Produktbilder
335-6203: Sidoskär i nötningsbeständigt material (ARM)
335-6203: Sidoskär i nötningsbeständigt material (ARM)
335-6203: Sidoskär i nötningsbeständigt material (ARM)
335-6203: Sidoskär i nötningsbeständigt material (ARM)
335-6203: Sidoskär i nötningsbeständigt material (ARM)
Kontakta en återförsäljare för ersättningsalterantiv.

Bultmonterade sidoskär för grävmaskin, höger sida

Varumärke: Cat

PRODUKTEN HAR UPPHÖRT ATT SÄLJAS
Garantiinformation
Returpolicy
Relaterade delar
1D-4637: 1–8 Gängad bult för sidoskär
1D-4637: 1–8 Gängad bult för sidoskär

Cat® 38,1 mm HEX storlek sidoskär som säkrar sidoskär, förbättrar gräv- och skärkapaciteten med optimal styrka och prestanda

Kontrollera pris
3K-5234: Bricka med 28 mm i innerdiameter
3K-5234: Bricka med 28 mm i innerdiameter

PLATT BRICKA

Kontrollera pris
2J-3507: 1-8 tums sexkantsmutter
2J-3507: 1-8 tums sexkantsmutter

Bandmutter

Kontrollera pris
1D-4637
1D-4637: 1–8 Gängad bult för sidoskär
Kontrollera pris
3K-5234
3K-5234: Bricka med 28 mm i innerdiameter
Kontrollera pris
2J-3507
2J-3507: 1-8 tums sexkantsmutter
Kontrollera pris
BeskrivningBeskrivning
Fabriksmonterad

Den här reservdelen är utformad för att passa din Cat-utrustning utifrån tillverkarens specifikationer.

Alla ändringar i tillverkarens konfiguration kan innebära att produkten inte passar din Cat-utrustning. Fråga din Cat-återförsäljare innan köp för att säkerställa att delen är lämplig för din Cat-utrustning i dess aktuella tillstånd och förutsatta konfiguration. Den här indikatorn kan inte garantera kompatibilitet för alla reservdelar.

Renoverad

Ingen återbetalning

Sats

Utbytt

Renoverad

Ingen återbetalning

Sats

Utbytt