Earn up to $150 value in Cat® Credits

Details
Caterpillar

Välj utrustning

Välj utrustning för att se reservdelar som passar din utrustning.
Inga föreslagna resultat. Försök igen.
Registrera dig
Caterpillar

Lägg till utrustning

För att hitta reservdelar som passarFör att hitta reservdelar som passar
Sök efter artikelnummer eller -namn

Välj utrustning

HemDrivlinaDäck och fälgarFälgkomponenter351-0300: LÅSRING
Hem
DrivlinaDäck och fälgarFälgkomponenter
351-0300: LÅSRING
351-0300: LÅSRING

Cat® Lock Ring, Inside Diameter: 1394.4 mm

Varumärke: Cat

Produktbilder
351-0300: LÅSRING
351-0300: LÅSRING
351-0300: LÅSRING
351-0300: LÅSRING
351-0300: LÅSRING

Cat® Lock Ring, Inside Diameter: 1394.4 mm

Varumärke: Cat

Lägg till utrustning för att se om den här artikeln passar, eller om det finns tillgängliga reparationsalternativ.
Kommer den att passa?Lägg till utrustning för att se om den här artikeln passar, eller om det finns tillgängliga reparationsalternativ.
Lägg till utrustning
Kommer den att passa, eller letar du efter en reparation? Lägg till utrustning för att se om den här artikeln passar, eller om det finns tillgängliga reparationsalternativ.
Kontrollera pris
Kontrollera pris
Logga in för att visa ditt kundpris
Garantiinformation
Returpolicy
DiagramBeskrivningSpecifikationerKompatibla modeller
Reservdelsdiagram för 351-0300
Visa detaljerade diagram med reservdelar
Lägg till din utrustning
Specifikationer för artikelnummer 351-0300

Mätenheter

USMetriska
Material: Steel,Carbon Steel
Inside Diameter (mm): 1 394,4
Width (mm): 58,7
Height (mm): 35,4
Inside Diameter (in): 54,90
Width (in): 2,31
Height (in): 1,39
Visa fler
Kompatibla modeller för artikelnummer 351-0300

BERGTRUCK

793D 793F 793F AC 793F CMD 789D 793F OEM 793F XQ 789G 793 793D 789 789D 793F

Visa fler
BeskrivningBeskrivning
Fabriksmonterad

Den här reservdelen är utformad för att passa din Cat-utrustning utifrån tillverkarens specifikationer.

Alla ändringar i tillverkarens konfiguration kan innebära att produkten inte passar din Cat-utrustning. Fråga din Cat-återförsäljare innan köp för att säkerställa att delen är lämplig för din Cat-utrustning i dess aktuella tillstånd och förutsatta konfiguration. Den här indikatorn kan inte garantera kompatibilitet för alla reservdelar.

Renoverad

Ingen återbetalning

Sats

Utbytt

Renoverad

Ingen återbetalning

Sats

Utbytt

Chatta med en expert