Caterpillar

Lägg till utrustning

Välj utrustning för att se reservdelar som passar din utrustning.
Inga föreslagna resultat

Välj butik

Registrera dig
Caterpillar

Välj butik

För pris och tillgänglighet

Lägg till utrustning

För att hitta reservdelar som passarFör att hitta reservdelar som passar
Sök efter artikelnummer eller -namn

Välj butik

Lägg till utrustning

HemVerktyg, tätningar och förbrukningsmaterialSkum, isolering och foderVärmesköldar357-6062: Avgasledningsskydd
HemVerktyg, tätningar och förbrukningsmaterialSkum, isolering och foderVärmesköldar357-6062: Avgasledningsskydd
357-6062: Avgasledningsskydd

Cat® Skydd för avgasledningar, maximal diameter 164 mm

Varumärke: Cat

Produktbilder
357-6062: Avgasledningsskydd
357-6062: Avgasledningsskydd
357-6062: Avgasledningsskydd
357-6062: Avgasledningsskydd
357-6062: Avgasledningsskydd

Cat® Skydd för avgasledningar, maximal diameter 164 mm

Varumärke: Cat

Garantiinformation
Returpolicy
DiagramBeskrivningSpecifikationerKompatibla modeller
Specifikationer för artikelnummer 357-6062

Mätenheter

USMetriska
Diameter (tum): 6,46
Diameter (mm): 164,0
Totallängd (tum): 10,83
Totallängd (mm): 275,1
Material: Stainless Steel
Visa fler
Kompatibla modeller för artikelnummer 357-6062

MATERIALHANTERARE

MH3295 MH3260

SCHAKTVAGN

627H 623H 651E 657E 621K OEM 651 621H

MOBIL HYDRAULKRAFTENHET

349E L HVG 349E 352FMHPU 390F

HJULBUREN MOTORSCHAKTVAGN

657 651 627K 623K 627 623 621 621K

INDUSTRIELL MOTOR

C18 C15

BERGTRUCK

772

RAMSTYRD GRUVTRUCK

AD45

BANDSCHAKTARE

D9 D8 D8T D9T

STENBROTTSTRUCK

772G

HJULSCHAKTARE

834 834K 824 824K

GENERATORAGGREGAT

C18 GEN SE XQ1140 C18

VÄGFÖRBÄTTRARE

RM600 RM500B RM500

SPL EXCAVATOR BASED SOLN

OEM-PM

ROTERANDE BLANDARE

RM500B

ASFALTFRÄS

PM620 PM622

VÄGHYVEL

18M3 16M3 16 18

HEXBASERAD SPL-LÖSNING

352F OEM

RÖRLÄGGNINGSANORDNING

PL83 PL87

RECLAIMER MIXER

RM500B

GRÄVMASKIN

352F 349 349F L 349F LXE 395 MH3295 352 352F-VG 374F L 390F 374F 349E L 390F L 374 349E L VG 352F XE VG 349E 349F 352 UHD

ROTERANDE BORR

MD6200

LASTBIL

772G 772G OEM

JORDKOMPAKTOR

825 825K

MOTOR

C15 C18

KRAFTMODUL

TR43-C18L

HJULLASTARE

988K XE 988K 988 XE 988

AVFALLSKOMPAKTOR

836K 826K 836 826

PETROLEUMTRANSMISSION

CX31-P600-C18I

Visa fler
BeskrivningBeskrivning
Fabriksmonterad

Den här reservdelen är utformad för att passa din Cat-utrustning utifrån tillverkarens specifikationer.

Alla ändringar i tillverkarens konfiguration kan innebära att produkten inte passar din Cat-utrustning. Fråga din Cat-återförsäljare innan köp för att säkerställa att delen är lämplig för din Cat-utrustning i dess aktuella tillstånd och förutsatta konfiguration. Den här indikatorn kan inte garantera kompatibilitet för alla reservdelar.

Renoverad

Ingen återbetalning

Sats

Utbytt

Renoverad

Ingen återbetalning

Sats

Utbytt