Caterpillar

Lägg till utrustning

Välj utrustning för att se reservdelar som passar din utrustning.
Inga föreslagna resultat

Välj butik

Slutför dina skatteuppgifter här när som helst.
Registrera dig
Caterpillar
Slutför dina skatteuppgifter här när som helst.

Välj butik

För pris och tillgänglighet

Lägg till utrustning

För att hitta reservdelar som passarFör att hitta reservdelar som passar
Sök efter artikelnummer eller -namn

Välj butik

Lägg till utrustning

Slutför dina skatteuppgifter här när som helst.
HemUppgraderings- och reparationssatserReparations- och servicesatserHydraulikAllmänna reparations- och servicesatser för hydraulik382-5860: Tätningssats för hydraulcylindrar
HemUppgraderings- och reparationssatserReparations- och servicesatserHydraulikAllmänna reparations- och servicesatser för hydraulik382-5860: Tätningssats för hydraulcylindrar
382-5860: Tätningssats för hydraulcylindrar

Tätningssats för hydraulcylindrar

Varumärke: Cat

Produktbilder
382-5860: Tätningssats för hydraulcylindrar
382-5860: Tätningssats för hydraulcylindrar

Tätningssats för hydraulcylindrar

Varumärke: Cat

Garantiinformation
Returpolicy
Delar som ingår i den här satsen

Inga resultat.

374-3666: TÄTNING, LÄPPTYP
374-3666: TÄTNING, LÄPPTYPAntal: 1
5P-3108: O-ringstätning med 20,3 mm i innerdiameter
5P-3108: O-ringstätning med 20,3 mm i innerdiameterAntal: 2
096-1055: Stödring med snedskuren fog, 65 mm invändig diameter
096-1055: Stödring med snedskuren fog, 65 mm invändig diameterAntal: 1
382-5841: STÖDRING
382-5841: STÖDRINGAntal: 2
161-6154: 1,78 x 9,25 mm o-ringstätning i 90A NBR
161-6154: 1,78 x 9,25 mm o-ringstätning i 90A NBRAntal: 2
170-9840: Bufferttätning
170-9840: BufferttätningAntal: 1
093-1433: Läpptätning med 60 mm i axeldiameter
093-1433: Läpptätning med 60 mm i axeldiameterAntal: 4
382-5755: 89 mm kolvtätning med innerdiameter
382-5755: 89 mm kolvtätning med innerdiameterAntal: 1
382-5756: RING, SLIT
382-5756: RING, SLITAntal: 1
382-5754: DAMMRING
382-5754: DAMMRINGAntal: 1
095-1715: O-RINGSTÄTNING
095-1715: O-RINGSTÄTNINGAntal: 1
095-1704: 49,40 mm O-ringstätning med innerdiameter
095-1704: 49,40 mm O-ringstätning med innerdiameterAntal: 1
095-1716: O-ringstätning med 109,40 mm i innerdiameter
095-1716: O-ringstätning med 109,40 mm i innerdiameterAntal: 1
382-5752: STÖDRING
382-5752: STÖDRINGAntal: 1
170-9856: Cat® U-skålstätning
170-9856: Cat® U-skålstätningAntal: 1
Visar 1 till 15 av 15
BeskrivningSpecifikationerKompatibla modeller
Specifikationer för artikelnummer 382-5860
Material: Nitrile / NBR / HNBR / XNBR Rubber
Visa fler
Kompatibla modeller för artikelnummer 382-5860

HYDRAULISK MINIGRÄVMASKIN

308E 308E2 CR

Visa fler
BeskrivningBeskrivning
Fabriksmonterad

Den här reservdelen är utformad för att passa din Cat-utrustning utifrån tillverkarens specifikationer.

Alla ändringar i tillverkarens konfiguration kan innebära att produkten inte passar din Cat-utrustning. Fråga din Cat-återförsäljare innan köp för att säkerställa att delen är lämplig för din Cat-utrustning i dess aktuella tillstånd och förutsatta konfiguration. Den här indikatorn kan inte garantera kompatibilitet för alla reservdelar.

Renoverad

Ingen återbetalning

Sats

Utbytt

Renoverad

Ingen återbetalning

Sats

Utbytt