Caterpillar

Välj utrustning

Välj utrustning för att se reservdelar som passar din utrustning.
Inga föreslagna resultat. Försök igen.
Registrera dig
Caterpillar

Lägg till utrustning

För att hitta reservdelar som passarFör att hitta reservdelar som passar
Sök efter artikelnummer eller -namn

Välj utrustning

HemHydraulikHydrauliska ackumulatorer och komponenter392-6348: Ackumulatorgrupp, service
Hem
HydraulikHydrauliska ackumulatorer och komponenter
392-6348: Ackumulatorgrupp, service
392-6348: Ackumulatorgrupp, service

Cat® Ackumulatorgrupp för service

Varumärke: Cat

Produktbilder
392-6348: Ackumulatorgrupp, service
392-6348: Ackumulatorgrupp, service
392-6348: Ackumulatorgrupp, service
392-6348: Ackumulatorgrupp, service
392-6348: Ackumulatorgrupp, service

Cat® Ackumulatorgrupp för service

Varumärke: Cat

Lägg till utrustning för att se om den här artikeln passar, eller om det finns tillgängliga reparationsalternativ.
Kommer den att passa?Lägg till utrustning för att se om den här artikeln passar, eller om det finns tillgängliga reparationsalternativ.
Lägg till utrustning
Kommer den att passa, eller letar du efter en reparation? Lägg till utrustning för att se om den här artikeln passar, eller om det finns tillgängliga reparationsalternativ.
Kontrollera pris
Kontrollera pris
Logga in för att visa ditt kundpris
Garantiinformation
Returpolicy
DiagramBeskrivningSpecifikationerKompatibla modeller
Reservdelsdiagram för 392-6348
Visa detaljerade diagram med reservdelar
Lägg till din utrustning
Specifikationer för artikelnummer 392-6348

Mätenheter

USMetriska
Totallängd (mm): 196,5
Ytterdiameter (mm): 116
Totallängd (tum): 7,73
Ytterdiameter (tum): 4,56
Material: Carbon Steel
Visa fler
Kompatibla modeller för artikelnummer 392-6348

HJULSCHAKTARE

966XE 966K XE 972XE 972M XE 966M XE

Visa fler
BeskrivningBeskrivning
Fabriksmonterad

Den här reservdelen är utformad för att passa din Cat-utrustning utifrån tillverkarens specifikationer.

Alla ändringar i tillverkarens konfiguration kan innebära att produkten inte passar din Cat-utrustning. Fråga din Cat-återförsäljare innan köp för att säkerställa att delen är lämplig för din Cat-utrustning i dess aktuella tillstånd och förutsatta konfiguration. Den här indikatorn kan inte garantera kompatibilitet för alla reservdelar.

Renoverad

Ingen återbetalning

Sats

Utbytt

Renoverad

Ingen återbetalning

Sats

Utbytt

Chatta med en expert