Caterpillar

Välj utrustning

Välj utrustning för att se reservdelar som passar din utrustning.
Inga föreslagna resultat. Försök igen.
Registrera dig
Caterpillar

Lägg till utrustning

För att hitta reservdelar som passarFör att hitta reservdelar som passar
Sök efter artikelnummer eller -namn

Välj utrustning

HemElektricitet och elektronikBelysning och belysningstillbehörBelysning397-6222: 12Volt huvudlampa
Hem
Elektricitet och elektronikBelysning och belysningstillbehörBelysning
397-6222: 12Volt huvudlampa
397-6222: 12Volt huvudlampa

Cat® 24Volt LED-strålkastare med halvljus

Varumärke: Cat

Produktbilder
397-6222: 12Volt huvudlampa
397-6222: 12Volt huvudlampa
397-6222: 12Volt huvudlampa
397-6222: 12Volt huvudlampa
397-6222: 12Volt huvudlampa

Cat® 24Volt LED-strålkastare med halvljus

Varumärke: Cat

Kontrollera pris
Kontrollera pris
Logga in för att visa ditt kundpris
Garantiinformation
Returpolicy
DiagramBeskrivningSpecifikationerKompatibla modeller
Reservdelsdiagram för 397-6222
Visa detaljerade diagram med reservdelar
Lägg till din utrustning
Specifikationer för artikelnummer 397-6222

Mätenheter

USMetriska
Spänning (volt): 10-14 VDC
Linsmönster: Strålkastare
Längd (mm): 182
Bredd (mm): 102
Höjd (mm): 103,5
Längd (tum): 7,2
Bredd (tum): 4
Höjd (tum): 4,1
Material: Glass Ceramic,Carbon Steel
Visa fler
Kompatibla modeller för artikelnummer 397-6222

MOTOR – INDUSTRIELL

C4.4

VÄGKOMPAKTOR

CB7 CB16 CB15 CB13 CB10 CB1.8 CB1.7 CW12 CD8 CB8 CB7 CB10 CD10 CB13 CB15 CB16 CB10 CB-64B CB-66B CB-68B CB7 CB1.8 CB1.7

MOTOR – MASKIN

C32

Visa fler
BeskrivningBeskrivning
Fabriksmonterad

Den här reservdelen är utformad för att passa din Cat-utrustning utifrån tillverkarens specifikationer.

Alla ändringar i tillverkarens konfiguration kan innebära att produkten inte passar din Cat-utrustning. Fråga din Cat-återförsäljare innan köp för att säkerställa att delen är lämplig för din Cat-utrustning i dess aktuella tillstånd och förutsatta konfiguration. Den här indikatorn kan inte garantera kompatibilitet för alla reservdelar.

Renoverad

Ingen återbetalning

Sats

Utbytt

Renoverad

Ingen återbetalning

Sats

Utbytt

Chatta med en expert