Caterpillar

Välj utrustning

Välj utrustning för att se reservdelar som passar din utrustning.
Inga föreslagna resultat. Försök igen.
Registrera dig
Caterpillar

Lägg till utrustning

För att hitta reservdelar som passarFör att hitta reservdelar som passar
Sök efter artikelnummer eller -namn

Välj utrustning

HemMotorMotorfilter och motorvätskorSatser reparation och service av motorSatser för allmän reparation och service av motor434-2991: Kåpenhet
Hem
MotorMotorfilter och motorvätskorSatser reparation och service av motorSatser för allmän reparation och service av motor
434-2991: Kåpenhet
434-2991: Kåpenhet

Cat® Pumplock (vänster)

Varumärke: Cat

Produktbilder
434-2991: Kåpenhet
434-2991: Kåpenhet

Cat® Pumplock (vänster)

Varumärke: Cat

Lägg till utrustning för att se om den här artikeln passar, eller om det finns tillgängliga reparationsalternativ.
Kommer den att passa?Lägg till utrustning för att se om den här artikeln passar, eller om det finns tillgängliga reparationsalternativ.
Lägg till utrustning
Kommer den att passa, eller letar du efter en reparation? Lägg till utrustning för att se om den här artikeln passar, eller om det finns tillgängliga reparationsalternativ.
Kontrollera pris
Kontrollera pris
Logga in för att visa ditt kundpris
Garantiinformation
Returpolicy
DiagramBeskrivningSpecifikationerKompatibla modeller
Reservdelsdiagram för 434-2991
Visa detaljerade diagram med reservdelar
Lägg till din utrustning
Specifikationer för artikelnummer 434-2991

Mätenheter

USMetriska
Bredd (tum): 17,6
Finska: Färg
Höjd (mm): 216
Längd (mm): 497
Materialbeskrivning: ABS-plast
Bredd (mm): 447
Färg: Cat gul
Höjd (tum): 8,5
Längd (tum): 19,57
Material: Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS) Plastic
Visa fler

Dags för underhåll?

Vi gör det enkelt

Kompletta underhållssatser finns för olika utrustningstyper, med intervallen 250, 500 och 1 000 timmar.

Kompatibla modeller för artikelnummer 434-2991

HYDRAULISK MINIGRÄVMASKIN

301.7D CR

Visa fler
BeskrivningBeskrivning
Fabriksmonterad

Den här reservdelen är utformad för att passa din Cat-utrustning utifrån tillverkarens specifikationer.

Alla ändringar i tillverkarens konfiguration kan innebära att produkten inte passar din Cat-utrustning. Fråga din Cat-återförsäljare innan köp för att säkerställa att delen är lämplig för din Cat-utrustning i dess aktuella tillstånd och förutsatta konfiguration. Den här indikatorn kan inte garantera kompatibilitet för alla reservdelar.

Renoverad

Ingen återbetalning

Sats

Utbytt

Renoverad

Ingen återbetalning

Sats

Utbytt

Chatta med en expert