Caterpillar

Lägg till utrustning

Välj utrustning för att se reservdelar som passar din utrustning.
Inga föreslagna resultat

Välj butik

Slutför dina skatteuppgifter här när som helst.
Registrera dig
Caterpillar
Slutför dina skatteuppgifter här när som helst.

Välj butik

För pris och tillgänglighet

Lägg till utrustning

För att hitta reservdelar som passarFör att hitta reservdelar som passar
Sök efter artikelnummer eller -namn

Välj butik

Lägg till utrustning

Slutför dina skatteuppgifter här när som helst.
HemUppgraderings- och reparationssatserReparations- och servicesatserElektronik440-9860: SATS KABLAGE
HemUppgraderings- och reparationssatserReparations- och servicesatserElektronik440-9860: SATS KABLAGE
440-9860: SATS KABLAGE

Varumärke: Cat

fallback-image
440-9860: SATS KABLAGE

Varumärke: Cat

Garantiinformation
Returpolicy
Artiklar som ingår

Inga resultat.

130-5300: 35 mm bred kablageklämma
130-5300: 35 mm bred kablageklämmaAntal: 1
132-5789: Stegklämma med klämbredd 20,50 mm
132-5789: Stegklämma med klämbredd 20,50 mmAntal: 5
382-0986: KABLAGEENHET
382-0986: KABLAGEENHETAntal: 1
384-2888: PLÅTENHET
384-2888: PLÅTENHETAntal: 1
283-0659: Pansrad koaxialkabel
283-0659: Pansrad koaxialkabelAntal: 1
283-0658: Armerad kabel med 4-stiftskontakt
283-0658: Armerad kabel med 4-stiftskontaktAntal: 2
283-0657: Armerad kabel med 4-stiftskontakt
283-0657: Armerad kabel med 4-stiftskontaktAntal: 1
292-2898: CONDUIT BK-E
292-2898: CONDUIT BK-EAntal: 85
4P-7581: 2,3 mm tjock stegklämma
4P-7581: 2,3 mm tjock stegklämmaAntal: 20
4L-6454: Sexkantsbult på 3/8''-16 x 1''
4L-6454: Sexkantsbult på 3/8''-16 x 1''Antal: 4
315-5391: Sexkantig mutter
315-5391: Sexkantig mutterAntal: 1
2D-0388: Skyddshylsa i gummi med 25,40 mm i innerdiameter
2D-0388: Skyddshylsa i gummi med 25,40 mm i innerdiameterAntal: 1
3E-5239: 24 Volts kontakt, relä
3E-5239: 24 Volts kontakt, reläAntal: 3
5S-7382: Sexkantsbult på 3/8''-16 x 1 3/8''
5S-7382: Sexkantsbult på 3/8''-16 x 1 3/8''Antal: 1
5S-7349: Sexkantsbult på 1/4''-20 x 1/2''
5S-7349: Sexkantsbult på 1/4''-20 x 1/2''Antal: 3
8D-1470: 34,92 mm delad gummihylsa
8D-1470: 34,92 mm delad gummihylsaAntal: 2
7K-1181: 387,00 mm lång kabelrem
7K-1181: 387,00 mm lång kabelremAntal: 153
8T-4205: 2 mm tjock hård bricka
8T-4205: 2 mm tjock hård brickaAntal: 5
6V-8801: 0,375 tum sexkantsmutter
6V-8801: 0,375 tum sexkantsmutterAntal: 19
9X-8256: 2 mm tjock hård bricka
9X-8256: 2 mm tjock hård brickaAntal: 8
382-0971: KABLAGEENHET
382-0971: KABLAGEENHETAntal: 1
382-0983: KABLAGEENHET
382-0983: KABLAGEENHETAntal: 1
382-0985: KABLAGEENHET
382-0985: KABLAGEENHETAntal: 1
336-6684: 24 V färgkamera
336-6684: 24 V färgkameraAntal: 4
305-3748: Monteringsplatta
305-3748: MonteringsplattaAntal: 3
312-4475: 3 mm tjock monteringskonsol för frontkamera
312-4475: 3 mm tjock monteringskonsol för frontkameraAntal: 1
5S-7379: Sexkantsbult med 3/8-16-gänga
5S-7379: Sexkantsbult med 3/8-16-gängaAntal: 3
348-8145: Monteringskonsol
348-8145: MonteringskonsolAntal: 1
448-6954: Kablage
448-6954: KablageAntal: 1
4S-1962: 25,40 mm ögleklämma med inre diameter
4S-1962: 25,40 mm ögleklämma med inre diameterAntal: 3
4D-7794: 10,00 mm klämma med innerdiameter
4D-7794: 10,00 mm klämma med innerdiameterAntal: 2
382-0982: KABLAGEENHET
382-0982: KABLAGEENHETAntal: 1
Visar 1 till 32 av 55Läs in fler
BeskrivningSpecifikationerKompatibla modeller
Beskrivning av artikelnummer 440-9860

Vi arbetar fortfarande med att lägga till en beskrivning för den här artikeln.

Specifikationer för artikelnummer 440-9860

Vi arbetar fortfarande med att lägga till en specifikation för den här artikeln.

Kompatibla modeller för artikelnummer 440-9860

Vi har för närvarande inte någon kompatibilitetsinformation för den här reservdelen.

BeskrivningBeskrivning
Fabriksmonterad

Den här reservdelen är utformad för att passa din Cat-utrustning utifrån tillverkarens specifikationer.

Alla ändringar i tillverkarens konfiguration kan innebära att produkten inte passar din Cat-utrustning. Fråga din Cat-återförsäljare innan köp för att säkerställa att delen är lämplig för din Cat-utrustning i dess aktuella tillstånd och förutsatta konfiguration. Den här indikatorn kan inte garantera kompatibilitet för alla reservdelar.

Renoverad

Ingen återbetalning

Sats

Utbytt

Renoverad

Ingen återbetalning

Sats

Utbytt