Caterpillar

Lägg till utrustning

Välj utrustning för att se reservdelar som passar din utrustning.
Inga föreslagna resultat

Välj butik

Slutför dina skatteuppgifter här när som helst.
Registrera dig
Caterpillar
Slutför dina skatteuppgifter här när som helst.

Välj butik

För pris och tillgänglighet

Lägg till utrustning

För att hitta reservdelar som passarFör att hitta reservdelar som passar
Sök efter artikelnummer eller -namn

Välj butik

Lägg till utrustning

Slutför dina skatteuppgifter här när som helst.
HemUppgraderings- och reparationssatserUppgraderingssatserSäkerhet och sikt466-5255: MG Förlängd spegel
HemUppgraderings- och reparationssatserUppgraderingssatserSäkerhet och sikt466-5255: MG Förlängd spegel
466-5255: MG Förlängd spegel

Lägg till spegelförlängningarna på maskinen för utökad sikt.

Varumärke: Cat

Produktbilder
466-5255: MG Förlängd spegel
466-5255: MG Förlängd spegel
466-5255: MG Förlängd spegel
466-5255: MG Förlängd spegel

Lägg till spegelförlängningarna på maskinen för utökad sikt.

Varumärke: Cat

Garantiinformation
Returpolicy
Artiklar som ingår

Inga resultat.

8T-4121: Bricka med 11 mm i innerdiameter
8T-4121: Bricka med 11 mm i innerdiameterAntal: 4
351-4485: 12 mm tjock monteringskonsol för spegel
351-4485: 12 mm tjock monteringskonsol för spegelAntal: 2
351-4424: ARMENHET, HÖ
351-4424: ARMENHET, HÖAntal: 1
7X-7729: 3 mm tjock hård bricka
7X-7729: 3 mm tjock hård brickaAntal: 8
8T-4182: M10-1,5 x 45 mm sexkantsbult
8T-4182: M10-1,5 x 45 mm sexkantsbultAntal: 4
214-0647: Backspegel
214-0647: BackspegelAntal: 2
351-4425: Spegelarmsenhet
351-4425: SpegelarmsenhetAntal: 1
344-5675: M10 x 1,5 mm sexkantsmutter
344-5675: M10 x 1,5 mm sexkantsmutterAntal: 4
8T-6466: M10-1,5 x 60 mm sexkantsbult
8T-6466: M10-1,5 x 60 mm sexkantsbultAntal: 8
Visar 1 till 9 av 9
BeskrivningSpecifikationerKompatibla modeller
Specifikationer för artikelnummer 466-5255

Vi arbetar fortfarande med att lägga till en specifikation för den här artikeln.

Kompatibla modeller för artikelnummer 466-5255

VÄGHYVEL

140M 16M 160M 2 140M 2

Visa fler
BeskrivningBeskrivning
Fabriksmonterad

Den här reservdelen är utformad för att passa din Cat-utrustning utifrån tillverkarens specifikationer.

Alla ändringar i tillverkarens konfiguration kan innebära att produkten inte passar din Cat-utrustning. Fråga din Cat-återförsäljare innan köp för att säkerställa att delen är lämplig för din Cat-utrustning i dess aktuella tillstånd och förutsatta konfiguration. Den här indikatorn kan inte garantera kompatibilitet för alla reservdelar.

Renoverad

Ingen återbetalning

Sats

Utbytt

Renoverad

Ingen återbetalning

Sats

Utbytt