Caterpillar

Lägg till utrustning

Välj utrustning för att se reservdelar som passar din utrustning.
Inga föreslagna resultat

Välj butik

Slutför dina skatteuppgifter här när som helst.
Registrera dig
Caterpillar
Slutför dina skatteuppgifter här när som helst.

Välj butik

För pris och tillgänglighet

Lägg till utrustning

För att hitta reservdelar som passarFör att hitta reservdelar som passar
Sök efter artikelnummer eller -namn

Välj butik

Lägg till utrustning

Slutför dina skatteuppgifter här när som helst.
HemUppgraderings- och reparationssatserReparations- och servicesatserDrivlina och styrningPackningssatser för drivlina478-7892: Packningssats för momentomvandlare
HemUppgraderings- och reparationssatserReparations- och servicesatserDrivlina och styrningPackningssatser för drivlina478-7892: Packningssats för momentomvandlare
478-7892: Packningssats för momentomvandlare

Cat® packningssats för momentomvandlare ingår i momentomvandlarenheten, vilket säkerställer lufttät integritet och förhindrar vätskeläckage

Varumärke: Cat

Produktbilder
478-7892: Packningssats för momentomvandlare
478-7892: Packningssats för momentomvandlare
478-7892: Packningssats för momentomvandlare

Cat® packningssats för momentomvandlare ingår i momentomvandlarenheten, vilket säkerställer lufttät integritet och förhindrar vätskeläckage

Varumärke: Cat

Garantiinformation
Returpolicy
Delar som ingår i den här satsen

Inga resultat.

1S-9799: O-ringstätning med innerdiameter 36,09 mm
1S-9799: O-ringstätning med innerdiameter 36,09 mmAntal: 1
9X-7720: 76,20 mm tätning av axelläpptyp
9X-7720: 76,20 mm tätning av axelläpptypAntal: 1
8M-4433: O-ringstätning med 29,74 mm i innerdiameter
8M-4433: O-ringstätning med 29,74 mm i innerdiameterAntal: 2
061-9455: 47,22 mm O-ringstätning med innerdiameter
061-9455: 47,22 mm O-ringstätning med innerdiameterAntal: 1
9H-0846: 494,66 mm innerdiameter tätning-O-ring
9H-0846: 494,66 mm innerdiameter tätning-O-ringAntal: 1
6F-4718: O-ringstätning med innerdiameter 164,69 mm
6F-4718: O-ringstätning med innerdiameter 164,69 mmAntal: 1
8H-9818: 0,8 mm tjock pluggdräneringspackning
8H-9818: 0,8 mm tjock pluggdräneringspackningAntal: 1
Visar 1 till 7 av 7
BeskrivningSpecifikationerKompatibla modeller
Specifikationer för artikelnummer 478-7892

Vi arbetar fortfarande med att lägga till en specifikation för den här artikeln.

Kompatibla modeller för artikelnummer 478-7892

BANDSCHAKTARE

D8R

Visa fler
BeskrivningBeskrivning
Fabriksmonterad

Den här reservdelen är utformad för att passa din Cat-utrustning utifrån tillverkarens specifikationer.

Alla ändringar i tillverkarens konfiguration kan innebära att produkten inte passar din Cat-utrustning. Fråga din Cat-återförsäljare innan köp för att säkerställa att delen är lämplig för din Cat-utrustning i dess aktuella tillstånd och förutsatta konfiguration. Den här indikatorn kan inte garantera kompatibilitet för alla reservdelar.

Renoverad

Ingen återbetalning

Sats

Utbytt

Renoverad

Ingen återbetalning

Sats

Utbytt