Caterpillar

Välj utrustning

Välj utrustning för att se reservdelar som passar din utrustning.
Inga föreslagna resultat. Försök igen.
Registrera dig
Caterpillar

Lägg till utrustning

För att hitta reservdelar som passarFör att hitta reservdelar som passar
Sök efter artikelnummer eller -namn

Välj utrustning

HemUppgraderings- och reparationssatserUppgraderingssatserKomfort och bekvämlighet508-1863: Luftkonditionering och värmeaggregatsats
Hem
Uppgraderings- och reparationssatserUppgraderingssatserKomfort och bekvämlighet
508-1863: Luftkonditionering och värmeaggregatsats
508-1863: Luftkonditionering och värmeaggregatsats

Innehåller de komponenter som behövs för att installera ett komplett värme- och luftkonditioneringssystem.

Varumärke: Cat

Produktbilder
508-1863: Luftkonditionering och värmeaggregatsats
508-1863: Luftkonditionering och värmeaggregatsats

Innehåller de komponenter som behövs för att installera ett komplett värme- och luftkonditioneringssystem.

Varumärke: Cat

Kontrollera pris
Kontrollera pris
Logga in för att visa ditt kundpris
Garantiinformation
Returpolicy
Delar som ingår i den här satsen

Inga resultat.

115-1615: 12 Volts kontakt, relä
115-1615: 12 Volts kontakt, reläAntal: 2
110-6172: Förregling, nedre klämma
110-6172: Förregling, nedre klämmaAntal: 1
422-5523: KABLAGEENHET
422-5523: KABLAGEENHETAntal: 1
422-5567: PLÅT
422-5567: PLÅTAntal: 1
421-0238: RÖRENHET
421-0238: RÖRENHETAntal: 1
416-5758: FÄSTENHET
416-5758: FÄSTENHETAntal: 1
459-6617: Fläkt hölje packning
459-6617: Fläkt hölje packningAntal: 2
459-6687: SKYDDSENHET
459-6687: SKYDDSENHETAntal: 1
315-7790: 8 mm tjock monteringsplatta
315-7790: 8 mm tjock monteringsplattaAntal: 1
320-1760: 10,3 mm ID luftkonditioneringskoppling
320-1760: 10,3 mm ID luftkonditioneringskopplingAntal: 2
320-1776: 7,9mm ID luftkonditioneringskoppling
320-1776: 7,9mm ID luftkonditioneringskopplingAntal: 1
320-1901: 7,9 mm slangkoppling med innerdiameter
320-1901: 7,9 mm slangkoppling med innerdiameterAntal: 1
506-8061: Cabin Heater Core Mounting
506-8061: Cabin Heater Core MountingAntal: 1
7X-2474: SLANG
7X-2474: SLANGAntal: 171
317-0009: M6-1 x 8 mm rundad sexkantig skruv med pannhuvud
317-0009: M6-1 x 8 mm rundad sexkantig skruv med pannhuvudAntal: 4
387-1957: KOPPLINGSENHET
387-1957: KOPPLINGSENHETAntal: 1
208-9275: BULT, FLÄNS
208-9275: BULT, FLÄNSAntal: 2
9X-2098: M8 x 1,25 konisk bultbult med gänga
9X-2098: M8 x 1,25 konisk bultbult med gängaAntal: 3
132-5789: Stegklämma med klämbredd 20,50 mm
132-5789: Stegklämma med klämbredd 20,50 mmAntal: 1
175-7141: M10 x 1,5 mm sexkantsmutter med fläns
175-7141: M10 x 1,5 mm sexkantsmutter med flänsAntal: 2
168-8806: 58,40 mm lång rak adapter
168-8806: 58,40 mm lång rak adapterAntal: 2
114-6658: Bricka med 6,6 mm i innerdiameter
114-6658: Bricka med 6,6 mm i innerdiameterAntal: 2
265-6618: FILTER, LUFT
265-6618: FILTER, LUFTAntal: 1
265-6619: FILTER, LUFT
265-6619: FILTER, LUFTAntal: 1
489-5384: KOPPLINGSENHET
489-5384: KOPPLINGSENHETAntal: 1
388-7876: FÄSTENHET
388-7876: FÄSTENHETAntal: 2
208-9294: M10-flänsbult
208-9294: M10-flänsbultAntal: 2
165-0142: 14,8 mm bricka med innerdiameter
165-0142: 14,8 mm bricka med innerdiameterAntal: 4
146-6371: Ventilationsspjäll med en diameter på 86,5 mm för den främre konsolen
146-6371: Ventilationsspjäll med en diameter på 86,5 mm för den främre konsolenAntal: 6
345-6078: 5-stjärnigt svart klämreglage
345-6078: 5-stjärnigt svart klämreglageAntal: 2
345-6192: KANALENHET, INTERN
345-6192: KANALENHET, INTERNAntal: 1
345-6194: Gummifjäder med 8,5 mm innerdiameter
345-6194: Gummifjäder med 8,5 mm innerdiameterAntal: 4
Visar 1 till 32 av 118Läs in fler
BeskrivningSpecifikationerKompatibla modeller
Specifikationer för artikelnummer 508-1863
Material: Acrylic Adhesive,Sealants / Adhesives Adhesive
Visa fler
Kompatibla modeller för artikelnummer 508-1863

SLIRSTYRD LASTARE

249D 239D 249D3 239D3 232D3 226D 226D3 232D

Visa fler
BeskrivningBeskrivning
Fabriksmonterad

Den här reservdelen är utformad för att passa din Cat-utrustning utifrån tillverkarens specifikationer.

Alla ändringar i tillverkarens konfiguration kan innebära att produkten inte passar din Cat-utrustning. Fråga din Cat-återförsäljare innan köp för att säkerställa att delen är lämplig för din Cat-utrustning i dess aktuella tillstånd och förutsatta konfiguration. Den här indikatorn kan inte garantera kompatibilitet för alla reservdelar.

Renoverad

Ingen återbetalning

Sats

Utbytt

Renoverad

Ingen återbetalning

Sats

Utbytt

Chatta med en expert