Caterpillar

Välj utrustning

Välj utrustning för att se reservdelar som passar din utrustning.
Inga föreslagna resultat. Försök igen.
Registrera dig
Caterpillar

Lägg till utrustning

För att hitta reservdelar som passarFör att hitta reservdelar som passar
Sök efter artikelnummer eller -namn

Välj utrustning

HemVerktyg, tätningar och förbrukningsmaterialTätningar, packningar och O-ringarO-ringar526-7313: O-RINGSTÄTNING
Hem
Verktyg, tätningar och förbrukningsmaterialTätningar, packningar och O-ringarO-ringar
526-7313: O-RINGSTÄTNING
526-7313: O-RINGSTÄTNING

O-Ring

Varumärke: Cat

Produktbilder
526-7313: O-RINGSTÄTNING
526-7313: O-RINGSTÄTNING
526-7313: O-RINGSTÄTNING
526-7313: O-RINGSTÄTNING
526-7313: O-RINGSTÄTNING

O-Ring

Varumärke: Cat

Lägg till utrustning för att se om den här artikeln passar, eller om det finns tillgängliga reparationsalternativ.
Kommer den att passa?Lägg till utrustning för att se om den här artikeln passar, eller om det finns tillgängliga reparationsalternativ.
Lägg till utrustning
Kommer den att passa, eller letar du efter en reparation? Lägg till utrustning för att se om den här artikeln passar, eller om det finns tillgängliga reparationsalternativ.
Kontrollera pris
Kontrollera pris
Logga in för att visa ditt kundpris
Garantiinformation
Returpolicy
Köps ofta tillsammans med
526-7313526-7313
490-7797490-7797
097-5144097-5144
Visa alla artiklar
Köps ofta tillsammans med
DiagramBeskrivningSpecifikationerKompatibla modeller
Reservdelsdiagram för 526-7313
Visa detaljerade diagram med reservdelar
Lägg till din utrustning
Specifikationer för artikelnummer 526-7313

Mätenheter

USMetriska
Cross Section Diameter (mm): 2,62
Cross Section Diameter (in): 0,103
Inside Diameter (mm): 158,42
Inside Diameter (in): 6,237
Material: Gummi
Material Hardness: 90A
Dash Size: 164
Polymer: FKM (Fluorocarbon)
Visa fler
Kompatibla modeller för artikelnummer 526-7313

REDSKAPSBÄRARE

IT14G2 IT14G

HJULLASTARE

914 914K 914M 910 914G 914G2 910K 910M

Visa fler
BeskrivningBeskrivning
Fabriksmonterad

Den här reservdelen är utformad för att passa din Cat-utrustning utifrån tillverkarens specifikationer.

Alla ändringar i tillverkarens konfiguration kan innebära att produkten inte passar din Cat-utrustning. Fråga din Cat-återförsäljare innan köp för att säkerställa att delen är lämplig för din Cat-utrustning i dess aktuella tillstånd och förutsatta konfiguration. Den här indikatorn kan inte garantera kompatibilitet för alla reservdelar.

Renoverad

Ingen återbetalning

Sats

Utbytt

Renoverad

Ingen återbetalning

Sats

Utbytt

Chatta med en expert