Caterpillar

Lägg till utrustning

Välj utrustning för att se reservdelar som passar din utrustning.
Inga föreslagna resultat

Välj butik

Slutför dina skatteuppgifter här när som helst.
Registrera dig
Caterpillar
Slutför dina skatteuppgifter här när som helst.

Välj butik

För pris och tillgänglighet

Lägg till utrustning

För att hitta reservdelar som passarFör att hitta reservdelar som passar
Sök efter artikelnummer eller -namn

Välj butik

Lägg till utrustning

Slutför dina skatteuppgifter här när som helst.
HemVerktyg, tätningar och förbrukningsmaterialHårdvaraFästanordningarBultar och skruvar531-4554: M12-1,75 x 70 mm invändig sexkantsskruv
HemVerktyg, tätningar och förbrukningsmaterialHårdvaraFästanordningarBultar och skruvar531-4554: M12-1,75 x 70 mm invändig sexkantsskruv
531-4554: M12-1,75 x 70 mm invändig sexkantsskruv

Cat® M12 sexkantig insexskruv som används för att fästa två komponenter

Varumärke: Cat

Produktbilder
531-4554: M12-1,75 x 70 mm invändig sexkantsskruv
531-4554: M12-1,75 x 70 mm invändig sexkantsskruv
531-4554: M12-1,75 x 70 mm invändig sexkantsskruv
531-4554: M12-1,75 x 70 mm invändig sexkantsskruv
531-4554: M12-1,75 x 70 mm invändig sexkantsskruv

Cat® M12 sexkantig insexskruv som används för att fästa två komponenter

Varumärke: Cat

BeskrivningBeskrivning
Fabriksmonterad

Den här reservdelen är utformad för att passa din Cat-utrustning utifrån tillverkarens specifikationer.

Alla ändringar i tillverkarens konfiguration kan innebära att produkten inte passar din Cat-utrustning. Fråga din Cat-återförsäljare innan köp för att säkerställa att delen är lämplig för din Cat-utrustning i dess aktuella tillstånd och förutsatta konfiguration. Den här indikatorn kan inte garantera kompatibilitet för alla reservdelar.

Renoverad

Ingen återbetalning

Sats

Utbytt

Renoverad

Ingen återbetalning

Sats

Utbytt