Earn up to $150 value in Cat® Credits

Details
Caterpillar

Välj utrustning

Välj utrustning för att se reservdelar som passar din utrustning.
Inga föreslagna resultat. Försök igen.
Registrera dig
Caterpillar

Lägg till utrustning

För att hitta reservdelar som passarFör att hitta reservdelar som passar
Sök efter artikelnummer eller -namn

Välj utrustning

HemRedskap med markkontaktSkydd för sidoskär och sidostångVingskyddskåpor561-0941: SKYDDSKÅPA, VINGE
Hem
Redskap med markkontaktSkydd för sidoskär och sidostångVingskyddskåpor
561-0941: SKYDDSKÅPA, VINGE
561-0941: SKYDDSKÅPA, VINGE

Cat® Wing Shroud - RH

Varumärke: Cat

Produktbilder
561-0941: SKYDDSKÅPA, VINGE
561-0941: SKYDDSKÅPA, VINGE
561-0941: SKYDDSKÅPA, VINGE
561-0941: SKYDDSKÅPA, VINGE
561-0941: SKYDDSKÅPA, VINGE
561-0941: SKYDDSKÅPA, VINGE

Cat® Wing Shroud - RH

Varumärke: Cat

Kontrollera pris
Kontrollera pris
Logga in för att visa ditt kundpris
Garantiinformation
Returpolicy
DiagramBeskrivningSpecifikationerKompatibla modeller
Reservdelsdiagram för 561-0941
Visa detaljerade diagram med reservdelar
Lägg till din utrustning
Specifikationer för artikelnummer 561-0941

Mätenheter

USMetriska
Position: RH
Size: #12
Wear or Durability: Standard
Upper/Lower: Lower
Length (mm): 596
Attachment Method: Mechanically Attached
Length (in): 23,465
Material: Low Alloy Steel,Abrasion Resistant Steel
Visa fler
Kompatibla modeller för artikelnummer 561-0941

Vi har för närvarande inte någon kompatibilitetsinformation för den här reservdelen.

BeskrivningBeskrivning
Fabriksmonterad

Den här reservdelen är utformad för att passa din Cat-utrustning utifrån tillverkarens specifikationer.

Alla ändringar i tillverkarens konfiguration kan innebära att produkten inte passar din Cat-utrustning. Fråga din Cat-återförsäljare innan köp för att säkerställa att delen är lämplig för din Cat-utrustning i dess aktuella tillstånd och förutsatta konfiguration. Den här indikatorn kan inte garantera kompatibilitet för alla reservdelar.

Renoverad

Ingen återbetalning

Sats

Utbytt

Renoverad

Ingen återbetalning

Sats

Utbytt

Chatta med en expert