Caterpillar

Välj utrustning

Välj utrustning för att se reservdelar som passar din utrustning.
Inga föreslagna resultat. Försök igen.
Registrera dig
Caterpillar

Lägg till utrustning

För att hitta reservdelar som passarFör att hitta reservdelar som passar
Sök efter artikelnummer eller -namn

Välj utrustning

HemVerktyg, tätningar och förbrukningsmaterialRemmar och remskivorRemmar6N-9159: Kuggad kilrem (uppsättning med 3)
Hem
Verktyg, tätningar och förbrukningsmaterialRemmar och remskivorRemmar
6N-9159: Kuggad kilrem (uppsättning med 3)
6N-9159: Kuggad kilrem (uppsättning med 3)

Bredd: 15,9 mm (0,63 tum)

Varumärke: Cat

Produktbilder
6N-9159: Kuggad kilrem (uppsättning med 3)
6N-9159: Kuggad kilrem (uppsättning med 3)

Bredd: 15,9 mm (0,63 tum)

Varumärke: Cat

Kontrollera pris
Kontrollera pris
Logga in för att visa ditt kundpris
Garantiinformation
Returpolicy
DiagramBeskrivningSpecifikationerKompatibla modeller
Reservdelsdiagram för 6N-9159
Visa detaljerade diagram med reservdelar
Lägg till din utrustning
Specifikationer för artikelnummer 6N-9159

Mätenheter

USMetriska
Bandtyp: V-remmar - med kuggar
Bandbredd (tum): 0,63
Bandlängd (mm): 1 549
Bandbredd (mm): 15,9
Bandlängd (tum): 60,98
Visa fler
Kompatibla modeller för artikelnummer 6N-9159

MOTOR – INDUSTRIELL

3406B 3412 C13 C15 3406C 3408B 3408C

GENERATOR

SR4

MOTOR – GENERATORAGGREGAT

3412 3412C C13B

MARINA PRODUKTER

3412C 3412

MOTOR – MASKIN

3408

PETROLEUMPRODUKTER

C18

Visa fler
BeskrivningBeskrivning
Fabriksmonterad

Den här reservdelen är utformad för att passa din Cat-utrustning utifrån tillverkarens specifikationer.

Alla ändringar i tillverkarens konfiguration kan innebära att produkten inte passar din Cat-utrustning. Fråga din Cat-återförsäljare innan köp för att säkerställa att delen är lämplig för din Cat-utrustning i dess aktuella tillstånd och förutsatta konfiguration. Den här indikatorn kan inte garantera kompatibilitet för alla reservdelar.

Renoverad

Ingen återbetalning

Sats

Utbytt

Renoverad

Ingen återbetalning

Sats

Utbytt

Chatta med en expert