Caterpillar

Välj utrustning

Välj utrustning för att se reservdelar som passar din utrustning.
Inga föreslagna resultat. Försök igen.
Registrera dig
Caterpillar

Lägg till utrustning

För att hitta reservdelar som passarFör att hitta reservdelar som passar
Sök efter artikelnummer eller -namn

Välj utrustning

HemVerkstadsutrustningVerktygNycklar6V-9094: 14 mm kombinationsnyckel
Hem
VerkstadsutrustningVerktygNycklar
6V-9094: 14 mm kombinationsnyckel
6V-9094: 14 mm kombinationsnyckel

Cat® 14 mm kombinationsnyckel med flankdrivning

Varumärke: Cat

Produktbilder
6V-9094: 14 mm kombinationsnyckel
6V-9094: 14 mm kombinationsnyckel

Cat® 14 mm kombinationsnyckel med flankdrivning

Varumärke: Cat

Kontrollera pris
Kontrollera pris
Logga in för att visa ditt kundpris
Garantiinformation
Returpolicy
BeskrivningSpecifikationer
Specifikationer för artikelnummer 6V-9094

Mätenheter

USMetriska
Längd (mm): 219,0
Storlek (mm): 14,0
Längd (tum): 8,6
Drivning (mm): 14,0
Visa fler
BeskrivningBeskrivning
Fabriksmonterad

Den här reservdelen är utformad för att passa din Cat-utrustning utifrån tillverkarens specifikationer.

Alla ändringar i tillverkarens konfiguration kan innebära att produkten inte passar din Cat-utrustning. Fråga din Cat-återförsäljare innan köp för att säkerställa att delen är lämplig för din Cat-utrustning i dess aktuella tillstånd och förutsatta konfiguration. Den här indikatorn kan inte garantera kompatibilitet för alla reservdelar.

Renoverad

Ingen återbetalning

Sats

Utbytt

Renoverad

Ingen återbetalning

Sats

Utbytt

Chatta med en expert