Caterpillar

Lägg till utrustning

Välj utrustning för att se reservdelar som passar din utrustning.
Inga föreslagna resultat

Välj butik

Slutför dina skatteuppgifter här när som helst.
Registrera dig
Caterpillar
Slutför dina skatteuppgifter här när som helst.

Välj butik

För pris och tillgänglighet

Lägg till utrustning

För att hitta reservdelar som passarFör att hitta reservdelar som passar
Sök efter artikelnummer eller -namn

Välj butik

Lägg till utrustning

Slutför dina skatteuppgifter här när som helst.
HemVerktyg, tätningar och förbrukningsmaterialHårdvaraFästanordningarBultar och skruvar7X-0818: M8-1,25 x 45 mm sexkantsbult
HemVerktyg, tätningar och förbrukningsmaterialHårdvaraFästanordningarBultar och skruvar7X-0818: M8-1,25 x 45 mm sexkantsbult
7X-0818: M8-1,25 x 45 mm sexkantsbult

Metrisk, grovgängad UNC

Varumärke: Cat

Produktbilder
7X-0818: M8-1,25 x 45 mm sexkantsbult
7X-0818: M8-1,25 x 45 mm sexkantsbult
7X-0818: M8-1,25 x 45 mm sexkantsbult
7X-0818: M8-1,25 x 45 mm sexkantsbult
7X-0818: M8-1,25 x 45 mm sexkantsbult

Metrisk, grovgängad UNC

Varumärke: Cat

Garantiinformation
Returpolicy
Relaterade delar
6V-9189: M8 x 1,25 mm konlåsmutter
6V-9189: M8 x 1,25 mm konlåsmutter

Metriska

Kontrollera pris
8T-4224: Hård bricka med innerdiameter 8,8 mm
8T-4224: Hård bricka med innerdiameter 8,8 mm

Cat® Hård bricka – en styv platt skiva som används för jämn belastningsfördelning och förhindrande av ytskador vid fästning

Kontrollera pris
344-5674: M8 x 1,25 mm insexmutter
344-5674: M8 x 1,25 mm insexmutter

Metrisk, grovgängad UNC

Kontrollera pris
3T-0852: M8 x 1,25 mm sexkantsmutter
3T-0852: M8 x 1,25 mm sexkantsmutter

Låsmutter

Kontrollera pris
198-4776: 8 mm tjock hård bricka
198-4776: 8 mm tjock hård bricka

Cat® Svartfärgad hårdbricka för hydraulslangar och remskydd

Kontrollera pris
5P-4116: Hård bricka med innerdiameter 8,8 mm
5P-4116: Hård bricka med innerdiameter 8,8 mm

Cat® Hård bricka – en styv platt skiva som används för jämn belastningsfördelning och förhindrande av ytskador vid fästning

Kontrollera pris
6V-9189
6V-9189: M8 x 1,25 mm konlåsmutter
Kontrollera pris
8T-4224
8T-4224: Hård bricka med innerdiameter 8,8 mm
Kontrollera pris
344-5674
344-5674: M8 x 1,25 mm insexmutter
Kontrollera pris
3T-0852
3T-0852: M8 x 1,25 mm sexkantsmutter
Kontrollera pris
198-4776
198-4776: 8 mm tjock hård bricka
Kontrollera pris
5P-4116
5P-4116: Hård bricka med innerdiameter 8,8 mm
Kontrollera pris
BeskrivningBeskrivning
Fabriksmonterad

Den här reservdelen är utformad för att passa din Cat-utrustning utifrån tillverkarens specifikationer.

Alla ändringar i tillverkarens konfiguration kan innebära att produkten inte passar din Cat-utrustning. Fråga din Cat-återförsäljare innan köp för att säkerställa att delen är lämplig för din Cat-utrustning i dess aktuella tillstånd och förutsatta konfiguration. Den här indikatorn kan inte garantera kompatibilitet för alla reservdelar.

Renoverad

Ingen återbetalning

Sats

Utbytt

Renoverad

Ingen återbetalning

Sats

Utbytt