Caterpillar

Välj utrustning

Välj utrustning för att se reservdelar som passar din utrustning.
Inga föreslagna resultat. Försök igen.
Registrera dig
Caterpillar

Lägg till utrustning

För att hitta reservdelar som passarFör att hitta reservdelar som passar
Sök efter artikelnummer eller -namn

Välj utrustning

HemMotorBränslesystemBränslepumpar8N-4375: Ledningsenhet
Hem
MotorBränslesystemBränslepumpar
8N-4375: Ledningsenhet
8N-4375: Ledningsenhet

Bränsleinsprutningsledning

Varumärke: Cat

Produktbilder
8N-4375: Ledningsenhet
8N-4375: Ledningsenhet

Bränsleinsprutningsledning

Varumärke: Cat

Lägg till utrustning för att se om den här artikeln passar, eller om det finns tillgängliga reparationsalternativ.
Kommer den att passa?Lägg till utrustning för att se om den här artikeln passar, eller om det finns tillgängliga reparationsalternativ.
Lägg till utrustning
Kommer den att passa, eller letar du efter en reparation? Lägg till utrustning för att se om den här artikeln passar, eller om det finns tillgängliga reparationsalternativ.
Kontrollera pris
Kontrollera pris
Logga in för att visa ditt kundpris
Garantiinformation
Returpolicy
DiagramBeskrivningSpecifikationerKompatibla modeller
Reservdelsdiagram för 8N-4375
Visa detaljerade diagram med reservdelar
Lägg till din utrustning
Specifikationer för artikelnummer 8N-4375

Mätenheter

USMetriska
Höjd (mm): 58,42
Längd (mm): 477,52
Bredd (mm): 215,9
Höjd (tum): 2,3
Längd (tum): 18,8
Visa fler

Dags för underhåll?

Vi gör det enkelt

Kompletta underhållssatser finns för olika utrustningstyper, med intervallen 250, 500 och 1 000 timmar.

Kompatibla modeller för artikelnummer 8N-4375

VÄGHYVEL

12G 140G 14G

RÖRLÄGGNINGSANORDNING

561D

HJULLUNNARE

528

BANDSCHAKTARE

D6D D5B 951 955 977 6 5 4 143 153 141 163 140 6S 5A 5S 6A

BANDLUNNARE

528 55

RIPPER SCARIFIER

130G 140G 12G

Visa fler
BeskrivningBeskrivning
Fabriksmonterad

Den här reservdelen är utformad för att passa din Cat-utrustning utifrån tillverkarens specifikationer.

Alla ändringar i tillverkarens konfiguration kan innebära att produkten inte passar din Cat-utrustning. Fråga din Cat-återförsäljare innan köp för att säkerställa att delen är lämplig för din Cat-utrustning i dess aktuella tillstånd och förutsatta konfiguration. Den här indikatorn kan inte garantera kompatibilitet för alla reservdelar.

Renoverad

Ingen återbetalning

Sats

Utbytt

Renoverad

Ingen återbetalning

Sats

Utbytt

Chatta med en expert