Earn up to $150 value in Cat® Credits

Details
Caterpillar

Välj utrustning

Välj utrustning för att se reservdelar som passar din utrustning.
Inga föreslagna resultat. Försök igen.
Registrera dig
Caterpillar

Lägg till utrustning

För att hitta reservdelar som passarFör att hitta reservdelar som passar
Sök efter artikelnummer eller -namn

Välj utrustning

HemVerktyg, tätningar och förbrukningsmaterialHårdvaraFästanordningarBultar och skruvar8T-4192: M12-1,75 x 25 mm insexbult
Hem
Verktyg, tätningar och förbrukningsmaterialHårdvaraFästanordningarBultar och skruvar
8T-4192: M12-1,75 x 25 mm insexbult
8T-4192: M12-1,75 x 25 mm insexbult

Bandbult

Varumärke: Cat

Produktbilder
8T-4192: M12-1,75 x 25 mm insexbult
8T-4192: M12-1,75 x 25 mm insexbult
8T-4192: M12-1,75 x 25 mm insexbult
8T-4192: M12-1,75 x 25 mm insexbult
8T-4192: M12-1,75 x 25 mm insexbult

Bandbult

Varumärke: Cat

Kontrollera pris
Kontrollera pris
Logga in för att visa ditt kundpris
Garantiinformation
Returpolicy
Relaterade delar
8T-8549
8T-8549: M12 stål sexkantig låsmutter med nyloninsats
Kontrollera pris
198-4778
198-4778: 12 mm tjock hård bricka
Kontrollera pris
8T-4223
8T-4223: Bricka med 13,5 mm i innerdiameter
Kontrollera pris
6V-7687
6V-7687: M12 x 1,75 mm konlåsmutter
Kontrollera pris
329-3356
329-3356: M12 x 1,75 mm sexkantsmutter
Kontrollera pris
5P-1076
5P-1076: Hård bricka med 13,5 mm i innerdiameter
Kontrollera pris
BeskrivningBeskrivning
Fabriksmonterad

Den här reservdelen är utformad för att passa din Cat-utrustning utifrån tillverkarens specifikationer.

Alla ändringar i tillverkarens konfiguration kan innebära att produkten inte passar din Cat-utrustning. Fråga din Cat-återförsäljare innan köp för att säkerställa att delen är lämplig för din Cat-utrustning i dess aktuella tillstånd och förutsatta konfiguration. Den här indikatorn kan inte garantera kompatibilitet för alla reservdelar.

Renoverad

Ingen återbetalning

Sats

Utbytt

Renoverad

Ingen återbetalning

Sats

Utbytt

Chatta med en expert