Caterpillar

Lägg till utrustning

Välj utrustning för att se reservdelar som passar din utrustning.
Inga föreslagna resultat

Välj butik

Slutför dina skatteuppgifter här när som helst.
Registrera dig
Caterpillar
Slutför dina skatteuppgifter här när som helst.

Välj butik

För pris och tillgänglighet

Lägg till utrustning

För att hitta reservdelar som passarFör att hitta reservdelar som passar
Sök efter artikelnummer eller -namn

Välj butik

Lägg till utrustning

Slutför dina skatteuppgifter här när som helst.
HemVerktyg, tätningar och förbrukningsmaterialHårdvaraFästanordningarBultar och skruvar8T-7950: M10-1,5 x 180 mm sexkantsbult
HemVerktyg, tätningar och förbrukningsmaterialHårdvaraFästanordningarBultar och skruvar8T-7950: M10-1,5 x 180 mm sexkantsbult
8T-7950: M10-1,5 x 180 mm sexkantsbult

Cat® sexkantig bult

Varumärke: Cat

Produktbilder
8T-7950: M10-1,5 x 180 mm sexkantsbult
8T-7950: M10-1,5 x 180 mm sexkantsbult
8T-7950: M10-1,5 x 180 mm sexkantsbult
8T-7950: M10-1,5 x 180 mm sexkantsbult
8T-7950: M10-1,5 x 180 mm sexkantsbult

Cat® sexkantig bult

Varumärke: Cat

Garantiinformation
Returpolicy
Relaterade delar
3E-4353: Bricka med 11 mm i innerdiameter
3E-4353: Bricka med 11 mm i innerdiameter

PLATT BRICKA

Kontrollera pris
6V-7744: M10 x 1,5 mm konisk låsmutter
6V-7744: M10 x 1,5 mm konisk låsmutter

Metriska

Kontrollera pris
198-4766: 10 mm tjock hård bricka
198-4766: 10 mm tjock hård bricka

Cat® 10 mm tjock platt hård bricka

Kontrollera pris
2Y-5829: M10-sexkantsmutter
2Y-5829: M10-sexkantsmutter

Cat® M10 stål sexkantig mutter

Kontrollera pris
6V-5839: HÅRD BRICKA
6V-5839: HÅRD BRICKA

Metriska

Kontrollera pris
8T-0389: Låsmutter med nyloninsats M10 x 1,5
8T-0389: Låsmutter med nyloninsats M10 x 1,5

Cat® M10 insexlåsmutter i stål med nyloninsats

Kontrollera pris
3E-4353
3E-4353: Bricka med 11 mm i innerdiameter
Kontrollera pris
6V-7744
6V-7744: M10 x 1,5 mm konisk låsmutter
Kontrollera pris
198-4766
198-4766: 10 mm tjock hård bricka
Kontrollera pris
2Y-5829
2Y-5829: M10-sexkantsmutter
Kontrollera pris
6V-5839
6V-5839: HÅRD BRICKA
Kontrollera pris
8T-0389
8T-0389: Låsmutter med nyloninsats M10 x 1,5
Kontrollera pris
BeskrivningBeskrivning
Fabriksmonterad

Den här reservdelen är utformad för att passa din Cat-utrustning utifrån tillverkarens specifikationer.

Alla ändringar i tillverkarens konfiguration kan innebära att produkten inte passar din Cat-utrustning. Fråga din Cat-återförsäljare innan köp för att säkerställa att delen är lämplig för din Cat-utrustning i dess aktuella tillstånd och förutsatta konfiguration. Den här indikatorn kan inte garantera kompatibilitet för alla reservdelar.

Renoverad

Ingen återbetalning

Sats

Utbytt

Renoverad

Ingen återbetalning

Sats

Utbytt