Caterpillar

Välj utrustning

Välj utrustning för att se reservdelar som passar din utrustning.
Inga föreslagna resultat. Försök igen.
Registrera dig
Caterpillar

Lägg till utrustning

För att hitta reservdelar som passarFör att hitta reservdelar som passar
Sök efter artikelnummer eller -namn

Välj utrustning

HemVerktyg, tätningar och förbrukningsmaterialHårdvaraBrickor och distanser8X-1146: 60,7 mm tjock distansbricka i stål
Hem
Verktyg, tätningar och förbrukningsmaterialHårdvaraBrickor och distanser
8X-1146: 60,7 mm tjock distansbricka i stål
8X-1146: 60,7 mm tjock distansbricka i stål

Cat® Distansbricka för lyftcylinder som optimerar mekaniska prestanda, stabilitet och inriktning i hydraulledningar

Varumärke: Cat

Produktbilder
8X-1146: 60,7 mm tjock distansbricka i stål
8X-1146: 60,7 mm tjock distansbricka i stål
8X-1146: 60,7 mm tjock distansbricka i stål
8X-1146: 60,7 mm tjock distansbricka i stål
8X-1146: 60,7 mm tjock distansbricka i stål

Cat® Distansbricka för lyftcylinder som optimerar mekaniska prestanda, stabilitet och inriktning i hydraulledningar

Varumärke: Cat

Lägg till utrustning för att se om den här artikeln passar, eller om det finns tillgängliga reparationsalternativ.
Kommer den att passa?Lägg till utrustning för att se om den här artikeln passar, eller om det finns tillgängliga reparationsalternativ.
Lägg till utrustning
Kommer den att passa, eller letar du efter en reparation? Lägg till utrustning för att se om den här artikeln passar, eller om det finns tillgängliga reparationsalternativ.
Kontrollera pris
Kontrollera pris
Logga in för att visa ditt kundpris
Garantiinformation
Returpolicy
DiagramBeskrivningSpecifikationerKompatibla modeller
Reservdelsdiagram för 8X-1146
Visa detaljerade diagram med reservdelar
Lägg till din utrustning
Specifikationer för artikelnummer 8X-1146

Mätenheter

USMetriska
Form på centrumhål: Icke-gängad
Innerdiameter (tum): 0,41
Innerdiameter (mm): 10
Längd (tum): 2,39
Längd (mm): 61
Material: Stål
Ytterdiameter (tum): 0,63
Ytterdiameter (mm): 16
Typ: Avlångt centrumhål
Visa fler
Kompatibla modeller för artikelnummer 8X-1146

HJULBUREN MOTORSCHAKTVAGN

613C II 627G 627H 631K 623H 631G 651E 637G 657E 621K OEM 621E 637K 651 657G 621G 621H 657 651 627K 623K LRC 623K 631K 627 623 621 637 627K LRC 632 631 637K 621K 631G 651E 623G 623F 631E 627G 627F 623E 627E 615C 621E 633E 657G 621G 621F 637K 637E 637G 657E

BERGTRUCK

797

JORDKOMPAKTOR

815K 815 816K 816

GRÄVMASKIN

5110B

HJULSCHAKTARE

814K 814 814K

Visa fler
BeskrivningBeskrivning
Fabriksmonterad

Den här reservdelen är utformad för att passa din Cat-utrustning utifrån tillverkarens specifikationer.

Alla ändringar i tillverkarens konfiguration kan innebära att produkten inte passar din Cat-utrustning. Fråga din Cat-återförsäljare innan köp för att säkerställa att delen är lämplig för din Cat-utrustning i dess aktuella tillstånd och förutsatta konfiguration. Den här indikatorn kan inte garantera kompatibilitet för alla reservdelar.

Renoverad

Ingen återbetalning

Sats

Utbytt

Renoverad

Ingen återbetalning

Sats

Utbytt

Chatta med en expert