Caterpillar

Välj utrustning

Välj utrustning för att se reservdelar som passar din utrustning.
Inga föreslagna resultat. Försök igen.
Registrera dig
Caterpillar

Lägg till utrustning

För att hitta reservdelar som passarFör att hitta reservdelar som passar
Sök efter artikelnummer eller -namn

Välj utrustning

HemVerktyg, tätningar och förbrukningsmaterialTätningar, packningar och O-ringarAndra tätningar9L-8146: Packning
Hem
Verktyg, tätningar och förbrukningsmaterialTätningar, packningar och O-ringarAndra tätningar
9L-8146: Packning
9L-8146: Packning

Packning

Varumärke: Cat

Produktbilder
9L-8146: Packning
9L-8146: Packning
9L-8146: Packning
9L-8146: Packning
9L-8146: Packning

Packning

Varumärke: Cat

Kontrollera pris
Kontrollera pris
Logga in för att visa ditt kundpris
Garantiinformation
Returpolicy
DiagramBeskrivningSpecifikationerKompatibla modeller
Reservdelsdiagram för 9L-8146
Visa detaljerade diagram med reservdelar
Lägg till din utrustning
Specifikationer för artikelnummer 9L-8146
Totalbredd (mm): 88
Totallängd (mm): 143
Material: Rubber Gasket Gasket
Visa fler
Kompatibla modeller för artikelnummer 9L-8146

MOTOR – INDUSTRIELL

3160

HJULBUREN MOTORSCHAKTVAGN

613 613B 613C

MOTOR – GENERATORAGGREGAT

3160 3150 3145

GRÄVMASKIN

225

MOTOR – TRUCK

1160 1150 1140 3208 1145

Visa fler
BeskrivningBeskrivning
Fabriksmonterad

Den här reservdelen är utformad för att passa din Cat-utrustning utifrån tillverkarens specifikationer.

Alla ändringar i tillverkarens konfiguration kan innebära att produkten inte passar din Cat-utrustning. Fråga din Cat-återförsäljare innan köp för att säkerställa att delen är lämplig för din Cat-utrustning i dess aktuella tillstånd och förutsatta konfiguration. Den här indikatorn kan inte garantera kompatibilitet för alla reservdelar.

Renoverad

Ingen återbetalning

Sats

Utbytt

Renoverad

Ingen återbetalning

Sats

Utbytt

Chatta med en expert