Caterpillar
Inga föreslagna resultat. Försök igen.

Registrera dig

Caterpillar

Sök efter artikelnummer eller -namn
HemVerktyg, tätningar och förbrukningsmaterialHårdvaraFästanordningarBultar och skruvar9X-2480: M6-1 x 45 mm insexbult
Hem
Verktyg, tätningar och förbrukningsmaterialHårdvaraFästanordningarBultar och skruvar
9X-2480: M6-1 x 45 mm insexbult
9X-2480: M6-1 x 45 mm insexbult

Metrisk, grovgängad UNC

Varumärke: Cat

Produktbilder
9X-2480: M6-1 x 45 mm insexbult
9X-2480: M6-1 x 45 mm insexbult
9X-2480: M6-1 x 45 mm insexbult
9X-2480: M6-1 x 45 mm insexbult
9X-2480: M6-1 x 45 mm insexbult

Metrisk, grovgängad UNC

Varumärke: Cat

Kontrollera pris
Kontrollera pris
Logga in för att visa ditt kundpris
Garantiinformation
Returpolicy
Relaterade delar
9X-8256
9X-8256: 2 mm tjock hård bricka
Kontrollera pris
198-4775
198-4775: 6 mm tjock hård bricka
Kontrollera pris
6V-7743
6V-7743: M6 x 1 mm konlåsmutter
Kontrollera pris
208-8469
208-8469: M6 x 1 mm sexkantig låsmutter
Kontrollera pris
344-5673
344-5673: SEXKANTIG MUTTER
Kontrollera pris
BeskrivningBeskrivning
Fabriksmonterad

Den här reservdelen är utformad för att passa din Cat-utrustning utifrån tillverkarens specifikationer.

Alla ändringar i tillverkarens konfiguration kan innebära att produkten inte passar din Cat-utrustning. Fråga din Cat-återförsäljare innan köp för att säkerställa att delen är lämplig för din Cat-utrustning i dess aktuella tillstånd och förutsatta konfiguration. Den här indikatorn kan inte garantera kompatibilitet för alla reservdelar.

Renoverad

Ingen återbetalning

Sats

Utbytt

Renoverad

Ingen återbetalning

Sats

Utbytt

Chatta med en expert