Slangenhet för motor- och tryckluftsbroms med lågt tryck
Slangenhet för motor- och tryckluftsbroms med lågt tryck
Slangenhet för motor- och tryckluftsbroms med lågt tryck
Slangenhet för motor- och tryckluftsbroms med lågt tryck
Slangenhet för motor- och tryckluftsbroms med lågt tryck
Slangenhet för motor- och tryckluftsbroms med lågt tryck
Slangenhet för motor- och tryckluftsbroms med lågt tryck
Slangenhet för motor- och tryckluftsbroms med lågt tryck
Slangenhet för motor- och tryckluftsbroms med lågt tryck
Slangenhet för motor- och tryckluftsbroms med lågt tryck
Slangenhet för motor- och tryckluftsbroms med lågt tryck
Slangenhet för motor- och tryckluftsbroms med lågt tryck
Slangenhet för motor- och tryckluftsbroms med lågt tryck
Slangenhet för motor- och tryckluftsbroms med lågt tryck
Slangenhet för motor- och tryckluftsbroms med lågt tryck
Slangenhet för motor- och tryckluftsbroms med lågt tryck
Visar 1 - 16 av 1139
Den här reservdelen är utformad för att passa din Cat-utrustning utifrån tillverkarens specifikationer.
Alla ändringar i tillverkarens konfiguration kan innebära att produkten inte passar din Cat-utrustning. Fråga din Cat-återförsäljare innan köp för att säkerställa att delen är lämplig för din Cat-utrustning i dess aktuella tillstånd och förutsatta konfiguration. Den här indikatorn kan inte garantera kompatibilitet för alla reservdelar.
Renoverad
Ingen återbetalning
Sats
Utbytt
1–16 av 1139 resultat
1–16 av 1139 resultat
Cat
Overall Length (mm)
345,0
Hose Type
High Temperature Medium Pressure
Weight (kg)
0,45
Material
Low Pressure Hose
Cat
Overall Length (mm)
970,0
Weight (kg)
0,318
Material
Low Pressure Hose
Cat
Overall Length (mm)
322,0
Weight (kg)
0,318
Hose ID (mm)
10.32
Hose Type
Engine Oil and Air Brake Dual Purpose Hose
Material
Low Pressure Hose,Carbon Steel
Cat
Overall Length (mm)
272,0
Weight (kg)
0,253
Material
Low Pressure Hose,Carbon Steel
Cat
Overall Length (mm)
355,0
Weight (kg)
0,61
Hose ID (mm)
12.7
Hose Type
Engine Oil and Air Brake Dual Purpose Hose
Material
Low Pressure Hose
Cat
Overall Length (mm)
1 100,0
Weight (kg)
0,422
Material
Low Pressure Hose,Medium Pressure Hose
Cat
Overall Length (mm)
610,0
Weight (kg)
0,907
Material
Alloy Mixed: Metal,Low Pressure Hose
Cat
Overall Length (mm)
850,0
Weight (kg)
0,409
Material
Carbon Steel,Low Pressure Hose
Cat
Overall Length (mm)
850,0
Weight (kg)
0,454
Material
Low Pressure Hose
Cat
Overall Length (mm)
444,0
Weight (kg)
0,136
Material
Low Pressure Hose,Alloy Mixed: Metal
Cat
Overall Length (mm)
204,0
Weight (kg)
0,209
Material
Carbon Steel,Low Pressure Hose
Cat
Overall Length (mm)
312,0
Weight (kg)
0,265
Material
Low Pressure Hose,Carbon Steel
Cat
Overall Length (mm)
474,0
Weight (kg)
0,392
Material
Carbon Steel,Low Pressure Hose
Cat
Overall Length (mm)
682,0
Weight (kg)
0,75
Material
Low Pressure Hose,Carbon Steel
Cat
Overall Length (mm)
320,0
Weight (kg)
0,362
Material
Low Pressure Hose,Carbon Steel
Cat
Overall Length (mm)
496,0
Weight (kg)
0,692
Material
Low Pressure Hose,Carbon Steel