Zeppelin Power Norway

Lägg till utrustning

Välj utrustning för att se reservdelar som passar din utrustning.
Inga föreslagna resultat

Välj butik

Slutför dina skatteuppgifter här när som helst.
Registrera dig
Zeppelin Power Norway
Slutför dina skatteuppgifter här när som helst.

Välj butik

För pris och tillgänglighet

Lägg till utrustning

För att hitta reservdelar som passarFör att hitta reservdelar som passar
Sök efter artikelnummer eller -namn

Välj butik

Lägg till utrustning

Slutför dina skatteuppgifter här när som helst.
HemRedskap med markkontaktMaskinutrustning och fäste för redskap med markkontaktStift för redskap med markkontakt125-9215: 25,2 mm kopplingsstift med ytterdiameter
HemRedskap med markkontaktMaskinutrustning och fäste för redskap med markkontaktStift för redskap med markkontakt125-9215: 25,2 mm kopplingsstift med ytterdiameter
125-9215: 25,2 mm kopplingsstift med ytterdiameter

Cat® 25,2 mm länkpinne för rivaravdragarens reglerventilcylinder

Varumärke: Cat

Produktbilder
125-9215: 25,2 mm kopplingsstift med ytterdiameter
125-9215: 25,2 mm kopplingsstift med ytterdiameter
125-9215: 25,2 mm kopplingsstift med ytterdiameter
125-9215: 25,2 mm kopplingsstift med ytterdiameter
125-9215: 25,2 mm kopplingsstift med ytterdiameter

Cat® 25,2 mm länkpinne för rivaravdragarens reglerventilcylinder

Varumärke: Cat

Garantiinformation
Returpolicy
DiagramBeskrivningSpecifikationerKompatibla modeller
Reservdelsdiagram för 125-9215
Visa detaljerade diagram med reservdelar
Lägg till din utrustning
Specifikationer för artikelnummer 125-9215

Mätenheter

USMetriska
Length (mm): 107,0
Length (in): 4,21
Pin Diameter (mm): 25,0
Pin Diameter (in): 0,99
Removal Aid / Feature: No Puller Hole
Pin Type: Headed Pin
Plating: No Plating
Effective Length (in): 4,213
Outside Diameter (in): 0,992
Effective Length (mm): 107,0
Outside Diameter (mm): 25,2
Puller Thread: No
Internal Grease Passage Hole: No
Material: Carbon Steel
Visa fler
Kompatibla modeller för artikelnummer 125-9215

SCHAKTARE

9U 8U 9SU 8SU 8A

LÄNGSSKÄR

9 8

VINSCH

58 59N 58L 59L 57H

BANDSCHAKTARE

D9R D8R D11R D11T D9N D10R D8N D10N D11

Visa fler
BeskrivningBeskrivning
Fabriksmonterad

Den här reservdelen är utformad för att passa din Cat-utrustning utifrån tillverkarens specifikationer.

Alla ändringar i tillverkarens konfiguration kan innebära att produkten inte passar din Cat-utrustning. Fråga din Cat-återförsäljare innan köp för att säkerställa att delen är lämplig för din Cat-utrustning i dess aktuella tillstånd och förutsatta konfiguration. Den här indikatorn kan inte garantera kompatibilitet för alla reservdelar.

Renoverad

Ingen återbetalning

Sats

Utbytt

Renoverad

Ingen återbetalning

Sats

Utbytt