Zeppelin Power Norway

Lägg till utrustning

Välj utrustning för att se reservdelar som passar din utrustning.
Inga föreslagna resultat

Välj butik

Slutför dina skatteuppgifter här när som helst.
Registrera dig
Zeppelin Power Norway
Slutför dina skatteuppgifter här när som helst.

Välj butik

För pris och tillgänglighet

Lägg till utrustning

För att hitta reservdelar som passarFör att hitta reservdelar som passar
Sök efter artikelnummer eller -namn

Välj butik

Lägg till utrustning

Slutför dina skatteuppgifter här när som helst.
HemSlangar och rörSlang- och rörhybridenheter536-6137: Hybridledning med 10,32 mm innerdiameter
HemSlangar och rörSlang- och rörhybridenheter536-6137: Hybridledning med 10,32 mm innerdiameter
536-6137: Hybridledning med 10,32 mm innerdiameter

Hybridledningsenhet

Varumärke: Cat

fallback-image
536-6137: Hybridledning med 10,32 mm innerdiameter

Hybridledningsenhet

Varumärke: Cat

Garantiinformation
Returpolicy
DiagramBeskrivningSpecifikationerKompatibla modeller
Reservdelsdiagram för 536-6137
Visa detaljerade diagram med reservdelar
Lägg till din utrustning
Beskrivning av artikelnummer 536-6137

Hybridledningsenheter har både en flexibel förstärkt hydraulslangsektion och en styv rörsektion. Dessa hybridenheter är konstruerade för att leda vätskor och gaser genom maskinsystem och är tillverkade av överlägsna material för att tåla tillämpningsspecifika tryck, vibrationstoleranser och flödeskrav för Cats tunga utrustning.

Visa fler
Specifikationer för artikelnummer 536-6137

Mätenheter

USMetriska
Innerdiameter (mm): 10,0
Totallängd (mm): 2 690,0
Vikt (kg): 1,091
Hose ID (in): 0.406
Hose ID (mm): 10.32
Hose Type: Air Conditioning Hose
Overall Length (in): 105,906
Material: Other Hose
Visa fler
Kompatibla modeller för artikelnummer 536-6137

EJEKTORDUMPER

740

RAMSTYRD DUMPER

740 GC 745

Visa fler
BeskrivningBeskrivning
Fabriksmonterad

Den här reservdelen är utformad för att passa din Cat-utrustning utifrån tillverkarens specifikationer.

Alla ändringar i tillverkarens konfiguration kan innebära att produkten inte passar din Cat-utrustning. Fråga din Cat-återförsäljare innan köp för att säkerställa att delen är lämplig för din Cat-utrustning i dess aktuella tillstånd och förutsatta konfiguration. Den här indikatorn kan inte garantera kompatibilitet för alla reservdelar.

Renoverad

Ingen återbetalning

Sats

Utbytt

Renoverad

Ingen återbetalning

Sats

Utbytt