Caterpillar

உபகரணங்களைச் சேர்

உங்கள் உபகரணத்திற்குப் பொருந்தும் பாகங்களைப் பார்க்க உபகரணத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
பரிந்துரைக்கப்படும் முடிவுகள் எதுவுமில்லை

ஸ்டோரைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

பதிவுசெய்
Caterpillar

ஸ்டோரைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

விலை & கிடைக்கும்தன்மைக்காக

உபகரணங்களைச் சேர்

பொருத்தமான பாகங்களைக் கண்டறிய.பொருத்தமான பாகங்களைக் கண்டறிய.
பாகத்தின் எண் அல்லது பெயரைத் தேடவும்

ஸ்டோரைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

உபகரணங்களைச் சேர்

முகப்புகேப்கள்எலக்ட்ரிக் கேப் ஆபரேட்டர் கட்டுப்பாடுகள்கேப் சுவிட்சுகள்3D-8754: சுவிட்ச் A
முகப்புகேப்கள்எலக்ட்ரிக் கேப் ஆபரேட்டர் கட்டுப்பாடுகள்கேப் சுவிட்சுகள்3D-8754: சுவிட்ச் A
3D-8754: சுவிட்ச் A

பிராண்ட்: Cat

fallback-image
3D-8754: சுவிட்ச் A

பிராண்ட்: Cat

உத்தரவாதத் தகவல்கள்
ரிட்டர்ன் கொள்கை
வரைபடம்விளக்கம்விவரக்குறிப்புகள்இணக்கமான மாடல்கள்
பாக எண் 3D-8754-க்கான விவரக்குறிப்புகள்
Material: Polyamide Plastic
மேலும் காட்டு
பாக எண் 3D-8754-க்கு இணக்கமான மாடல்கள்

ஃப்ரண்ட் ஷவல்

235C

வீல் டோசர்

834 824B 814 824

நில நிரப்பு தொகுப்பி

816 826B

ரிப்பர் ஸ்கேரிஃபையர்

12G 130G 140G 16G

வீல் ஸ்க்ரப்பர்

621B

ஒருங்கிணைந்த டூல்கேரியர்

IT12

மோட்டார் கிரேடர்

12G 120G 16 120 12F 12E 140G 16G 130G 140 14G 14E

அகழ் எந்திரம்

229 225 215B 231D 215C 215D 235 225B 225D 219 215 219D 235B 235C 235D 245 229D 245D 245B

பூம்

120C

ட்ராக் டைப் ட்ராக்ட்டர்

D7F D3 D5 D8R D8H D9E D9G D9H D4D D6C

வின்ச்

518

கிராப்பிள்

120C 518 125C

பின்புற மண்வாரி லோடர்

426B 438B 416 426 428 436B 438 436 446B 446 428B 416B

வீல் ட்ராக்ட்டர்

651B 621B 633C 657B 627 621 623 637 631C 641B

ட்ராக் லோடர்

951C 951B 983 941B 977K 931 955K 955L 941

டெலிஹேண்ட்லர்

TH82 TH83 TH62 TH63 TH103

லாகர்

227

வீல் லோடர்

980 988 G910 980B 966C 950

சாயில் காம்ப்பேக்ட்டர்

825B 815

வீல் ஸ்கிட்டர்

518 518C 508

இறுக்கமான சக்கர லோடர்

910

மேலும் காட்டு
சாவிசாவி
தொழிற்சாலைப் பொருத்தம்

இந்தப் பாகம் உற்பத்தியாளரின் விவரக்குறிப்புகளின் அடிப்படையில் உங்கள் Cat உபகரணங்களுக்குப் பொருந்தும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.

உற்பத்தியாளரின் உள்ளமைவில் ஏதேனும் மாற்றங்கள் ஏற்பட்டால், தயாரிப்பு உங்கள் Cat உபகரணங்களுக்குப் பொருந்தாமல் போகலாம். உங்கள் Cat உபகரணங்களின் தற்போதைய நிலையிலும் அனுமானிக்கப்படும் உள்ளமைவிலும் இந்தப் பாகம் பொருத்தமானதா என்பதை உறுதிப்படுத்த, வாங்குவதற்கு முன் உங்கள் Cat டீலரை அணுகவும். இந்தக் குறிப்பான் அனைத்துப் பாகங்களுக்கும் பொருந்தும் என்று உத்தரவாதம் அளிக்க முடியாது.

மறு உற்பத்திசெய்தது

திருப்பியளிக்க முடியாது

கிட்

மாற்றப்பட்டது

மறு உற்பத்திசெய்தது

திருப்பியளிக்க முடியாது

கிட்

மாற்றப்பட்டது