முகப்புவன்பொருள், சீல்கள் & பயன்படுத்தக்கூடியவைவன்பொருள்பிற வன்பொருள்3V-5412: புஷ் ஆர்ம் பேரிங்
முகப்புவன்பொருள், சீல்கள் & பயன்படுத்தக்கூடியவைவன்பொருள்பிற வன்பொருள்3V-5412: புஷ் ஆர்ம் பேரிங்
3V-5412: புஷ் ஆர்ம் பேரிங்

புஷ் ஆர்ம் பேரிங், புஷ்ஆர்ம் பேரிங்

பிராண்ட்: Cat

தயாரிப்புப் படங்கள்
3V-5412: புஷ் ஆர்ம் பேரிங்
3V-5412: புஷ் ஆர்ம் பேரிங்
3V-5412: புஷ் ஆர்ம் பேரிங்
3V-5412: புஷ் ஆர்ம் பேரிங்
3V-5412: புஷ் ஆர்ம் பேரிங்

புஷ் ஆர்ம் பேரிங், புஷ்ஆர்ம் பேரிங்

பிராண்ட்: Cat

உத்தரவாதத் தகவல்கள்
ரிட்டர்ன் கொள்கை
அடிக்கடிச் சேர்த்து வாங்கியவை
3V-54123V-5412
1J-05811J-0581
8W-18428W-1842
எல்லாப் பாகங்களையும் காட்டு
வரைபடம்விளக்கம்விவரக்குறிப்புகள்இணக்கமான மாடல்கள்
பாக எண் 3V-5412-க்கான விவரக்குறிப்புகள்

அளவீட்டு அலகுகள்

USமெட்ரிக்
அக விட்டம் (மிமீ): 89.0
அக விட்டம் (அங்): 3.51
ஒட்டுமொத்த நீளம் (மிமீ): 157.0
ஒட்டுமொத்த நீளம் (அங்): 6.16
ஒட்டுமொத்த அகலம் (மிமீ): 130.0
ஒட்டுமொத்த அகலம் (அங்): 5.12
Material: Carbon Steel
மேலும் காட்டு
பாக எண் 3V-5412-க்கு இணக்கமான மாடல்கள்

சக்கரம் டைப் ஸ்கிடர்

518 515 518C 525

வீல் ட்ராக்ட்டர் ஸ்க்ரப்பர்

623H 623K LRC 623K 623 623G

மேலும் காட்டு
சாவிசாவி
தொழிற்சாலைப் பொருத்தம்

இந்தப் பாகம் உற்பத்தியாளரின் விவரக்குறிப்புகளின் அடிப்படையில் உங்கள் Cat உபகரணங்களுக்குப் பொருந்தும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.

உற்பத்தியாளரின் உள்ளமைவில் ஏதேனும் மாற்றங்கள் ஏற்பட்டால், தயாரிப்பு உங்கள் Cat உபகரணங்களுக்குப் பொருந்தாமல் போகலாம். உங்கள் Cat உபகரணங்களின் தற்போதைய நிலையிலும் அனுமானிக்கப்படும் உள்ளமைவிலும் இந்தப் பாகம் பொருத்தமானதா என்பதை உறுதிப்படுத்த, வாங்குவதற்கு முன் உங்கள் Cat டீலரை அணுகவும். இந்தக் குறிப்பான் அனைத்துப் பாகங்களுக்கும் பொருந்தும் என்று உத்தரவாதம் அளிக்க முடியாது.

மறு உற்பத்திசெய்தது

திருப்பியளிக்க முடியாது

கிட்

மாற்றப்பட்டது

மறு உற்பத்திசெய்தது

திருப்பியளிக்க முடியாது

கிட்

மாற்றப்பட்டது