Caterpillar

உபகரணங்களைச் சேர்

உங்கள் உபகரணத்திற்குப் பொருந்தும் பாகங்களைப் பார்க்க உபகரணத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
பரிந்துரைக்கப்படும் முடிவுகள் எதுவுமில்லை

ஸ்டோரைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

பதிவுசெய்
Caterpillar

ஸ்டோரைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

விலை & கிடைக்கும்தன்மைக்காக

உபகரணங்களைச் சேர்

பொருத்தமான பாகங்களைக் கண்டறிய.பொருத்தமான பாகங்களைக் கண்டறிய.
பாகத்தின் எண் அல்லது பெயரைத் தேடவும்

ஸ்டோரைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

உபகரணங்களைச் சேர்

முகப்புவன்பொருள், சீல்கள் & பயன்படுத்தக்கூடியவைவன்பொருள்கிளாம்ப்கள்குழாய் கிளாம்ப்கள்4D-8948: 6.35மிமீ உள் விட்டம் கொண்ட சிங்கிள் டியூப் கிளிப்
முகப்புவன்பொருள், சீல்கள் & பயன்படுத்தக்கூடியவைவன்பொருள்கிளாம்ப்கள்குழாய் கிளாம்ப்கள்4D-8948: 6.35மிமீ உள் விட்டம் கொண்ட சிங்கிள் டியூப் கிளிப்
4D-8948: 6.35மிமீ உள் விட்டம் கொண்ட சிங்கிள் டியூப் கிளிப்

Cat® டியூப் கிளிப் (சிங்கிள் டியூப்)

பிராண்ட்: Cat

தயாரிப்புப் படங்கள்
4D-8948: 6.35மிமீ உள் விட்டம் கொண்ட சிங்கிள் டியூப் கிளிப்
4D-8948: 6.35மிமீ உள் விட்டம் கொண்ட சிங்கிள் டியூப் கிளிப்
4D-8948: 6.35மிமீ உள் விட்டம் கொண்ட சிங்கிள் டியூப் கிளிப்
4D-8948: 6.35மிமீ உள் விட்டம் கொண்ட சிங்கிள் டியூப் கிளிப்
4D-8948: 6.35மிமீ உள் விட்டம் கொண்ட சிங்கிள் டியூப் கிளிப்

Cat® டியூப் கிளிப் (சிங்கிள் டியூப்)

பிராண்ட்: Cat

உத்தரவாதத் தகவல்கள்
ரிட்டர்ன் கொள்கை
வரைபடம்விளக்கம்விவரக்குறிப்புகள்இணக்கமான மாடல்கள்
பாக எண் 4D-8948-க்கான விவரக்குறிப்புகள்

அளவீட்டு அலகுகள்

USமெட்ரிக்
வகை: டியூப்
பொருள்: எஃகு
டியூப் விட்டம் (மிமீ): 6.35
நீளம் (மிமீ): 25.5
அகலம் (மிமீ): 25.0
பொருந்தும் போல்ட் அளவுகள் (மிமீ): M14
டியூப் விட்டம் (அங்): 0.25
நீளம் (அங்): 1.003
அகலம் (அங்): 0.984
பொருந்தும் போல்ட் அளவுகள் (அங்): 1/2-13
மேலும் காட்டு
பாக எண் 4D-8948-க்கு இணக்கமான மாடல்கள்

தொழில்துறை எஞ்சின்

3406C 3512 3516 3508

பைப்லேயர்

561D 583K 589 594

ரிப்பர் ஸ்கேரிஃபையர்

12G 140G 16G 130G

எஞ்சின் - தொழில்துறை

3406B

எஞ்சின்

3508PETROL 3512PETROL 3516PETROLEUM

ஒருங்கிணைந்த டூல்கேரியர்

IT62G IT18B IT28 IT18 IT12B IT14F IT14B IT28B

புல்டோசர்

6SU 824S 8S 834U 834S 4P 6A 6S

அகழ் எந்திரம்

215B 215C 215D 314D CR 225B 225D 219D 229D 330D L 229 225 330D MH 314D LCR 235 345C L 219 215 235B 235C 235D 325D MH 245 245D 330D 245B

வின்ச்

528 56H 53

வீல் ட்ராக்ட்டர் ஸ்க்ரப்பர்

627 623 621 627K LRC 632 623K LRC 623K 621K 627K

டிரக்

785 777F 769 777 769B

ட்ராக் லோடர்

933C 963 973 935C 983 935B 939 933 931 943 939C 953 973C 953C 931B 931C 955K

வீல் லோடர்

972H 950B 950E 994 990 992 G926 916 988B G916 926 930 936 966D 966C 966F 966E G936 966H 966R 950 930R 930T 966F II 950B/950E 990K 936E 936F 992D 980C 992C 980H 992K 926E 994F 970F

இறுக்கமான சக்கர லோடர்

910F 910E

ஜெனரல் செட்-மிலிட்டரி

3608

பெட்ரோலியம் பேக்கேஜ்

TH48-E70 CX35-P800

வீல் டோசர்

834 834B 854 814B 824C 814F II 814F 854K 844K

ஃப்ரண்ட் ஷவல்

235C

மொபைல் HYD பவர் யூனிட்

336D L 336D 345C 345C L

நில நிரப்பு தொகுப்பி

836 816F II 836H 826C 816B 816F

ரோட்டரி கட்டர்

RC7

பேக்ஹோ

D3 931

ட்ராக்டர்

776 768B

வீல் ஸ்க்ரப்பர்

621E 621B 623B

மோட்டார் கிரேடர்

120H 120G 120B 16 120M 135H 163H 140H 140G 16H 16G 130G 140 143H 14H 14G 14E 12H 12G 120 160H 160G 12F 12E

எரிவாயு எஞ்சின்

G3612 G3616 G3512 G3516 G3508

ரிப்பர்

8D 953 943 3 6

ஜென் தொகுப்பு எஞ்சின்

3406C 3406B 3608 3606 3508 C280-16 3616 G3516 G3512 3512 3516

ட்ராக் டைப் ட்ராக்ட்டர்

D6H XL D6H XR D10 30/30 D3C III D4C III D3B D3C D4B D5C III D4C D4E D5B D6D D6H D3 D8K D8H D9G D9L D10N D10R

ஹைட்ராலிக் கன்ட்ரோல்

183B

வீல் ட்ராக்ட்டர்

650B 633E II 651B 651E 660B 621 631D 631E 631G 641 651 641B 657 666B 666 623B 623G 623H 623E 623F 621B 657E 657B 621K OEM 621R 621E 621F 621G 621H 621S 627B 627G 627H 627E 627F 637G 637D 637E

CHALLENGER

65 75 65B

ஜெனரேட்டர்

SR4

பெட்ரோலியம் எஞ்சின்

3516 3512 C27 C175-16

ஜெனரேட்டர் தொகுதி

G3516 G3512 G3508 G3516B 3508C 3508 C32 C175-16 3516 3512 3406C 3516B

லாகர்

227

குளிர் பிளானர்

PR-1000 PR-1000C

லோகோமோட்டிவ் எஞ்சின்

3612

சாயில் காம்ப்பேக்ட்டர்

825C 815F II 815B 815F

மரைன் எஞ்சின்

3516 3512 3508 3616 3612 3406B 3406C 3516B C280-16 C280-12 C175-16 C280-6 C280-8

மரைன் ஆக்ஸிலரி

3516B 3608

டிரக் எஞ்சின்

C15

வீல் ஸ்கிட்டர்

518 528

சுமை ஹால் டம்ப்

R2900 XE

மேலும் காட்டு
சாவிசாவி
தொழிற்சாலைப் பொருத்தம்

இந்தப் பாகம் உற்பத்தியாளரின் விவரக்குறிப்புகளின் அடிப்படையில் உங்கள் Cat உபகரணங்களுக்குப் பொருந்தும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.

உற்பத்தியாளரின் உள்ளமைவில் ஏதேனும் மாற்றங்கள் ஏற்பட்டால், தயாரிப்பு உங்கள் Cat உபகரணங்களுக்குப் பொருந்தாமல் போகலாம். உங்கள் Cat உபகரணங்களின் தற்போதைய நிலையிலும் அனுமானிக்கப்படும் உள்ளமைவிலும் இந்தப் பாகம் பொருத்தமானதா என்பதை உறுதிப்படுத்த, வாங்குவதற்கு முன் உங்கள் Cat டீலரை அணுகவும். இந்தக் குறிப்பான் அனைத்துப் பாகங்களுக்கும் பொருந்தும் என்று உத்தரவாதம் அளிக்க முடியாது.

மறு உற்பத்திசெய்தது

திருப்பியளிக்க முடியாது

கிட்

மாற்றப்பட்டது

மறு உற்பத்திசெய்தது

திருப்பியளிக்க முடியாது

கிட்

மாற்றப்பட்டது