முகப்புகட்டமைப்புகள் & பிற அமைப்புகளின் பாகங்கள்லைட் ஃபிரேம் & பாடி ஃபேப்ரிகேஷன்கள்டிரெட் பிளேட்கள்616-1422: பிளாட்ஃபார்ம் த்ரெட் பிளேட்
முகப்புகட்டமைப்புகள் & பிற அமைப்புகளின் பாகங்கள்லைட் ஃபிரேம் & பாடி ஃபேப்ரிகேஷன்கள்டிரெட் பிளேட்கள்616-1422: பிளாட்ஃபார்ம் த்ரெட் பிளேட்
616-1422: பிளாட்ஃபார்ம் த்ரெட் பிளேட்

Cat® Platform Tread Plate provides a slip-resistant surface for safe and stable movement on platforms, ensuring reliable traction in different conditions

பிராண்ட்: Cat

தயாரிப்புப் படங்கள்
616-1422: பிளாட்ஃபார்ம் த்ரெட் பிளேட்
616-1422: பிளாட்ஃபார்ம் த்ரெட் பிளேட்
616-1422: பிளாட்ஃபார்ம் த்ரெட் பிளேட்
616-1422: பிளாட்ஃபார்ம் த்ரெட் பிளேட்
616-1422: பிளாட்ஃபார்ம் த்ரெட் பிளேட்

Cat® Platform Tread Plate provides a slip-resistant surface for safe and stable movement on platforms, ensuring reliable traction in different conditions

பிராண்ட்: Cat

வரைபடம்விளக்கம்விவரக்குறிப்புகள்இணக்கமான மாடல்கள்
பாக எண் 616-1422-க்கான விவரக்குறிப்புகள்

அளவீட்டு அலகுகள்

USமெட்ரிக்
ஒட்டுமொத்த நீளம் (அங்): 30.51
ஒட்டுமொத்த நீளம் (மிமீ): 775.0
எடை (கிகி): 13.26
எடை (lb): 29.23
மேலும் காட்டு
பாக எண் 616-1422-க்கு இணக்கமான மாடல்கள்

வீல் டோசர்

814 814K

வீல் லோடர்

814K

நில நிரப்பு தொகுப்பி

816 816K

சாயில் காம்ப்பேக்ட்டர்

815 815K

மேலும் காட்டு
சாவிசாவி
தொழிற்சாலைப் பொருத்தம்

இந்தப் பாகம் உற்பத்தியாளரின் விவரக்குறிப்புகளின் அடிப்படையில் உங்கள் Cat உபகரணங்களுக்குப் பொருந்தும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.

உற்பத்தியாளரின் உள்ளமைவில் ஏதேனும் மாற்றங்கள் ஏற்பட்டால், தயாரிப்பு உங்கள் Cat உபகரணங்களுக்குப் பொருந்தாமல் போகலாம். உங்கள் Cat உபகரணங்களின் தற்போதைய நிலையிலும் அனுமானிக்கப்படும் உள்ளமைவிலும் இந்தப் பாகம் பொருத்தமானதா என்பதை உறுதிப்படுத்த, வாங்குவதற்கு முன் உங்கள் Cat டீலரை அணுகவும். இந்தக் குறிப்பான் அனைத்துப் பாகங்களுக்கும் பொருந்தும் என்று உத்தரவாதம் அளிக்க முடியாது.

மறு உற்பத்திசெய்தது

திருப்பியளிக்க முடியாது

கிட்

மாற்றப்பட்டது

மறு உற்பத்திசெய்தது

திருப்பியளிக்க முடியாது

கிட்

மாற்றப்பட்டது