Caterpillar

உபகரணங்களைச் சேர்

உங்கள் உபகரணத்திற்குப் பொருந்தும் பாகங்களைப் பார்க்க உபகரணத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
பரிந்துரைக்கப்படும் முடிவுகள் எதுவுமில்லை

ஸ்டோரைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

பதிவுசெய்
Caterpillar

ஸ்டோரைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

விலை & கிடைக்கும்தன்மைக்காக

உபகரணங்களைச் சேர்

பொருத்தமான பாகங்களைக் கண்டறிய.பொருத்தமான பாகங்களைக் கண்டறிய.
பாகத்தின் எண் அல்லது பெயரைத் தேடவும்

ஸ்டோரைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

உபகரணங்களைச் சேர்

முகப்பு6I-0846: M6 அறுங்கோண விளிம்பு தலை போல்ட்
முகப்பு6I-0846: M6 அறுங்கோண விளிம்பு தலை போல்ட்
6I-0846: M6 அறுங்கோண விளிம்பு தலை போல்ட்

Cat® M6 அறுங்கோண விளிம்பு தலை எஃகு போல்ட்

பிராண்ட்: Cat

தயாரிப்புப் படங்கள்
6I-0846: M6 அறுங்கோண விளிம்பு தலை போல்ட்
6I-0846: M6 அறுங்கோண விளிம்பு தலை போல்ட்
6I-0846: M6 அறுங்கோண விளிம்பு தலை போல்ட்
6I-0846: M6 அறுங்கோண விளிம்பு தலை போல்ட்
6I-0846: M6 அறுங்கோண விளிம்பு தலை போல்ட்

Cat® M6 அறுங்கோண விளிம்பு தலை எஃகு போல்ட்

பிராண்ட்: Cat

உத்தரவாதத் தகவல்கள்
ரிட்டர்ன் கொள்கை
வரைபடம்விளக்கம்விவரக்குறிப்புகள்இணக்கமான மாடல்கள்
பாக எண் 6I-0846-க்கான விவரக்குறிப்புகள்

அளவீட்டு அலகுகள்

USமெட்ரிக்
போல்ட் நீளம் (அங்): 0.551
போல்ட் நீளம் (மிமீ): 14.0
போல்ட் வகை: ஹெக்ஸ் ஃப்ளேஞ்ச் ஹெட் போல்ட்
Coating: Zinc
Grip Length (in): 0.102
Grip Length (mm): 2.58
பொருள்: அலாய் ஜிங்க்,கார்பன் எஃகு
ஹெக்ஸ் அளவு (மிமீ): 8.0
ஹெக்ஸ் அளவு (அங்): 0.31
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M6
Thread Size (dia x pitch) (mm): M6x1
Class or Grade: ISO 898-1 Class 8.8
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
மேலும் காட்டு
பாக எண் 6I-0846-க்கு இணக்கமான மாடல்கள்

பயன்பாட்டு காம்ப்பேக்ட்டர்

CB2.5 GC CB2.7 CB2.5 CB2.9 CB1.8 CB1.7 CC2.6 CC2.7 CC2.7 GC CB2.7 GC

ரெட்ரோஃபிட் ஆஃப்டர்டிரீட்மெண்ட்

DPF SCR

தொழில்துறை எஞ்சின்

C6.6 C7.1 3011C 3024C 3054E C3.4B 3054B 3054C 3056E C0.5 C1.7 C1.5 C1.6 C1.1 C2.2 C3.6 3.4B C3.3 C4.4 3054 3056 3034

பைப்லேயர்

PL61

எஞ்சின்

C0.5 CO.7 C2.2 C1.1 C1.7 C3.6 C7.1

அகழ் எந்திரம்

316F L M315F 312E FM538 312F 312B 312C 324E M317F 320D2 FM548 335F 323F M318F 312-A 324E LN 312B L 548 307 320D2 GC 316F 317 315 558 313 315C 326F L 323F OEM 312D2 L 312C L 323E LN FM558 314E CR 326F 538 313F 330GC 320 GC 320E RR 325F 312D2 317-A 320E LRR 323F LN 318D2 L 324E L 312E L 330 GC 313F L 317-A N 314F CR 313F GC 315-A 320E 314E LCR 323E L 329E LN 323E SA 320E LN 330F 323F L 317 GC 323F SA 312F GC 313D2 GC 315 GC MH3040 320E L 320F L 313D2 313D2 LGP 330F LN 312D2 GC 318E L 336 GC 325F LCR 318F L 320 326 323 329E L 318F 319 330 335 336 333 311F LRR 330F L 329E 317 N 329F L 335F LCR 315B L 313F LGC 316E L 315F LCR M312 M315 326F LN

வீல் லோடர்

950K 962K 950M 962M 966F 930G 930K 930M 950GC 924G 924K 938K 938M 926M 962 928G 926 930 938 950 966F II 962M Z 950M Z 924GZ 950 GC

ரீக்ளைமர் மிக்சர்

RM800

நில நிரப்பு தொகுப்பி

816K 816

மோட்டார் கிரேடர்

120 GC 120M 2 140 GC 140 120

எஞ்சின் - எந்திரம்

C32 C3.4B C4.4

ஜென் தொகுப்பு எஞ்சின்

C3.4B POWER SYS 3056 3054

ஆஸ்பால்ட் பேவர்

AP1055 BB-621C BG555E AP400 AP-600 AP-800D AP-800C AP555F AP500F AP655F BB-760 BG1000E AP-500E AP-300 AP600F AP-655C AP-1000E AP-1000F AP-555E AP-300D AP-650B BG-230 BG1055E BG-210B AP-1055F AP-1055E BG-2255C BG-225B BG-225C AP-255E BG-230D AP455 BG500E AP1000

ட்ராக் டைப் ட்ராக்ட்டர்

D5K LGP D4K XL D6K2 LGP D6N OEM D3K XL D6N XL D6N D2 D1 D4 D3 D5 D4K LGP D4K2 LGP D6N LGP D5K2 LGP D3K2 LGP D4K2 XL D3K2 XL D6K2 XL D6K2 D5K XL D5K2 XL D3K LGP

பின்புற மண்வாரி லோடர்

420F2 432F2 430F2 442D 430D 442E 430E 430F 450E 450F 420XE 427F2 414E 426B 438C 426C 438D 438B 416F2 416 428F2 424D 428 436C 420 436B 422F 434E 422E 434F 420D 432E 444F 420E 432F 432D 444E 415F2 420F 434 430 432 444F2 444 440 450 422F2 416E 428F 416F 416C 428D 416D 428E 428B 416B 428C 434F2

ஜெனரேட்டர்

LC51XX LC31XX

ஜெனரேட்டர் தொகுதி

XQP115 XQ35 C4.4DE110E XQP150 C7.1 GEN D20 D25 XQ230 D30 XQ20T4F XQP60 C1.1DE9.5 XQP20 XQ425 C6.6 XQ125CM C2.2DE18E3 C7.1 C9 C4.4 3056 3054 C4.4XQ100 C2.2 C4.4XQ80 C3.4 C3.3 XQP200 C2.2 GEN S C1.1 C4.4DE88E0 C4.4DE65E3 C4.4DE88E3 C1.5 C3.3DE33E3 C3.3DE33E0 C4.4DE110E2

தொழில்துறை ஏற்றி

415F2 IL

காம்பாக்ட் ட்ராக் லோடர்

285XE 249D 239D 275 285 239D3 249D3 275XE

மரைன் எஞ்சின்

C4.4 3054 3034 C7.1 C8.7 C32 MARINE 3054B C18 MARINE C12.9

சாயில் காம்ப்பேக்ட்டர்

CP68B CP56B 815 CS76B CS74B CP5 CP12 GC CP13 GC CP74B CS5 CS12 GC 815K CP11 CP12 CP13 CP14 CP16 CS11 CS12 CS13 CS13 GC CS14 CS16 CS17 CS19 CS56B CS68B CS10 GC CS66B CS78B CS11 GC

டிரக் எஞ்சின்

3054

நாக்கில்ப்ளூம் லோடர்

579C 579D 2484D 2484C 559C 559D 2384D 2384C

பேக்கேஜ்

3.4B IOPU

வீல் ஹார்வெஸ்டர்

550B 560B

எஞ்சின் - தொழில்துறை

MX35 XQ20

ஒருங்கிணைந்த டூல்கேரியர்

IT14G IT28G

தளவரிசை கம்பேக்டர்

CB2.7 CB2.5 CC2.7 CB-22B

ஃபாரஸ்ட்டரி தயாரிப்புகள்

538 548 558

ஸ்கிட் ஸ்டியர் லோடர்

226B 226D 216B 270XE 232D3 226B3 249D3 226D3 236 232 248 246 242 262 252 270 236D3 216 242B 228 226 232B 232D 216B3

மல்டி டெரெய்ன் லோடர்

257B 247B 267 257 287 277 247 247B3

ட்ராக் லோடர்

963 953 963K 953K

லாக் லோடர் ஃபோர்ஸ்ட் மேக்

558

ஃபார்வார்டர்

574B 554

வீல் ஃபெல்லர் பன்ச்சர்

573C 573D 563C 563D 2570C 2570D 2670C 2670D

எஞ்சின் - ஜெனரேட்டர் தொகுதி

C1.5DE13.5

பொருட்களை கையாளும் கருவி

MH3022 MH3024 MH3032 MH3040

இறுக்கமான சக்கர லோடர்

910M 914 910 903 902 908 906 930 938 920 926 914M 914G 918M

HEX அடிப்படையிலான சிறப்புத் தீர்வு

320E 330F OEM

நியூமேட்டிக் காம்ப்பேக்ட்டர்

PS-200B PS-300B PS-300C CW-16 CW-14 CW34 PS-360B PS-360C PF-290B CW-34 PF-300C PF-300B PS-150C PS-150B

வீல் டோசர்

814K 814

மொபைல் HYD பவர் யூனிட்

323F OEM 330FMHPU 329E 330 MHPU C7.1 330F

சக்கரமுள்ள அகழ் எந்திரம்

M314 M322 M320F M313-07 MH3026 MH3024 M318C M318F MH3040 M314-07 M323F M322F M322C M318C MH M315C M316C M316F M313C M314F

பவர் தொகுதி

XQ35

மினி HYD அகழ் எந்திரம்

301.9 304SR 305.5 GC 303 SR 305.5 CR 303CR 304 305 307-A 302.7CR 305 CR

பெட்ரோலியம் எஞ்சின்

C4.4

டெலிஹேண்ட்லர்

TH82 TH83 TH357D TL943D TL943C TH330B TH560B TH220B TH355B TH350B TH580B TH340B TH460B TH3510D TL642D TH360B TH103 TH210 TH215 TH408D TH407C TH62 TH63 TH514D TH417C

வைப்ரேட்டரி காம்ப்பேக்ட்டர்

CS-431C CS11 GC CS-44B CS-56B CS-68B CB1.8 CB1.7 CP-533E CS-323C CD-44B CS-34 CS-433E CS-663E CS-433C CS-54B CS-66B CS-78B CP-663E CP-433C CP-433E CS-423E CP12 CS-64B CS-76B CP-323C CS-533E CS-74B CP-563E CB46B CB-545 CB-544 CB-54B CB-66B CS512 GC CB-534C CB-534B CB-534D CP11 GC CB-64B CB-535B CP-34 CB-536D CC4.0 CS12 CB4.0 CB4.4 CP12 GC CD-54B CS7 CB-64 CC-34 CB-54 CC-24 CB-564D CD-54 CP-54B CP7 CB-44B CS44B CB-68B CB-434B CB-434D CB-434C CP-56B CP-68B CP-44B CP-573E CP-74B CS-583E CB-34 XW CB-32 CB-34 CS10 GC CS-573E CB-24 CB-22 CS-683E CB-14 CS-563E CP44B

ரோடு ரீக்ளைமர்

RM800 RM600

தார் இறுக்கி

CW16 CB8 CB7 CB22B CB16 CB15 CB13 CB10 CB2.5 GC CB2.7 GC CC2.7 GC

இறுக்கி

CB-34B XW CB8 CB7 CB-24B CB-36B CB-22B CB-34B CC-24B CB-32B CC-34B CD10 CCS7 CCS9 CB10 CB13 CB15 CB16 CD8

ரோட்டரி மிக்சர்

RM800

வீல் ஸ்கிட்டர்

535D 545D 525D 555D

மேலும் காட்டு
சாவிசாவி
தொழிற்சாலைப் பொருத்தம்

இந்தப் பாகம் உற்பத்தியாளரின் விவரக்குறிப்புகளின் அடிப்படையில் உங்கள் Cat உபகரணங்களுக்குப் பொருந்தும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.

உற்பத்தியாளரின் உள்ளமைவில் ஏதேனும் மாற்றங்கள் ஏற்பட்டால், தயாரிப்பு உங்கள் Cat உபகரணங்களுக்குப் பொருந்தாமல் போகலாம். உங்கள் Cat உபகரணங்களின் தற்போதைய நிலையிலும் அனுமானிக்கப்படும் உள்ளமைவிலும் இந்தப் பாகம் பொருத்தமானதா என்பதை உறுதிப்படுத்த, வாங்குவதற்கு முன் உங்கள் Cat டீலரை அணுகவும். இந்தக் குறிப்பான் அனைத்துப் பாகங்களுக்கும் பொருந்தும் என்று உத்தரவாதம் அளிக்க முடியாது.

மறு உற்பத்திசெய்தது

திருப்பியளிக்க முடியாது

கிட்

மாற்றப்பட்டது

மறு உற்பத்திசெய்தது

திருப்பியளிக்க முடியாது

கிட்

மாற்றப்பட்டது