முகப்புதரையில் ஈடுபடும் கருவிகள்பக்கெட் டீத் & அடாப்டர் சிஸ்டம்ஸ்அடாப்டர்கள்8E-2184: இரண்டு ஸ்ட்ராப் அடாப்டர் மையம்
முகப்புதரையில் ஈடுபடும் கருவிகள்பக்கெட் டீத் & அடாப்டர் சிஸ்டம்ஸ்அடாப்டர்கள்8E-2184: இரண்டு ஸ்ட்ராப் அடாப்டர் மையம்
8E-2184: இரண்டு ஸ்ட்ராப் அடாப்டர் மையம்

J200 இரண்டு ஸ்ட்ராப் அடாப்டர் மைய போல்ட்-ஆன்

பிராண்ட்: Cat

தயாரிப்புப் படங்கள்
8E-2184: இரண்டு ஸ்ட்ராப் அடாப்டர் மையம்
8E-2184: இரண்டு ஸ்ட்ராப் அடாப்டர் மையம்
8E-2184: இரண்டு ஸ்ட்ராப் அடாப்டர் மையம்
8E-2184: இரண்டு ஸ்ட்ராப் அடாப்டர் மையம்
8E-2184: இரண்டு ஸ்ட்ராப் அடாப்டர் மையம்
8E-2184: இரண்டு ஸ்ட்ராப் அடாப்டர் மையம்

J200 இரண்டு ஸ்ட்ராப் அடாப்டர் மைய போல்ட்-ஆன்

பிராண்ட்: Cat

உத்தரவாதத் தகவல்கள்
ரிட்டர்ன் கொள்கை
வரைபடம்விளக்கம்விவரக்குறிப்புகள்இணக்கமான மாடல்கள்
பாக எண் 8E-2184-க்கான விவரக்குறிப்புகள்

அளவீட்டு அலகுகள்

USமெட்ரிக்
உராய்வுத் தடுப்புப் பொருள்: ஸ்டாண்டர்டு விருப்பம்
அடாப்டர் அளவு: J200
நிலை: மையம்
இணைப்பு: போல்ட்-ஆன்
எந்திரம்: லோடர்
Series: J Series
Size: J200
Overall Length (mm): 223.7
Width (in): 2.362
Wear or Durability: Standard
Overall Length (in): 8.807
Width (mm): 60.0
Base Edge Thickness Class: 20
Bevel Angle: 22.5
Hole Quantity: 2
Bottom Strap Length (in): 6.102
Corner Kickout Angle: 0
Bottom Strap Length (mm): 155.0
Hole Size: 5/8-in Plow Bolt (18 mm square)
Type: Bolt-On Two Strap
Attachment Method: Bolt-On
Hole Spacing (mm): 75.0
மேலும் காட்டு
பாக எண் 8E-2184-க்கு இணக்கமான மாடல்கள்

பின்புற மண்வாரி லோடர்

436C 416C 438C 426C 428C

மேலும் காட்டு
சாவிசாவி
தொழிற்சாலைப் பொருத்தம்

இந்தப் பாகம் உற்பத்தியாளரின் விவரக்குறிப்புகளின் அடிப்படையில் உங்கள் Cat உபகரணங்களுக்குப் பொருந்தும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.

உற்பத்தியாளரின் உள்ளமைவில் ஏதேனும் மாற்றங்கள் ஏற்பட்டால், தயாரிப்பு உங்கள் Cat உபகரணங்களுக்குப் பொருந்தாமல் போகலாம். உங்கள் Cat உபகரணங்களின் தற்போதைய நிலையிலும் அனுமானிக்கப்படும் உள்ளமைவிலும் இந்தப் பாகம் பொருத்தமானதா என்பதை உறுதிப்படுத்த, வாங்குவதற்கு முன் உங்கள் Cat டீலரை அணுகவும். இந்தக் குறிப்பான் அனைத்துப் பாகங்களுக்கும் பொருந்தும் என்று உத்தரவாதம் அளிக்க முடியாது.

மறு உற்பத்திசெய்தது

திருப்பியளிக்க முடியாது

கிட்

மாற்றப்பட்டது

மறு உற்பத்திசெய்தது

திருப்பியளிக்க முடியாது

கிட்

மாற்றப்பட்டது