Caterpillar

உபகரணங்களைச் சேர்

உங்கள் உபகரணத்திற்குப் பொருந்தும் பாகங்களைப் பார்க்க உபகரணத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
பரிந்துரைக்கப்படும் முடிவுகள் எதுவுமில்லை

ஸ்டோரைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

பதிவுசெய்
Caterpillar

ஸ்டோரைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

விலை & கிடைக்கும்தன்மைக்காக

உபகரணங்களைச் சேர்

பொருத்தமான பாகங்களைக் கண்டறிய.பொருத்தமான பாகங்களைக் கண்டறிய.
பாகத்தின் எண் அல்லது பெயரைத் தேடவும்

ஸ்டோரைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

உபகரணங்களைச் சேர்

முகப்புஹோஸ்கள் & டியூப்கள்ஹோஸ்கள், ஹோஸ் அசெம்ப்ளிகள் மற்றும் ஹோஸ் பாகங்கள்குழாய் அசெம்ப்ளிஸ்8T-1683: 90 டிகிரி எல்போ அடாப்டர்
முகப்புஹோஸ்கள் & டியூப்கள்ஹோஸ்கள், ஹோஸ் அசெம்ப்ளிகள் மற்றும் ஹோஸ் பாகங்கள்குழாய் அசெம்ப்ளிஸ்8T-1683: 90 டிகிரி எல்போ அடாப்டர்
8T-1683: 90 டிகிரி எல்போ அடாப்டர்

Cat® 90 டிகிரி எல்போ அடாப்டர் எரிபொருள் உட்செலுத்துதல் லைன்களுக்கு, துல்லியமான ரூட்டிங் மற்றும் எரிபொருள்-உறிஞ்சப்பட்ட எஞ்சின்களில் திறமையான எரிபொருள் விநியோகத்திற்காக எரிபொருள் லைன்களை இணைக்க உதவுகிறது

பிராண்ட்: Cat

தயாரிப்புப் படங்கள்
8T-1683: 90 டிகிரி எல்போ அடாப்டர்
8T-1683: 90 டிகிரி எல்போ அடாப்டர்
8T-1683: 90 டிகிரி எல்போ அடாப்டர்
8T-1683: 90 டிகிரி எல்போ அடாப்டர்
8T-1683: 90 டிகிரி எல்போ அடாப்டர்

Cat® 90 டிகிரி எல்போ அடாப்டர் எரிபொருள் உட்செலுத்துதல் லைன்களுக்கு, துல்லியமான ரூட்டிங் மற்றும் எரிபொருள்-உறிஞ்சப்பட்ட எஞ்சின்களில் திறமையான எரிபொருள் விநியோகத்திற்காக எரிபொருள் லைன்களை இணைக்க உதவுகிறது

பிராண்ட்: Cat

உத்தரவாதத் தகவல்கள்
ரிட்டர்ன் கொள்கை
வரைபடம்விளக்கம்விவரக்குறிப்புகள்இணக்கமான மாடல்கள்
பாக எண் 8T-1683-க்கான விவரக்குறிப்புகள்

அளவீட்டு அலகுகள்

USமெட்ரிக்
Coolant and Urea Compatible Seal: 6D-7128 (11/16-16), 6V-6609 (3/4-16)
Oil and Fuel Compatible Seal: 228-7089 (11/16-16), 238-5080 (3/4-16)
Transmission and Hydraulic Oil Compatibile Seal: 3K-0360 (3/4-16), 6V-8397 (11/16-16)
ஹெக்ஸ் அளவு (மிமீ): 23.81
ஹெக்ஸ் அளவு (அங்): 0.94
பொருள் விளக்கம்: எஃகு
Material: Carbon Steel
மேலும் காட்டு
பாக எண் 8T-1683-க்கு இணக்கமான மாடல்கள்

எஜெக்டர் டிரக்

730C2 EJ 740B 740

ஸ்டெபிலைசர் மிக்சர்

SM-350

தொழில்துறை எஞ்சின்

3126 3116 3508B

ஆஸ்பால்ட் ஸ்கிரீட்

AS2252C

ஒருங்கிணைந்த டூல்கேரியர்

IT38G II IT14G2 IT38G IT14G

அகழ் எந்திரம்

345B II 336E LH 349F LXE 325D FM LL 336D 324D 336D2 L 326D L 335F 323F 390D 312-A MH3040 390D L 336D LN 385C FS 324E LN 352F XE VG 330D FM 325D FM 385C L 325D L 326F L 336D L 336D2 336F L XE 326F 330F LN 324D L 330D L 325D 324D FM LL 330D MH 329D LN 329D L 317-A 324D FM 336F LN XE M325D MH 330D LN 324E L 329E L 340D L 329D 330F L 317-A N 385C MH3022 MH3024 317 N 336F LNXE 329F L 335F LCR 315-A 325D MH 329E LN 385C L MH 330F 330D 324D LN M325D L MH 326F LN

டிரக்

797 797B

ஹைட்ராலிக் லிஃப்ட்

MIS MISC

வீல் லோடர்

962 972K 972M 950M 962M 966K 966M 930M 962M Z 950M Z 966K XE 972M XE 938G II 966M XE 980M 938G 938M 982M

ரீக்ளைமர் மிக்சர்

RM-350B RM-350 RM800 RM-300 RM-500

பொருட்களை கையாளும் கருவி

MH3250 M325D MH MH3260 MH3022 MH3024 MH3032 MH3040 MH3050 M325D L MH

இறுக்கமான சக்கர லோடர்

914G 914G2

HEX அடிப்படையிலான சிறப்புத் தீர்வு

330F OEM

ஃப்ரண்ட் ஷவல்

385C

மொபைல் HYD பவர் யூனிட்

330D L 329D L 329E 336D L 325D L 325D 336D 330D 324D LN 385C L

சக்கரமுள்ள அகழ் எந்திரம்

MH3026 MH3040 M330D

இணைப்பெட்டி ட்ரக்

730C2 725C2 730 EJECTOR 740C 740B 740 GC 745C 725 740 735C 735B 745 730 735 OEM 735

மோட்டார் கிரேடர்

120H 14 120M 120K 120 GC 135H 160H ES 12H NA 163H 120H ES 160 140K 140H 16H 140H NA 14M 140K 2 140 143H 14H 12H 12K 14M3 120 160K 160H 16H NA 160H NA 140 GC 14M-3 135H NA 12H ES 14H NA 163H NA 120H NA 140H ES 120K 2

ஜென் தொகுப்பு எஞ்சின்

3512B

எஞ்சின் - எந்திரம்

3116

ஆஸ்பால்ட் பேவர்

AP-655C BG-240C AP-900B AP-1000B AP-1000D AP300F BG-260D BG-260C AP-1000 AP300

ட்ராக் டைப் ட்ராக்ட்டர்

D5K LGP D4K XL D3K XL D7R D4K LGP D5K XL D3K LGP

பின்புற மண்வாரி லோடர்

420XE 427F2 414E 416F2 415 416 420F2 428F2 424D 426 428 424 420 432F2 446B 422F 434E 422E 434F 420D 432E 444F 420E 432F 432D 444E 430F2 415F2 420F 442D 430D 442E 430E 430F 438 434 436 430 432 444F2 426 F2 444 446 450E 450F 422F2 416E 428F 416F 428D 416D 428E 434F2

CHALLENGER

MTC735 MTC745 MTC755 MTC765

மினி HYD அகழ் எந்திரம்

303.5C 303.5E 303.5D 303ECR 304E2 307D 304C CR 305.5D 305.5E 303C CR 304E2 CR 304D CR 305C CR 303E CR 303.5E2 CR 305.5E2 CR 304.5E2 305E2 CR 305E 305.5 CR 305D CR 304E 303.5E2 305 CR

ஜெனரேட்டர்

SR4B SR4BHV

பெட்ரோலியம் எஞ்சின்

3508C 3508B

டெலிஹேண்ட்லர்

TH360B TH560B TH355B TH350B TH460B

ஜெனரேட்டர் தொகுதி

3508B 3512B

தொழில்துறை ஏற்றி

415F2 IL

வைப்ரேட்டரி காம்ப்பேக்ட்டர்

CB-434C CB-545 CB-544 CB-54B CB-534C CB-534B CB-535B CB-634C CB-634D

ரோடு ரீக்ளைமர்

RM800 RM-350B RM600

லோகோமோட்டிவ் எஞ்சின்

3512B 3508B

இறுக்கி

CB10

மரைன் ஆக்ஸிலரி

3516B 3512B 3512 3508 3508B

மரைன் எஞ்சின்

3512 3508 3508B 3516B 3512B

டிரக் எஞ்சின்

3116

ரோட்டரி மிக்சர்

RM800

ரோட்டரி டிரில்

MD6250 MD6380

குயிக் கப்ளர்

FUSION

மேலும் காட்டு
சாவிசாவி
தொழிற்சாலைப் பொருத்தம்

இந்தப் பாகம் உற்பத்தியாளரின் விவரக்குறிப்புகளின் அடிப்படையில் உங்கள் Cat உபகரணங்களுக்குப் பொருந்தும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.

உற்பத்தியாளரின் உள்ளமைவில் ஏதேனும் மாற்றங்கள் ஏற்பட்டால், தயாரிப்பு உங்கள் Cat உபகரணங்களுக்குப் பொருந்தாமல் போகலாம். உங்கள் Cat உபகரணங்களின் தற்போதைய நிலையிலும் அனுமானிக்கப்படும் உள்ளமைவிலும் இந்தப் பாகம் பொருத்தமானதா என்பதை உறுதிப்படுத்த, வாங்குவதற்கு முன் உங்கள் Cat டீலரை அணுகவும். இந்தக் குறிப்பான் அனைத்துப் பாகங்களுக்கும் பொருந்தும் என்று உத்தரவாதம் அளிக்க முடியாது.

மறு உற்பத்திசெய்தது

திருப்பியளிக்க முடியாது

கிட்

மாற்றப்பட்டது

மறு உற்பத்திசெய்தது

திருப்பியளிக்க முடியாது

கிட்

மாற்றப்பட்டது