திரும்புமுகப்புஅனைத்து வகைகளும்Product Selector GETHydraulic ExcavatorsEdgesEDGE276-5876,Edge
திரும்புமுகப்பு
அனைத்து வகைகளும்Product Selector GETHydraulic ExcavatorsEdgesEDGE
276-5876,Edge
276-5876,Edge
276-5876,Edge

1 - 16 / 210-ஐக் காட்டுகிறது

பொருத்தத்தின்படி வகைப்படுத்துபெயரின்படி வகைப்படுத்துபாக எண்ணின்படி வகைப்படுத்தவும்
வடிகட்டி, வகைப்படுத்தவும்வடிகட்டி, வகைப்படுத்தவும்
பொருத்தத்தின்படி வகைப்படுத்துபெயரின்படி வகைப்படுத்துபாக எண்ணின்படி வகைப்படுத்தவும்
விவரக்குறிப்புகள்
USமெட்ரிக்

அக விட்டம் (அங்)

0.1250.30.511.02.5

தடிமன் (அங்)

0.010.030.0350.060.0633.23

த்ரெட் அளவு (அங் - TPI) (அங்)

na

வெளிப்புற விட்டம் (OD) - A (அங்)

5/8

ஸ்க்ரூ வகை

செட் ஸ்க்ரூக்கள் - கப் பாயிண்ட்

ஸ்ப்ரிங் வகை

அமுக்குதல்
முடிவுகளைக் காட்டுரத்துசெய்
7G-7431: செலக்டர் பிஸ்ட்டன்

7G-7431: செலக்டர் பிஸ்ட்டன்

Cat® அலுமினியம் செலக்டர் பிஸ்ட்டன் ட்ரான்ஸ்மிஷன் கண்ட்ரோல் வால்வில் பயன்படுத்தப்படும்

Cat

விட்டம் (அங்)

1.19

பொருள் விளக்கம்

அலுமினியம்

நீளம் (அங்)

2.95

வெளிப்புற விட்டம் (அங்)

1.186

பொருள்

அலுமினியம்

எடை (lb)

0.1

5M-9622: 20.62மிமீ வெளி விட்டம் கொண்ட கண்ட்ரோல் வால்வு ஸ்பேசர்

5M-9622: 20.62மிமீ வெளி விட்டம் கொண்ட கண்ட்ரோல் வால்வு ஸ்பேசர்

Cat® செலக்டர் மற்றும் ப்ரெஷர் கண்ட்ரோல் வால்வு ஸ்பேசர் எஃபிசியென்ட் ஹைட்ராலிக் ப்ரெஷர் கண்ட்ரோலுக்கு ப்ரிஸிஸ் வால்வு அலைன்மெண்ட்டை வழங்குகிறது

Cat

தடிமன் (அங்)

0.06

வெளிப்புற விட்டம் (அங்)

0.81

பொருள் விளக்கம்

எஃகு

Material

Carbon Steel

SLIP FOR GÆTVÆRK VED REPARATIONER

Uanset om du foretager fejlfinding af en fejlkode, får trinvise reparationsinstruktioner eller sikrer dig, at du har de rigtige reservedele, har appen Cat® SIS2GO alt, du skal bruge, så du være tryg ved at reparere din maskine.

5J-1036: 0.8 மிமீ தடிமம் கொண்ட எஃகு ஷிம்

5J-1036: 0.8 மிமீ தடிமம் கொண்ட எஃகு ஷிம்

Cat® ஷிம் (தேர்வு மற்றும் கட்டுப்பாட்டு வால்வு)

Cat

தடிமன் (அங்)

0.03

விட்டம் (அங்)

0.59

பொருள் விளக்கம்

எஃகு

Material

Alloy Zinc,Carbon Steel,Oil Fluid

129-3033: கட்டுப்பாட்டு வால்வு பின் ஸ்பிரிங்

129-3033: கட்டுப்பாட்டு வால்வு பின் ஸ்பிரிங்

டிரான்ஸ்மிஷன் செலக்டர் மற்றும் பிரஷர் கண்ட்ரோல் வால்வுக்கான Cat® பிளேட் ஸ்பிரிங் நிலையான அழுத்தக் கட்டுப்பாடு மற்றும் மென்மையான கியர் மாற்றத்தை வழங்குகிறது

Cat

பொருள்

எஃகு

கோட்டிங்

குறிப்பிடப்படாதது

ஒட்டுமொத்த நீளம் (அங்)

4.826

அகலம் (அங்)

1.237

உயரம் (அங்)

0.893

7G-3472: ட்ரான்ஸ்மிஷன் தேர்வி பிளாக் அங்கம்

7G-3472: ட்ரான்ஸ்மிஷன் தேர்வி பிளாக் அங்கம்

Cat® சாம்பல் இரும்பு வார்ப்பு செலக்டர் பாடி டிரான்ஸ்மிஷன் வால்வுகளில் பயன்படுத்தப்படுகிறது

Cat

பொருள் விளக்கம்

வார்ப்பு இரும்பு

ஒட்டுமொத்த நீளம் (அங்)

11.06

ஒட்டுமொத்த அகலம் (அங்)

9.96

ஒட்டுமொத்த உயரம் (அங்)

2.36

Material

Gray (Flake) Iron,Oil Fluid

238-5507: துவார ஸ்கிரீன் ப்ளக்

238-5507: துவார ஸ்கிரீன் ப்ளக்

ட்ரான்ஸ்மிஷன் தேர்வி மற்றும் ப்ரெஷர் கட்டுப்பாட்டு வால்வுகளுக்கான Cat® பிளாஸ்டிக் துவார திரை ப்ளக்

Cat

ஒட்டுமொத்த உயரம் (அங்)

0.53

ஒட்டுமொத்த நீளம் (அங்)

1.01

161-7055: ட்ரான்ஸ்மிஷன் தேர்வி பிளாக் அங்கம்

161-7055: ட்ரான்ஸ்மிஷன் தேர்வி பிளாக் அங்கம்

ட்ரான்ஸ்மிஷன் தேர்வி மற்றும் ப்ரெஷர் கட்டுப்பாட்டு வால்வுக்கான Cat® அலுமினியம் டை காஸ்டட் பாடி

Cat

பொருள் விளக்கம்

அலுமினியம் டை வார்ப்பு

ஒட்டுமொத்த நீளம் (அங்)

14.4

ஒட்டுமொத்த அகலம் (அங்)

9.1

ஒட்டுமொத்த உயரம் (அங்)

2

Material

Alloy Aluminum

145-0107: 1.6 மிமீ தடிமம் கொண்ட வால்வு ஸ்பேசர்

145-0107: 1.6 மிமீ தடிமம் கொண்ட வால்வு ஸ்பேசர்

ட்ரான்ஸ்மிஷன் தேர்வி மற்றும் ப்ரெஷர் கண்ட்ரோல் வால்வுக்கு துல்லியமான இடைவெளி மற்றும் சீரமைப்பை வழங்க Cat® ஸ்பேசர்

Cat

வகை

மையத் துளை ஸ்லாட்

Washer Type

Flat

வெளிப்புற விட்டம் (அங்)

0.812

பொருள்

ஷிம் எஃகு

நீளம் (அங்)

.062

அக விட்டம் (அங்)

0.125

மையத் துளை ஃபார்ம்

த்ரெட் அற்றது

Thickness (in)

0.063

SLIP FOR GÆTVÆRK VED REPARATIONER

Uanset om du foretager fejlfinding af en fejlkode, får trinvise reparationsinstruktioner eller sikrer dig, at du har de rigtige reservedele, har appen Cat® SIS2GO alt, du skal bruge, så du være tryg ved at reparere din maskine.

8E-5237: 0.76 மிமீ தடிமம் கொண்ட த்ரஸ்ட் ரேஸ்

8E-5237: 0.76 மிமீ தடிமம் கொண்ட த்ரஸ்ட் ரேஸ்

கட்டுப்பாட்டு வால்வுகள் மற்றும் தேர்வி வால்வுகளுக்கான Cat® த்ரஸ்ட் ரேஸ்

Cat

வெளிப்புற விட்டம் (அங்)

3.5

உயரம் (அங்)

0.03

அக விட்டம் (அங்)

2.5

Material

Alloy Steel

8E-7714: 9மிமீ விட்டம் கொண்ட ஒரிஃபிஸ்

8E-7714: 9மிமீ விட்டம் கொண்ட ஒரிஃபிஸ்

Cat® மோட்டார் கிரேடர்ஸ் டிரான்ஸ்மிஷன் செலக்டர் மற்றும் பிரஷர் கண்ட்ரோல் வால்வுக்கான Cat® பிரௌன் ஒரிஃபிஸ்

Cat

பொருள் விளக்கம்

எஃகு

ஸ்டாண்டர்டு நிறம்

பச்சை

வெளிப்புற விட்டம் (அங்)

0.433

நீளம் (அங்)

1.374

Material

Carbon Steel

145-0105: 0.25மிமீ தடிமம் கொண்ட வால்வு ஸ்பேசர்

145-0105: 0.25மிமீ தடிமம் கொண்ட வால்வு ஸ்பேசர்

ட்ரான்ஸ்மிஷன் தேர்வி மற்றும் ப்ரெஷர் கண்ட்ரோல் வால்வுக்கு துல்லியமான இடைவெளி மற்றும் சீரமைப்பை வழங்க Cat® ஸ்பேசர்

Cat

வகை

மையத் துளை ஸ்லாட்

Washer Type

Flat

வெளிப்புற விட்டம் (அங்)

0.812

பொருள்

ஷிம் எஃகு

நீளம் (அங்)

0.009

Coating

Zinc Plated

அக விட்டம் (அங்)

0.125

மையத் துளை ஃபார்ம்

த்ரெட் அற்றது

Thickness (in)

0.01

8E-7713: 9மிமீ விட்டம் கொண்ட ஒரிஃபிஸ்

8E-7713: 9மிமீ விட்டம் கொண்ட ஒரிஃபிஸ்

Cat® மோட்டார் கிரேடர்ஸ் டிரான்ஸ்மிஷன் செலக்டர் மற்றும் பிரஷர் கண்ட்ரோல் வால்வுக்கான Cat® பிரௌன் ஒரிஃபிஸ்

Cat

பொருள் விளக்கம்

எஃகு

ஸ்டாண்டர்டு நிறம்

பழுப்பு

வெளிப்புற விட்டம் (அங்)

0.433

நீளம் (அங்)

1.374

Material

Carbon Steel

145-0106: 0.9மிமீ தடிமம் கொண்ட வால்வு ஸ்பேசர்

145-0106: 0.9மிமீ தடிமம் கொண்ட வால்வு ஸ்பேசர்

ட்ரான்ஸ்மிஷன் தேர்வி மற்றும் ப்ரெஷர் கண்ட்ரோல் வால்வுக்கு துல்லியமான இடைவெளி மற்றும் சீரமைப்பை வழங்க Cat® ஸ்பேசர்

Cat

வகை

மையத் துளை ஸ்லாட்

Washer Type

Flat

வெளிப்புற விட்டம் (அங்)

0.812

பொருள்

ஷிம் எஃகு

நீளம் (அங்)

0.035

Coating

Zinc Plated

அக விட்டம் (அங்)

0.125

மையத் துளை ஃபார்ம்

த்ரெட் அற்றது

Thickness (in)

0.035

145-6478: வால்வு குரூப்-தேர்வி & ப்ரெஷர் கண்ட்ரோல்

145-6478: வால்வு குரூப்-தேர்வி & ப்ரெஷர் கண்ட்ரோல்

Cat® வால்வு குரூப்-தேர்வி & ப்ரெஷர் கண்ட்ரோல்

Cat

6T-3115: நியூட்ரலைசர் ஸ்பூல்

6T-3115: நியூட்ரலைசர் ஸ்பூல்

Cat® ட்ரான்ஸ்மிஷன் செலக்டருக்கான ஸ்பூல் மற்றும் அழுத்தக் கட்டுப்பாட்டு வால்வுகள்

Cat

தோராய. எடை (lb)

0.74

வெளி விட்டம் (அங்)

1.12

ஒட்டுமொத்த நீளம் (அங்)

4.19

281-3160: செலக்டர் மற்றும் பிரஷர் கண்ட்ரோல் வால்வு

281-3160: செலக்டர் மற்றும் பிரஷர் கண்ட்ரோல் வால்வு

Cat® செலக்டர் மற்றும் ட்ரான்ஸ்மிஷன் சிஸ்டத்திற்கான அழுத்தக் கட்டுப்பாட்டு வால்வு

Cat

1 - 16 / 210-ஐக் காட்டுகிறது

சாவிசாவி
தொழிற்சாலைப் பொருத்தம்

இந்தப் பாகம் உற்பத்தியாளரின் விவரக்குறிப்புகளின் அடிப்படையில் உங்கள் Cat உபகரணங்களுக்குப் பொருந்தும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.

உற்பத்தியாளரின் உள்ளமைவில் ஏதேனும் மாற்றங்கள் ஏற்பட்டால், தயாரிப்பு உங்கள் Cat உபகரணங்களுக்குப் பொருந்தாமல் போகலாம். உங்கள் Cat உபகரணங்களின் தற்போதைய நிலையிலும் அனுமானிக்கப்படும் உள்ளமைவிலும் இந்தப் பாகம் பொருத்தமானதா என்பதை உறுதிப்படுத்த, வாங்குவதற்கு முன் உங்கள் Cat டீலரை அணுகவும். இந்தக் குறிப்பான் அனைத்துப் பாகங்களுக்கும் பொருந்தும் என்று உத்தரவாதம் அளிக்க முடியாது.

மறு உற்பத்திசெய்தது

திருப்பியளிக்க முடியாது

கிட்

மாற்றப்பட்டது

மறு உற்பத்திசெய்தது

திருப்பியளிக்க முடியாது

கிட்

மாற்றப்பட்டது