இந்தப் பாகம் உற்பத்தியாளரின் விவரக்குறிப்புகளின் அடிப்படையில் உங்கள் Cat உபகரணங்களுக்குப் பொருந்தும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.
உற்பத்தியாளரின் உள்ளமைவில் ஏதேனும் மாற்றங்கள் ஏற்பட்டால், தயாரிப்பு உங்கள் Cat உபகரணங்களுக்குப் பொருந்தாமல் போகலாம். உங்கள் Cat உபகரணங்களின் தற்போதைய நிலையிலும் அனுமானிக்கப்படும் உள்ளமைவிலும் இந்தப் பாகம் பொருத்தமானதா என்பதை உறுதிப்படுத்த, வாங்குவதற்கு முன் உங்கள் Cat டீலரை அணுகவும். இந்தக் குறிப்பான் அனைத்துப் பாகங்களுக்கும் பொருந்தும் என்று உத்தரவாதம் அளிக்க முடியாது.
மறு உற்பத்திசெய்தது
திருப்பியளிக்க முடியாது
கிட்
மாற்றப்பட்டது
Cat® அலுமினியம் செலக்டர் பிஸ்ட்டன் ட்ரான்ஸ்மிஷன் கண்ட்ரோல் வால்வில் பயன்படுத்தப்படும்
Cat
பொருள் விளக்கம்
அலுமினியம்
நீளம் (அங்)
2.95
வெளிப்புற விட்டம் (அங்)
1.186
பொருள்
அலுமினியம்
எடை (lb)
0.1
விட்டம் (அங்)
1.19
Cat® செலக்டர் மற்றும் ப்ரெஷர் கண்ட்ரோல் வால்வு ஸ்பேசர் எஃபிசியென்ட் ஹைட்ராலிக் ப்ரெஷர் கண்ட்ரோலுக்கு ப்ரிஸிஸ் வால்வு அலைன்மெண்ட்டை வழங்குகிறது
Cat
தடிமன் (அங்)
0.06
வெளிப்புற விட்டம் (அங்)
0.81
பொருள் விளக்கம்
எஃகு
Material
Carbon Steel
Cat® ஷிம் (தேர்வு மற்றும் கட்டுப்பாட்டு வால்வு)
Cat
தடிமன் (அங்)
0.03
விட்டம் (அங்)
0.59
பொருள் விளக்கம்
எஃகு
Material
Carbon Steel,Alloy Zinc,Oil Fluid
Cat® சாம்பல் இரும்பு வார்ப்பு செலக்டர் பாடி டிரான்ஸ்மிஷன் வால்வுகளில் பயன்படுத்தப்படுகிறது
Cat
பொருள் விளக்கம்
வார்ப்பு இரும்பு
ஒட்டுமொத்த நீளம் (அங்)
11.06
ஒட்டுமொத்த அகலம் (அங்)
9.96
ஒட்டுமொத்த உயரம் (அங்)
2.36
Material
Gray (Flake) Iron,Oil Fluid
ட்ரான்ஸ்மிஷன் தேர்வி மற்றும் ப்ரெஷர் கட்டுப்பாட்டு வால்வுகளுக்கான Cat® பிளாஸ்டிக் துவார திரை ப்ளக்
Cat
Diameter (in)
0.528
Length (in)
1.008
டிரான்ஸ்மிஷன் செலக்டர் மற்றும் பிரஷர் கண்ட்ரோல் வால்வுக்கான Cat® பிளேட் ஸ்பிரிங் நிலையான அழுத்தக் கட்டுப்பாடு மற்றும் மென்மையான கியர் மாற்றத்தை வழங்குகிறது
Cat
பொருள்
எஃகு
ஒட்டுமொத்த நீளம் (அங்)
4.826
அகலம் (அங்)
1.237
உயரம் (அங்)
0.893
ட்ரான்ஸ்மிஷன் தேர்வி மற்றும் ப்ரெஷர் கட்டுப்பாட்டு வால்வுக்கான Cat® அலுமினியம் டை காஸ்டட் பாடி
Cat
பொருள் விளக்கம்
அலுமினியம் டை வார்ப்பு
ஒட்டுமொத்த நீளம் (அங்)
14.4
ஒட்டுமொத்த அகலம் (அங்)
9.1
ஒட்டுமொத்த உயரம் (அங்)
2.0
Material
Alloy Aluminum
ட்ரான்ஸ்மிஷன் தேர்வி மற்றும் ப்ரெஷர் கண்ட்ரோல் வால்வுக்கு துல்லியமான இடைவெளி மற்றும் சீரமைப்பை வழங்க Cat® ஸ்பேசர்
Cat
வகை
மையத் துளை-ஸ்லாட்
Washer Type
Flat
வெளிப்புற விட்டம் (அங்)
0.812
பொருள்
ஷிம் எஃகு,கார்பன் எஃகு
நீளம் (அங்)
0.062
அக விட்டம் (அங்)
0.125
மையத் துளை ஃபார்ம்
த்ரெட் அற்றது
Thickness (in)
0.063
Cat® மோட்டார் கிரேடர்ஸ் டிரான்ஸ்மிஷன் செலக்டர் மற்றும் பிரஷர் கண்ட்ரோல் வால்வுக்கான Cat® பிரௌன் ஒரிஃபிஸ்
Cat
பொருள் விளக்கம்
எஃகு
ஸ்டாண்டர்டு நிறம்
பச்சை
வெளிப்புற விட்டம் (அங்)
0.433
நீளம் (அங்)
1.374
Material
Carbon Steel
கட்டுப்பாட்டு வால்வுகள் மற்றும் தேர்வி வால்வுகளுக்கான Cat® த்ரஸ்ட் ரேஸ்
Cat
வெளிப்புற விட்டம் (அங்)
3.5
உயரம் (அங்)
0.03
அக விட்டம் (அங்)
2.5
Material
Alloy Steel
ட்ரான்ஸ்மிஷன் தேர்வி மற்றும் ப்ரெஷர் கண்ட்ரோல் வால்வுக்கு துல்லியமான இடைவெளி மற்றும் சீரமைப்பை வழங்க Cat® ஸ்பேசர்
Cat
வகை
மையத் துளை-ஸ்லாட்
Washer Type
Flat
வெளிப்புற விட்டம் (அங்)
0.812
பொருள்
ஷிம் எஃகு,கார்பன் எஃகு
நீளம் (அங்)
0.009
Coating
Zinc Plated
அக விட்டம் (அங்)
0.125
மையத் துளை ஃபார்ம்
த்ரெட் அற்றது
Thickness (in)
0.01
ட்ரான்ஸ்மிஷன் தேர்வி மற்றும் ப்ரெஷர் கண்ட்ரோல் வால்வுக்கு துல்லியமான இடைவெளி மற்றும் சீரமைப்பை வழங்க Cat® ஸ்பேசர்
Cat
வகை
மையத் துளை-ஸ்லாட்
Washer Type
Flat
வெளிப்புற விட்டம் (அங்)
0.812
பொருள்
ஷிம் எஃகு,கார்பன் எஃகு
நீளம் (அங்)
0.035
Coating
Zinc Plated
அக விட்டம் (அங்)
0.125
மையத் துளை ஃபார்ம்
த்ரெட் அற்றது
Thickness (in)
0.035
Cat® செலக்டர் ப்ரஷர் கண்ட்ரோல் வால்வு டிரான்ஸ்மிஷன் ஹைட்ராலிக் கண்ட்ரோலில் பயன்படுத்தப்படுகிறது
Cat
Cat® மோட்டார் கிரேடர்ஸ் டிரான்ஸ்மிஷன் செலக்டர் மற்றும் பிரஷர் கண்ட்ரோல் வால்வுக்கான Cat® பிரௌன் ஒரிஃபிஸ்
Cat
பொருள் விளக்கம்
எஃகு
ஸ்டாண்டர்டு நிறம்
பழுப்பு
வெளிப்புற விட்டம் (அங்)
0.433
நீளம் (அங்)
1.374
Material
Carbon Steel
Cat® செலக்டர் மற்றும் ட்ரான்ஸ்மிஷன் சிஸ்டத்திற்கான அழுத்தக் கட்டுப்பாட்டு வால்வு
Cat
1 - 16 / 240 முடிவுகள்
1 - 16 / 240 முடிவுகள்