High strength buckets designed for maximum performance and value over a broad range of applications.
For cleaning ditches, sloping, grading and other finishing work.
High strength buckets designed for maximum performance and value over a broad range of applications.
High strength buckets designed for maximum performance and value over a broad range of applications.
High strength buckets designed for maximum performance and value over a broad range of applications.
High strength buckets designed for maximum performance and value over a broad range of applications.
High strength buckets designed for maximum performance and value over a broad range of applications.
For cleaning ditches, sloping, grading and other finishing work.
High strength buckets designed for maximum performance and value over a broad range of applications.
High strength buckets designed for maximum performance and value over a broad range of applications.
High strength buckets designed for maximum performance and value over a broad range of applications.
For cleaning ditches, sloping, grading and other finishing work.
High strength buckets designed for maximum performance and value over a broad range of applications.
High strength buckets designed for maximum performance and value over a broad range of applications.
For cleaning ditches, sloping, grading and other finishing work.
Optimized geometry provides maximum digging force and material volume for heavy-duty applications.
1 - 16 / 153-ஐக் காட்டுகிறது
இந்தப் பாகம் உற்பத்தியாளரின் விவரக்குறிப்புகளின் அடிப்படையில் உங்கள் Cat உபகரணங்களுக்குப் பொருந்தும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.
உற்பத்தியாளரின் உள்ளமைவில் ஏதேனும் மாற்றங்கள் ஏற்பட்டால், தயாரிப்பு உங்கள் Cat உபகரணங்களுக்குப் பொருந்தாமல் போகலாம். உங்கள் Cat உபகரணங்களின் தற்போதைய நிலையிலும் அனுமானிக்கப்படும் உள்ளமைவிலும் இந்தப் பாகம் பொருத்தமானதா என்பதை உறுதிப்படுத்த, வாங்குவதற்கு முன் உங்கள் Cat டீலரை அணுகவும். இந்தக் குறிப்பான் அனைத்துப் பாகங்களுக்கும் பொருந்தும் என்று உத்தரவாதம் அளிக்க முடியாது.
மறு உற்பத்திசெய்தது
திருப்பியளிக்க முடியாது
கிட்
மாற்றப்பட்டது
1 - 16 / 153 முடிவுகள்
1 - 16 / 153 முடிவுகள்
Cat
Width
24.4 in
Capacity
4.6 ft³
Weight
233.7 lb
Base Edge Thickness
0.8 in
Tip Radius
30.9 in
Interface Type
Pin On
Cat
Width
47.2 in
Capacity
9.2 ft³
Weight
410.5 lb
Base Edge Thickness
0.8 in
Tip Radius
28.2 in
Interface Type
Pin On
Cat
Width
12 in
Capacity
2.1 ft³
Weight
156.5 lb
Base Edge Thickness
0.8 in
Tip Radius
30.9 in
Interface Type
Pin On
Cat
Width
24 in
Capacity
8.1 ft³
Weight
392.4 lb
Base Edge Thickness
1 in
Tip Radius
40 in
Interface Type
Pin On
Cat
Width
18 in
Capacity
3.1 ft³
Weight
194 lb
Base Edge Thickness
0.8 in
Tip Radius
30.9 in
Interface Type
Pin On
Cat
Width
24.4 in
Capacity
4.2 ft³
Weight
216.1 lb
Base Edge Thickness
0.8 in
Tip Radius
28 in
Interface Type
Pin On
Cat
Width
36 in
Capacity
13.7 ft³
Weight
507.1 lb
Base Edge Thickness
1 in
Tip Radius
40 in
Interface Type
Pin On
Cat
Width
47.2 in
Capacity
8.2 ft³
Weight
381 lb
Base Edge Thickness
0.8 in
Tip Radius
25.7 in
Interface Type
Pin On
Cat
Width
12 in
Capacity
1.7 ft³
Weight
143.3 lb
Base Edge Thickness
0.8 in
Tip Radius
28 in
Interface Type
Pin On
Cat
Width
36 in
Capacity
7.8 ft³
Weight
321.9 lb
Base Edge Thickness
0.8 in
Tip Radius
30.9 in
Interface Type
Pin On
Cat
Width
18 in
Capacity
2.9 ft³
Weight
180.8 lb
Base Edge Thickness
0.8 in
Tip Radius
28 in
Interface Type
Pin On
Cat
Width
39.4 in
Capacity
3.1 ft³
Weight
128.3 lb
Base Edge Thickness
0.6 in
Tip Radius
17.7 in
Interface Type
Pin On
Cat
Width
18 in
Capacity
5.3 ft³
Weight
332.9 lb
Base Edge Thickness
1 in
Tip Radius
40.1 in
Interface Type
Pin On
Cat
Width
13 in
Capacity
3.5 ft³
Weight
299.8 lb
Base Edge Thickness
1 in
Tip Radius
40 in
Interface Type
Pin On
Cat
Width
59.1 in
Capacity
11.6 ft³
Weight
491.4 lb
Base Edge Thickness
0.8 in
Tip Radius
28.1 in
Interface Type
Pin On
Cat
Width
24.4 in
Capacity
6.4 ft³
Weight
271.2 lb
Base Edge Thickness
0.8 in
Tip Radius
33.5 in
Interface Type
Pin On