Designed to easily handle a wide array of bulky, irregularly shaped objects encountered in demolition, industrial, construction, recycling, storm debris clean-up, landscaping and other aggressive applications.
For scarifying the soil and collecting debris for easy removal.
For scarifying the soil and collecting debris for easy removal.
Designed for clearing and preparing soil in landscape finishing applications.
Designed for clearing and preparing soil in landscape finishing applications.
Designed to easily handle a wide array of bulky, irregularly shaped objects encountered in demolition, industrial, construction, recycling, storm debris clean-up, landscaping and other aggressive applications.
Designed for clearing and preparing soil in landscape finishing applications.
Designed for clearing and preparing soil in landscape finishing applications.
Designed for clearing and preparing soil in landscape finishing applications.
1 - 9 / 9-ஐக் காட்டுகிறது
இந்தப் பாகம் உற்பத்தியாளரின் விவரக்குறிப்புகளின் அடிப்படையில் உங்கள் Cat உபகரணங்களுக்குப் பொருந்தும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.
உற்பத்தியாளரின் உள்ளமைவில் ஏதேனும் மாற்றங்கள் ஏற்பட்டால், தயாரிப்பு உங்கள் Cat உபகரணங்களுக்குப் பொருந்தாமல் போகலாம். உங்கள் Cat உபகரணங்களின் தற்போதைய நிலையிலும் அனுமானிக்கப்படும் உள்ளமைவிலும் இந்தப் பாகம் பொருத்தமானதா என்பதை உறுதிப்படுத்த, வாங்குவதற்கு முன் உங்கள் Cat டீலரை அணுகவும். இந்தக் குறிப்பான் அனைத்துப் பாகங்களுக்கும் பொருந்தும் என்று உத்தரவாதம் அளிக்க முடியாது.
மறு உற்பத்திசெய்தது
திருப்பியளிக்க முடியாது
கிட்
மாற்றப்பட்டது
1 - 9 / 9 முடிவுகள்
1 - 9 / 9 முடிவுகள்
Cat
Width
84 in
Height
33 in
Weight
1115.1 lb
Maximum Grapple Opening
37 in
Length
40 in
Optimal Hydraulic Flow
42-86 L/min (11-23 gpm)
Optimal Hydraulic Pressure
145-235 bar (2100-3400 psi)
Number of Tines
11
Required Hydraulics
Standard Flow
Cat
Working Width
62 in
Bucket Capacity - Struck
0.4 yd³
Weight
1311.7 lb
Raking Width
54.5 in
Overall Width
66.3 in
Height
38.9 in
Length
63.8 in
Optimal Hydraulic Flow
42-86 L/min (11-23 gpm)
Optimal Hydraulic Pressure
145-235 bar (2100-3400 psi)
Motor Displacement
19.2 in³/rev
Driven Shaft Speed
165 rpm @ 80 L/min (21 gpm)
Number of Hard Face Tines
372
Rock Size Range
19-152 mm (0.75-6 in)
Drive Method
Chain Reduction
Drive Chain
#80H
Conveyor Chain
#2060H
Required Hydraulics
Standard Flow
Cat
Working Width
74.1 in
Bucket Capacity - Struck
0.4 yd³
Weight
1439.6 lb
Raking Width
65.6 in
Overall Width
78.3 in
Height
38.9 in
Length
63.8 in
Optimal Hydraulic Flow
42-86 L/min (11-23 gpm)
Optimal Hydraulic Pressure
145-235 bar (2100-3400 psi)
Motor Displacement
19.2 in³/rev
Driven Shaft Speed
165 rpm @ 80 L/min (21 gpm)
Number of Hard Face Tines
444
Rock Size Range
19-152 mm (0.75-6 in)
Drive Method
Chain Reduction
Drive Chain
#80H
Conveyor Chain
#2060H
Required Hydraulics
Standard Flow
Cat
Roller Width
72 in
Overall Width
81 in
Maximum Angle - Right or Left
20 degrees
Raking Width at Maximum Angle
68 in
Overall Length
64 in
Overall Height
33.3 in
Weight
899.5 lb
Required Hydraulics
Standard Flow
Optimal Hydraulic Flow
49-86 L/min (13-23 gpm)
Optimal Hydraulic Pressure
230 bar (3335.9 psi)
Cat
Roller Width
84 in
Overall Width
93 in
Maximum Angle - Right or Left
20 degrees
Raking Width at Maximum Angle
79 in
Overall Length
64 in
Overall Height
33.3 in
Weight
1025.1 lb
Required Hydraulics
Standard Flow
Optimal Hydraulic Flow
57-86 L/min (15-23 gpm)
Optimal Hydraulic Pressure
230 bar (3335.9 psi)
Cat
Width
72 in
Height
33 in
Weight
1069.9 lb
Maximum Grapple Opening
37 in
Length
40 in
Optimal Hydraulic Flow
42-86 L/min (11-23 gpm)
Optimal Hydraulic Pressure
145-235 bar (2100-3400 psi)
Number of Tines
9
Required Hydraulics
Standard Flow
Cat
Roller Width
72 in
Overall Width
81 in
Maximum Angle - Right or Left
20 degrees
Raking Width at Maximum Angle
68 in
Overall Length
64 in
Overall Height
33.3 in
Weight
925.9 lb
Required Hydraulics
Standard Flow
Optimal Hydraulic Flow
49-86 L/min (13-23 gpm)
Optimal Hydraulic Pressure
230 bar (3335.9 psi)
Cat
Roller Width
84 in
Overall Width
93 in
Maximum Angle - Right or Left
20 degrees
Raking Width at Maximum Angle
79 in
Overall Length
64 in
Overall Height
33.3 in
Weight
1049.4 lb
Required Hydraulics
Standard Flow
Optimal Hydraulic Flow
57-86 L/min (15-23 gpm)
Optimal Hydraulic Pressure
230 bar (3335.9 psi)
Cat
Roller Width
90 in
Overall Width
99 in
Maximum Angle - Right or Left
20 degrees
Raking Width at Maximum Angle
85 in
Overall Length
64 in
Overall Height
37.5 in
Weight
1320.6 lb
Required Hydraulics
Standard Flow
Optimal Hydraulic Flow
57-86 L/min (15-23 gpm)
Optimal Hydraulic Pressure
230 bar (3335.9 psi)