Caterpillar

உபகரணங்களைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

உங்கள் உபகரணத்திற்குப் பொருந்தும் பாகங்களைப் பார்க்க உபகரணத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
பரிந்துரைக்கப்படும் முடிவுகள் எதுவுமில்லை. மீண்டும் முயலவும்.
பதிவுசெய்
Caterpillar

உபகரணங்களைச் சேர்

பொருத்தமான பாகங்களைக் கண்டறிய.பொருத்தமான பாகங்களைக் கண்டறிய.
பாகத்தின் எண் அல்லது பெயரைத் தேடவும்

உபகரணங்களைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

முகப்புஎஞ்சின்வால்வு டிரெயின்பிற வால்வு கூறுகள்வால்வு சீட்103-9252: உள்வாங்கி சீட் வால்வு
முகப்பு
எஞ்சின்வால்வு டிரெயின்பிற வால்வு கூறுகள்வால்வு சீட்
103-9252: உள்வாங்கி சீட் வால்வு
103-9252: உள்வாங்கி சீட் வால்வு

Cat® உள்ளக வால்வு சீட்

பிராண்ட்: Cat

தயாரிப்புப் படங்கள்
103-9252: உள்வாங்கி சீட் வால்வு
103-9252: உள்வாங்கி சீட் வால்வு

Cat® உள்ளக வால்வு சீட்

பிராண்ட்: Cat

இந்தப் பாகம் பொருந்துகிறதா அல்லது ஏதேனும் பழுதுபார்ப்பு விருப்பங்கள் உள்ளதா என்பதைப் பார்க்க, உங்கள் உபகரணத்தைச் சேர்க்கவும்.
இது பொருந்துமா?இந்தப் பாகம் பொருந்துகிறதா அல்லது ஏதேனும் பழுதுபார்ப்பு விருப்பங்கள் உள்ளதா என்பதைப் பார்க்க, உங்கள் உபகரணத்தைச் சேர்க்கவும்.
உபகரணங்களைச் சேர்
இது பொருந்துமா அல்லது பழுதுபார்க்க வேண்டுமா? இந்தப் பாகம் பொருந்துகிறதா அல்லது ஏதேனும் பழுதுபார்ப்பு விருப்பங்கள் உள்ளதா என்பதைப் பார்க்க, உங்கள் உபகரணத்தைச் சேர்க்கவும்.
விலையைச் சரிபார்க்கவும்
விலையைச் சரிபார்க்கவும்
உங்கள் வாடிக்கையாளர் விலையைப் பார்க்க உள்நுழையவும்
உத்தரவாதத் தகவல்கள்
ரிட்டர்ன் கொள்கை
வரைபடம்விளக்கம்விவரக்குறிப்புகள்இணக்கமான மாடல்கள்
103-9252-க்கான பாகங்கள் வரைபடம்
விரிவான பாகங்கள் வரைபடங்களைக் காட்டு
உங்கள் உபகரணங்களைச் சேர்க்கவும்
பாக எண் 103-9252-க்கான விவரக்குறிப்புகள்

அளவீட்டு அலகுகள்

USமெட்ரிக்
Outside Diameter (mm): 46.23
ஒட்டுமொத்த நீளம் (மிமீ): 5.08
Outside Diameter (in): 1.82
ஒட்டுமொத்த நீளம் (அங்): 0.2
ஒட்டுமொத்த அகலம் (அங்): 1.82
ஒட்டுமொத்த உயரம் (அங்): 0.2
ஒட்டுமொத்த உயரம் (மிமீ): 5.08
ஒட்டுமொத்த அகலம் (மிமீ): 46.23
மேலும் காட்டு

பராமரிப்புக்கான நேரம்?

நாங்கள் அதை எளிதாக்குகிறோம்

250, 500 மற்றும் 1,000-மணி நேர இடைவெளிகள் உட்பட உபகரண வகையின்படி முழுமையான பராமரிப்புக் கிட்கள் கிடைக்கின்றன.

பாக எண் 103-9252-க்கு இணக்கமான மாடல்கள்

வீல் டைப் லோடர்

906H 908 906 907H 908H

எஞ்சின் - தொழில்துறை

C3.4 3044C

எஞ்சின் - எந்திரம்

3046

அகழ் எந்திரம்

317B LN 315-A 315B L 315-A L 315B 315C 318B N 318B 315B FM L 317B L

ட்ராக் டைப் லோடர்

933C 939 933 939C

ட்ராக் டைப் ட்ராக்ட்டர்

D4C III D3G D5C III D4G D5G D3C III

ஸ்கிட் ஸ்டியர் லோடர்

277B 277C 297C 287C2 277C2 267B 287C 287B 257B3 289C 279C2 299C 279C 259B3 289C2 242B3 246B 246C 236B3 252B 272C 248B 268B 236B 256C 252B3 262B 262C 262C2

மேலும் காட்டு
சாவிசாவி
தொழிற்சாலைப் பொருத்தம்

இந்தப் பாகம் உற்பத்தியாளரின் விவரக்குறிப்புகளின் அடிப்படையில் உங்கள் Cat உபகரணங்களுக்குப் பொருந்தும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.

உற்பத்தியாளரின் உள்ளமைவில் ஏதேனும் மாற்றங்கள் ஏற்பட்டால், தயாரிப்பு உங்கள் Cat உபகரணங்களுக்குப் பொருந்தாமல் போகலாம். உங்கள் Cat உபகரணங்களின் தற்போதைய நிலையிலும் அனுமானிக்கப்படும் உள்ளமைவிலும் இந்தப் பாகம் பொருத்தமானதா என்பதை உறுதிப்படுத்த, வாங்குவதற்கு முன் உங்கள் Cat டீலரை அணுகவும். இந்தக் குறிப்பான் அனைத்துப் பாகங்களுக்கும் பொருந்தும் என்று உத்தரவாதம் அளிக்க முடியாது.

மறு உற்பத்திசெய்தது

திருப்பியளிக்க முடியாது

கிட்

மாற்றப்பட்டது

மறு உற்பத்திசெய்தது

திருப்பியளிக்க முடியாது

கிட்

மாற்றப்பட்டது

ஒரு நிபுணருடன் அரட்டையடிக்கவும்