Caterpillar

உபகரணங்களைச் சேர்

உங்கள் உபகரணத்திற்குப் பொருந்தும் பாகங்களைப் பார்க்க உபகரணத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
பரிந்துரைக்கப்படும் முடிவுகள் எதுவுமில்லை

ஸ்டோரைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

உங்கள் வரி விவரங்களை எப்போது வேண்டுமானாலும் இங்கிருந்து நிரப்பலாம்.
பதிவுசெய்
Caterpillar
உங்கள் வரி விவரங்களை எப்போது வேண்டுமானாலும் இங்கிருந்து நிரப்பலாம்.

ஸ்டோரைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

விலை & கிடைக்கும்தன்மைக்காக

உபகரணங்களைச் சேர்

பொருத்தமான பாகங்களைக் கண்டறிய.பொருத்தமான பாகங்களைக் கண்டறிய.
பாகத்தின் எண் அல்லது பெயரைத் தேடவும்

ஸ்டோரைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

உபகரணங்களைச் சேர்

உங்கள் வரி விவரங்களை எப்போது வேண்டுமானாலும் இங்கிருந்து நிரப்பலாம்.
முகப்புதரையில் ஈடுபடும் கருவிகள்பக்கெட் வெட்டும் விளிம்புகள் & எட்ஜ் பாதுகாப்புபக்கெட் கட்டிங் எட்ஜ்கள்109-9016: வெட்டும் விளிம்பு LH
முகப்புதரையில் ஈடுபடும் கருவிகள்பக்கெட் வெட்டும் விளிம்புகள் & எட்ஜ் பாதுகாப்புபக்கெட் கட்டிங் எட்ஜ்கள்109-9016: வெட்டும் விளிம்பு LH
109-9016: வெட்டும் விளிம்பு LH

வெட்டும் விளிம்பு 30 மிமீ

பிராண்ட்: Cat

தயாரிப்புப் படங்கள்
109-9016: வெட்டும் விளிம்பு LH
109-9016: வெட்டும் விளிம்பு LH
109-9016: வெட்டும் விளிம்பு LH
109-9016: வெட்டும் விளிம்பு LH
109-9016: வெட்டும் விளிம்பு LH

வெட்டும் விளிம்பு 30 மிமீ

பிராண்ட்: Cat

உத்தரவாதத் தகவல்கள்
ரிட்டர்ன் கொள்கை
தொடர்புடைய பாகங்கள்
4K-0684: 1 1/4 அங்குல கடினமான வாஷர்
4K-0684: 1 1/4 அங்குல கடினமான வாஷர்

Cat® ராக் பக்கெட் ஹார்ட் வாஷர், முரட்டுத்தனமான செயல்பாடுகளின் போது ஸ்திரத்தன்மை மற்றும் நீள ஆயுளை அதிகரிக்க ஒரு நீடித்த ஸ்பேசர் அல்லது வலுவூட்டல் உறுப்பாக செயல்படுகிறது.

விலையைச் சரிபார்க்கவும்
8T-9079: 1 1/4-7 த்ரெட் கொண்ட 85 மிமீ நீள ப்ளோ போல்ட்
8T-9079: 1 1/4-7 த்ரெட் கொண்ட 85 மிமீ நீள ப்ளோ போல்ட்

1 ¼” - 7 x 3 3/8” ப்ளோ போல்ட்

விலையைச் சரிபார்க்கவும்
3K-9770: நட்
3K-9770: நட்

அங்குலம்

விலையைச் சரிபார்க்கவும்
4K-0684
4K-0684: 1 1/4 அங்குல கடினமான வாஷர்
விலையைச் சரிபார்க்கவும்
8T-9079
8T-9079: 1 1/4-7 த்ரெட் கொண்ட 85 மிமீ நீள ப்ளோ போல்ட்
விலையைச் சரிபார்க்கவும்
3K-9770
3K-9770: நட்
விலையைச் சரிபார்க்கவும்
சாவிசாவி
தொழிற்சாலைப் பொருத்தம்

இந்தப் பாகம் உற்பத்தியாளரின் விவரக்குறிப்புகளின் அடிப்படையில் உங்கள் Cat உபகரணங்களுக்குப் பொருந்தும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.

உற்பத்தியாளரின் உள்ளமைவில் ஏதேனும் மாற்றங்கள் ஏற்பட்டால், தயாரிப்பு உங்கள் Cat உபகரணங்களுக்குப் பொருந்தாமல் போகலாம். உங்கள் Cat உபகரணங்களின் தற்போதைய நிலையிலும் அனுமானிக்கப்படும் உள்ளமைவிலும் இந்தப் பாகம் பொருத்தமானதா என்பதை உறுதிப்படுத்த, வாங்குவதற்கு முன் உங்கள் Cat டீலரை அணுகவும். இந்தக் குறிப்பான் அனைத்துப் பாகங்களுக்கும் பொருந்தும் என்று உத்தரவாதம் அளிக்க முடியாது.

மறு உற்பத்திசெய்தது

திருப்பியளிக்க முடியாது

கிட்

மாற்றப்பட்டது

மறு உற்பத்திசெய்தது

திருப்பியளிக்க முடியாது

கிட்

மாற்றப்பட்டது