Caterpillar

உபகரணங்களைச் சேர்

உங்கள் உபகரணத்திற்குப் பொருந்தும் பாகங்களைப் பார்க்க உபகரணத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
பரிந்துரைக்கப்படும் முடிவுகள் எதுவுமில்லை

ஸ்டோரைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

உங்கள் வரி விவரங்களை எப்போது வேண்டுமானாலும் இங்கிருந்து நிரப்பலாம்.
பதிவுசெய்
Caterpillar
உங்கள் வரி விவரங்களை எப்போது வேண்டுமானாலும் இங்கிருந்து நிரப்பலாம்.

ஸ்டோரைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

விலை & கிடைக்கும்தன்மைக்காக

உபகரணங்களைச் சேர்

பொருத்தமான பாகங்களைக் கண்டறிய.பொருத்தமான பாகங்களைக் கண்டறிய.
பாகத்தின் எண் அல்லது பெயரைத் தேடவும்

ஸ்டோரைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

உபகரணங்களைச் சேர்

உங்கள் வரி விவரங்களை எப்போது வேண்டுமானாலும் இங்கிருந்து நிரப்பலாம்.
முகப்புமேம்படுத்தல் & பழுதுபார்க்கும் கிட்கள்பழுதுபார்ப்பு & சர்வீஸ் கிட்கள்எலெக்ட்ரானிக்ஸ்160-3518: ரெசிப்ட்டேக்கல் இணைப்பி
முகப்புமேம்படுத்தல் & பழுதுபார்க்கும் கிட்கள்பழுதுபார்ப்பு & சர்வீஸ் கிட்கள்எலெக்ட்ரானிக்ஸ்160-3518: ரெசிப்ட்டேக்கல் இணைப்பி
160-3518: ரெசிப்ட்டேக்கல் இணைப்பி

® பூனை கொள்கலன் இணைப்பான் கிட் (8)

பிராண்ட்: Cat

தயாரிப்புப் படங்கள்
160-3518: ரெசிப்ட்டேக்கல் இணைப்பி
160-3518: ரெசிப்ட்டேக்கல் இணைப்பி
160-3518: ரெசிப்ட்டேக்கல் இணைப்பி
160-3518: ரெசிப்ட்டேக்கல் இணைப்பி
160-3518: ரெசிப்ட்டேக்கல் இணைப்பி

® பூனை கொள்கலன் இணைப்பான் கிட் (8)

பிராண்ட்: Cat

உத்தரவாதத் தகவல்கள்
ரிட்டர்ன் கொள்கை
இந்தக் கிட்டில் உள்ள பாகங்கள்

முடிவுகள் எதுவும் கிடைக்கவில்லை.

3E-3389: 8 Pin கொள்கலன் பூட்டு ஆப்பு
3E-3389: 8 Pin கொள்கலன் பூட்டு ஆப்புஅளவு: 1
1-இல் 1 முதல் 1 வரை காட்டுகிறது
விளக்கம்விவரக்குறிப்புகள்இணக்கமான மாடல்கள்
பாக எண் 160-3518-க்கான விவரக்குறிப்புகள்

இந்தப் பாகத்திற்கான விவரக்குறிப்பைச் சேர்க்கும் பணியில் நாங்கள் இன்னும் ஈடுபட்டுள்ளோம்.

பாக எண் 160-3518-க்கு இணக்கமான மாடல்கள்

எஜெக்டர் டிரக்

730C 740B 730C2 EJ 740 730

பைப்லேயர்

PL83 PL87 PL61

ஒருங்கிணைந்த டூல்கேரியர்

IT28G IT62G II IT38G II

அகழ் எந்திரம்

312F 336F XE 349F L 352F-VG 336F L XE 349F 352F M325D MH 313F L 336F LNXE 330F M325D L MH 330F L

ஸ்கிட் ஸ்டியர் லோடர்

289D3 226D 242D3 270XE 262C2 246D3 272D3 XE 279D3 232D3 272D2 XHP 272D XHP 249D3 226D3 250 272C 272D 260 270 236D3 262D 262C 265 262D3 256C 242D 272D3 272D2 246D 246C 232D 236D

குவாரி டிரக்

772G 770G

டிரக்

773G LRC 793F XQ 794 AC 793F CMD 775G 772G OEM 793F OEM 777G 775G OEM 770G OEM 785 770G 795F XQ 793D 793F 772G 785G 773G 797F 773G OEM 785D 795F AC 793F AC 775G LRC

மல்டி டெரெய்ன் லோடர்

297D2 XHP 297D2 297D XHP 287C2 277D 277C 257D3 277C2 257D 297C 287C 287D

ட்ராக் லோடர்

963 973 939 933 953 973C 973D 973K 963D 963K 953C 953D 953K

மெஷின் கன்ட்ரோல் & வழிகாட்டி

MINESTARGU

ஃபார்வார்டர்

584 584HD

வீல் லோடர்

982XE 972H 972K 988 XE 972M 972L 988GC 962H 986H 950H 950K 962L 986K 962K 950M 950L 962M 980XE 988G 988H 988F 988K 966H 966G 930G 966L 930H 966K 966M 950GC 814K 924H 924G 962G II 938H 990 II 962 928G 966 908M OEM 972 966 GC 988F II 986 966XE 980 982 950G II 928HZ 906M 980GC 988 994 990 993 980G II 988K XE 908M 926 924 930 938 950 962M Z 980K HLG 950M Z 924GZ 966K XE 908 907 906 924HZ 990K 990H 972G II 972M XE 938G II 993K 966M XE 992D 980H 992G 980K 992K 972XE 980M 994F 994D 994K 994H 966G II 982M

வீல் ஃபெல்லர் பன்ச்சர்

TK370 TK380 HA870 543

பொருட்களை கையாளும் கருவி

M325D MH MH3022 MH3024 M325D L MH

ட்ராக் ஃபெல்லர் பஞ்ச்சர்

2390 2391 1190 2290 2590 1390 2491 TK722 TK721 TK751 511 522 521 1190T 1090 532 541 551 552

இறுக்கமான சக்கர லோடர்

920K 910K 910M 906H2 907H2 914 910 903 902 901 906 930 920 906H 914K 914M 908M 908H2 906M 918M 907H 907M 908H

HEX அடிப்படையிலான சிறப்புத் தீர்வு

6020B

வீல் டோசர்

854G 854K 844H 844K 834 844 834G 834H 834K 854 824H 824K 814K 814 824

மொபைல் HYD பவர் யூனிட்

420F2 308E2 M315D M316D

நில நிரப்பு தொகுப்பி

836 826 826G II 816F II 816K 836H 836G 836K 816 826H 826K

சக்கரமுள்ள அகழ் எந்திரம்

M322D MH M314 M315 M322 M320 M318 M319 M316 M317 M330D M317D2 M325C MH M315D2 MH3026 M318D M318C M314-07 M324D2 MH M318D MH M322D2 M322D M322C M315C M315D M316C M316D M320D2 M313C M313D M322D2 MH

ட்ராக் ஸ்கிடர்

527 517

இணைப்பெட்டி ட்ரக்

725C 730C2 725C2 740B 740 GC 730C 725 740 735B 745 730 735 OEM 735

மோட்டார் கிரேடர்

120H 24 16 14 18 120M 120K 120 GC 135H 120M 2 163H 140M 140K 140H 140K 2 143H 12M 3 12M 2 140M 3 140M 2 140 GC 160M 2 160M 3 18M3 12M 3 AWD 12H NA 16M 160 16H 140H NA 150 14M 160M 3 AWD 140 16GC 14H 12H 12M 24M 12K 14M3 120 160K 160H 160M 140M 3 AWD 16M3 14M-3 120K 2

ட்ராக் டைப் ட்ராக்ட்டர்

D5K LGP D6R III D6XE D10 D11 D4K XL D4H III D6R II D3C III D6K2 LGP D4H D3K XL D5M D5N D6N XL D6T D6M D6N D6K D6H D7E D9 D2 D1 D4 D3 D6 D5 D8 D7 D4K LGP D4K2 LGP D6N LGP D5K2 LGP D3K2 LGP D4K2 XL D6H XL D6H XR D6T LGP D3K2 XL D6T LGPPAT D4C III D6K2 XL D6T XW D6T XL D5C III D6K LGP D7H D8T D8N D6K XL D8R II D6T XL PAT D6T XW PAT D4H XL D6K2 D5K XL D5K2 XL D3K LGP

பின்புற மண்வாரி லோடர்

420F2 432F2 430F2 442D 442E 430F 450E 450F 420XE 427F2 416F2 415 416 428F2 426 428 420 422F 434E 422E 434F 432E 444F 432F 432D 444E 415F2 420F 434 430 432 444F2 426 F2 444 440 450 422F2 428F 416F 428D 428E 434F2

WIDE BODY TRUCK

707

வீல் ட்ராக்ட்டர்

631G 623G 621G 627G 637G

CHALLENGER

65C 65D 75C 85C 85D

வொர்க் டூல்

TRS6 TRS8 TRS4

மினி HYD அகழ் எந்திரம்

303.5 302.5 301.8 301.9 301.6 301.5 304SR 303 SR 305.5 CR 308E2 CR 307E2 301.7CR 304CR 308.5 303CR 304 305 303 308 307.5 309 306 302CR 306.5 310 304.5 303.5CR 302.7CR 305 CR

ஸ்ப்ரே AR

CAT WDS

டெலிஹேண்ட்லர்

TH1055 TH1255 TH0642 TH0842

தொழில்துறை ஏற்றி

415F2 IL

குளிர் பிளானர்

PM820 PM825 PM822 PM620 PM622

வைப்ரேட்டரி காம்ப்பேக்ட்டர்

CS-56 CS-44B CS-56B CS-68B CS-44 CS-54B CS-66B CS-78B CS-79B CP12 CS-64B CS-76B CP74B CS-76 CS-74 CS-74B CS-64 CP-64 CP-56 CP-44 CS12 CS14 CP-76 CP-74 CS78B CS7 CP-54B CP7 CS68B CS56B CS44B CS79B CP-56B CP-68B CP-44B CP54B CP-74B CP76B CS74B CP44B CP56B

காம்பாக்ட் ட்ராக் லோடர்

285XE 289D 289C 279C2 279D3 299D 299C 289C2 289D3 279D 279C 299D3 299D2 249D 259D 299D2 XHP 239D 275 285 255 265 239D3 299D3 XE 249D3 259D3 275XE 299D XHP

இறுக்கி

CCS7 CCS9

சாயில் காம்ப்பேக்ட்டர்

825 CP68B CP56B 815 CS64B CS74B CP7 CP74B 825H 825K 815F II 815K CP11 CP12 CP14 CP16 CP17 CS20 CS11 CS12 CS13 CS14 CS16 CS19 CS44B CS56B CS68B CS66B CS78B CS54B

நெடுஞ்சாலையில்லா டிரக்

789G 777G 777E 796 AC 794 AC 777 775 773 793F 798 AC 789 785 793 798

நாக்கில்ப்ளூம் லோடர்

579C 2484C 559C 2384C

வீல் ஸ்கிட்டர்

535C 535B 545C 525C 515 545

ரோட்டரி/ட்ராக் பயிற்சிகள்

MD6420C MD5075C

ஹைட்ராலிக் ஷவல்

6020 6015 6040 6015B 6020B 6060

தொழில்துறை டிராக்டர்

HA771 HA871 TK381 TK371

சுமை ஹால் டம்ப்

R1600G R1600H R1700G R3000H R2900G R1300 R1600 R1700 R2900 R1300G R2900 XE R1700 XE R1300G II

மேலும் காட்டு
சாவிசாவி
தொழிற்சாலைப் பொருத்தம்

இந்தப் பாகம் உற்பத்தியாளரின் விவரக்குறிப்புகளின் அடிப்படையில் உங்கள் Cat உபகரணங்களுக்குப் பொருந்தும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.

உற்பத்தியாளரின் உள்ளமைவில் ஏதேனும் மாற்றங்கள் ஏற்பட்டால், தயாரிப்பு உங்கள் Cat உபகரணங்களுக்குப் பொருந்தாமல் போகலாம். உங்கள் Cat உபகரணங்களின் தற்போதைய நிலையிலும் அனுமானிக்கப்படும் உள்ளமைவிலும் இந்தப் பாகம் பொருத்தமானதா என்பதை உறுதிப்படுத்த, வாங்குவதற்கு முன் உங்கள் Cat டீலரை அணுகவும். இந்தக் குறிப்பான் அனைத்துப் பாகங்களுக்கும் பொருந்தும் என்று உத்தரவாதம் அளிக்க முடியாது.

மறு உற்பத்திசெய்தது

திருப்பியளிக்க முடியாது

கிட்

மாற்றப்பட்டது

மறு உற்பத்திசெய்தது

திருப்பியளிக்க முடியாது

கிட்

மாற்றப்பட்டது