Caterpillar

உபகரணங்களைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

உங்கள் உபகரணத்திற்குப் பொருந்தும் பாகங்களைப் பார்க்க உபகரணத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
பரிந்துரைக்கப்படும் முடிவுகள் எதுவுமில்லை. மீண்டும் முயலவும்.
பதிவுசெய்
Caterpillar

உபகரணங்களைச் சேர்

பொருத்தமான பாகங்களைக் கண்டறிய.பொருத்தமான பாகங்களைக் கண்டறிய.
பாகத்தின் எண் அல்லது பெயரைத் தேடவும்

உபகரணங்களைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

முகப்புவன்பொருள், சீல்கள் & பயன்படுத்தக்கூடியவைவன்பொருள்ஃபாஸ்டென்சர்கள்போல்ட்கள் மற்றும் திருகுகள்238-4664: 3/8-16 த்ரெட் கொண்ட ஸ்டட் போல்ட்
முகப்பு
வன்பொருள், சீல்கள் & பயன்படுத்தக்கூடியவைவன்பொருள்ஃபாஸ்டென்சர்கள்போல்ட்கள் மற்றும் திருகுகள்
238-4664: 3/8-16 த்ரெட் கொண்ட ஸ்டட் போல்ட்
238-4664: 3/8-16 த்ரெட் கொண்ட ஸ்டட் போல்ட்

ஸ்டட் போல்ட்

பிராண்ட்: Cat

தயாரிப்புப் படங்கள்
238-4664: 3/8-16 த்ரெட் கொண்ட ஸ்டட் போல்ட்
238-4664: 3/8-16 த்ரெட் கொண்ட ஸ்டட் போல்ட்
238-4664: 3/8-16 த்ரெட் கொண்ட ஸ்டட் போல்ட்
238-4664: 3/8-16 த்ரெட் கொண்ட ஸ்டட் போல்ட்
238-4664: 3/8-16 த்ரெட் கொண்ட ஸ்டட் போல்ட்

ஸ்டட் போல்ட்

பிராண்ட்: Cat

விலையைச் சரிபார்க்கவும்
விலையைச் சரிபார்க்கவும்
உங்கள் வாடிக்கையாளர் விலையைப் பார்க்க உள்நுழையவும்
உத்தரவாதத் தகவல்கள்
ரிட்டர்ன் கொள்கை
வரைபடம்விளக்கம்விவரக்குறிப்புகள்இணக்கமான மாடல்கள்
238-4664-க்கான பாகங்கள் வரைபடம்
விரிவான பாகங்கள் வரைபடங்களைக் காட்டு
உங்கள் உபகரணங்களைச் சேர்க்கவும்
பாக எண் 238-4664-க்கான விவரக்குறிப்புகள்
ஒட்டுமொத்த நீளம் (மிமீ): 79.375
கோட்டிங்: சிவப்பு ரஸ்ட்டிற்கு ஜிங்க் பாஸ்பேட் + சிவப்பு ரஸ்ட்டிற்கு 72 hrs வரை
டிரைவ் (மிமீ): 14.2875
ஸ்டட் த்ரெட் பிட்ச்: 16
த்ரெட் அளவு (மிமீ): 0
துளை த்ரெட் பிட்ச்: 16
பூட்டுதல் அம்சம்: அங்குல அறுங்கோண ஹெட் போல்ட்களுக்கான பரிமாணங்கள் மற்றும் டாலரன்ஸ்கள் (சில நேரங்களில் அறுங்கோண ஹெட் கேப் ஸ்க்ரூக்கள் என்று குறிப்பிடப்படுகின்றன
ஸ்டட் த்ரெட் அளவு: .375
பொருள் விளக்கம்: SAE J429 கிரேடு 8 (1040 MPa குறைந்தபட்சம் அல்டிமேட் டென்சில் ஸ்ட்ரெந்த்) வெப்ப கையாளப்பட்ட எஃகு, அங்குல ஃபாஸ்ட்னர்கள்.
ஹெட் உயரம் (மிமீ): 9.921875
கிரிப் நீளம் (மிமீ): 38.1
Material: Alloy Zinc,Carbon Steel
மேலும் காட்டு
பாக எண் 238-4664-க்கு இணக்கமான மாடல்கள்

வீல் டோசர்

834 844 834K 854 824H 824C 824K 824 854K 844K 988 XE 986 988GC 986H 988 986K 990 993 992 988K XE 988K 990K 993K 980H 980G 992K

கடல் தயாரிப்புகள்

C32 C32B C32 C32 MARINE C18 GEN SE C27 C32 C18 C15 3516E

ROTARY MIXER

RM500B RM800

பைப்லேயர்

PL83 PL87

எஞ்சின் - டிரக்

C-18 C-15 C-16 C16 C15

இணைப்பெட்டி குப்பை ட்ரக்

740 740C 740 GC 745C 735C 745

எஞ்சின் - தொழில்துறை

C32 C32 C27 C18 C32B C15

மோட்டார் கிரேடர்

24

எஞ்சின் - எந்திரம்

C27

அகழ் எந்திரம்

MH3295 374F L 390F M325C 374F 395 390F L 374 TH43-C18 390F

ட்ராக் டைப் ட்ராக்ட்டர்

D10 D11 D9 D8 D8T D8R D10T2 D9T D8R II D10R D10T D11T

வீல் ட்ராக்ட்டர் ஸ்க்ரப்பர்

631K 637 631 637K 657 651 633E II 631K 631D 631E 631G 651 623B 623G 623E 623F 621B 621E 621F 633D 621G 627G 627E 627F 637G 637D 637E 637K 631G 637K 637G

ROTARY CUTTER

RC7

டிரில்

MD6310 MD6200 MD6250

பெட்ரோலியம் தயாரிப்புகள்

CX35-C18I CX31-C15I CX31-C18I C15 C18 C27 C32 C27 C15

வொர்க் டூல்

C18 PM820 PM825 PM822 PM620 PM622

ஜெனரேட்டர்

SR5 SR4B

எர்த்மூவிங் காம்ப்பேக்ட்டர்

825 825H 825K 825C 836 826 836K 826C 826H 826K

ரோடு ரீக்ளைமர்

RM800 RM500B RM800 RM600 RM500B RM500

எஞ்சின் - ஜெனரேட்டர் தொகுதி

C32 MARINE C32B C32B INDUSTRIAL C27 INDUSTRIAL POWER SYS C15 GEN SE

நெடுஞ்சாலையில்லா டிரக்

777 775 773 785D 777G 777E D10R 773G LRC 773G 773F 773G OEM 785D 775G 775F 777C 777B 777D 777G 777F 775G OEM 775G LRC 776C

பொருட்களை கையாளும் கருவி

MH3295

விரிவாக்கப்பட்ட சுரங்கத் தயாரிப்புகள்

R2900 R2900 XE 6020B 6020 6015 6040 6030 6030 T4 6030 T2 6015B LD350 6040 MD6290

அண்டர்கிரவுண்ட் ஆர்ட்டிகுலேட்டட் ட்ரக்

AD55B AD60 AD63 AD45

மேலும் காட்டு
சாவிசாவி
தொழிற்சாலைப் பொருத்தம்

இந்தப் பாகம் உற்பத்தியாளரின் விவரக்குறிப்புகளின் அடிப்படையில் உங்கள் Cat உபகரணங்களுக்குப் பொருந்தும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.

உற்பத்தியாளரின் உள்ளமைவில் ஏதேனும் மாற்றங்கள் ஏற்பட்டால், தயாரிப்பு உங்கள் Cat உபகரணங்களுக்குப் பொருந்தாமல் போகலாம். உங்கள் Cat உபகரணங்களின் தற்போதைய நிலையிலும் அனுமானிக்கப்படும் உள்ளமைவிலும் இந்தப் பாகம் பொருத்தமானதா என்பதை உறுதிப்படுத்த, வாங்குவதற்கு முன் உங்கள் Cat டீலரை அணுகவும். இந்தக் குறிப்பான் அனைத்துப் பாகங்களுக்கும் பொருந்தும் என்று உத்தரவாதம் அளிக்க முடியாது.

மறு உற்பத்திசெய்தது

திருப்பியளிக்க முடியாது

கிட்

மாற்றப்பட்டது

மறு உற்பத்திசெய்தது

திருப்பியளிக்க முடியாது

கிட்

மாற்றப்பட்டது

ஒரு நிபுணருடன் அரட்டையடிக்கவும்